The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Türkom­mu­ni­ka­tion
    • 2Draht-­Technik Video/Audio
    • 2Draht-­Technik - System-­Kom­po­nenten
    • REE501Y
    EAN
    3599430019005
    Marke
    Elcom
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    E200
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
    • 2Draht-­Technik - System-­Kom­po­nenten

    CCS-510 Tele-Stabkamera AP 2Draht Edelstahl REE501Y

    Preis
    937,90 €
    / Stück *
    937,90 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    CCS-510 Tele-Stabkamera AP 2Draht Edelstahl

    REE501Y

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 1 Produkte verfügbar

    Passend zu

    • 5812340

      TCM-500 Kamera-Türlautsprecher Modul EB 2D-Video Edelstahl matt MODESTA

      1.362,60 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Leis­tung
    • Leis­tungs­auf­nahme standby
      0,25 W
    • Strom­ver­brauch während des Betriebs
      2 VA
    Span­nung
    • Betriebss­pan­nung über Bus
      19 - 25 V
    Abmes­sungen
    • Höhe
      148 mm
    • Breite
      108 mm
    • Tiefe
      68 mm
    • Aufbau­höhe
      68 mm
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Metall, Edelstahl
    • Ober­fläche
      Gebürstet

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Complete audio indoor station white polar shiny angular (English)
    PDF
    4,79 MB
    REACH declaration REE501Y
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild REE501Y | Hager Deutschland

      Produktbild REE501Y

    • Produktdatenblatt

      Bild Elcom Produktdatenblatt REE501Y | Hager Deutschland

      Elcom Produktdatenblatt REE501Y

      CCS-510 Tele-Stabkamera AP 2Draht Edelstahl

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Bedienungsanleitung en-GB, de-DE 2015-05-26 | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung en-GB, de-DE 2015-05-26

      PDF
      500,26 kB
      Bild Montageanleitung für REE500Y, REE501Y - Stabkamera AP 2Draht (EN, Stand: 09.2019) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für REE500Y, REE501Y - Stabkamera AP 2Draht (EN, Stand: 09.2019)

      Bedienungsanleitung en-GB, de-DE 2019-09-09

      PDF
      987,43 kB
    • Broschüre

      Bild Doppelt besser | Hager Deutschland

      Doppelt besser

      Doppelt besser -2Ddraht Türkommunikation

      PDF
      8,53 MB
    • Handbuch

      Bild Türkommunikation - 2Draht Bussystem (17DE0337) | Hager Deutschland

      Türkommunikation - 2Draht Bussystem (17DE0337)

      Systemhandbuch 2018

      PDF
      14,39 MB
    • Tools

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung

      Konformitätserklärung International 2022-10-19

      PDF
      202,04 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      TN002S - Patchmodul als RJ45-Modul Kategorie Cat6 (STP) mit Hutschienenträger, REG 1 PLE
      TN002S
      Patchmodul RJ45 CAT6 STP für Hutschienenmontage
      Preis
      40,00 €
      / Stück *
      40,00 €
      / Stück *
    • 2
      TN733 - Patchkabelset Kat.6 S/FTP, RJ45 mit 4 Stück a 300mm
      TN733
      Patchkabelset Kat.6 S/FTP, RJ45 mit 4 Stück a 300mm
      Preis
      61,40 €
      / Set *
      61,40 €
      / Set *
    • 3
      ST320 - Sicherheitstrafo 230V/12V 18VA 2PLE
      ST320
      Sicherheitstrafo 230V/12V 18VA 2PLE
      Preis
      84,70 €
      / Stück *
      84,70 €
      / Stück *
    • 4
      1400110 - RMS-10BW Mithörsperre 10 Teilnehmer Einbau 1+n für Türsprechanlagen
      1400110
      RMS-10BW Mithörsperre 10 Teilnehmer Einbau 1+n
      Preis
      133,30 €
      / Stück *
      133,30 €
      / Stück *
    • 5
      1701520 - NSG-200 Zusatz-Signalgerät AP i2Audio weiß
      1701520
      NSG-200 Zusatz-Signalgerät AP i2Audio weiß
      Preis
      85,00 €
      / Stück *
      85,00 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    CCS-510 Tele-Stabkamera AP 2Draht Edelstahl

    Farb-Stabkamera (Aufputz) mit Teleobjektiv 12 mm für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik. Stabkamera im Edelstahlgehäuse mit Öffnungswinkel bis 63 Grad und Schwenkbereich 180 Grad mechanisch verstellbar. Bildaufnehmer 1/3 Zoll CCD-Sensor. Betriebsart: Türkamera, als Zusatzkamera oder Stand-Alone Kamera einstellbar. DREHFIX-Funktion: Ein-Mann-Inbetriebnahme durch Adressierung mit Drehcodierschalter.

    Betriebsspannung über Bus: 19 - 25 V
    Höhe: 148 mm
    Breite: 108 mm
    Tiefe: 68 mm
    Werkstoff: Metall
    Edelstahl
    Oberfläche: Gebürstet

    Fabrikat : Elcom oder gleichwertig
    Artikel : REE501Y
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.

    06842 945-9704
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG