TCM-500 Kamera-Türlautsprecher Modul EB 2D-Video Edelstahl matt MODESTA 5812340
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Optionales Zubehör
-
Externe Kamera für Türkommunikation 2 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 1 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Kameraheizung Stromaufnahme90 mA
-
Leistungsaufnahme standby0,24 W
-
Stromverbrauch während des Betriebs2,40 VA
-
Betriebsspannung über Bus24 - 24 V
-
Aufbauhöhe20 mm
-
WerkstoffMetall, Edelstahl
-
OberflächeGebürstet
-
MontageartEinbaubar
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 5812340
-
Produktdatenblatt
Elcom Produktdatenblatt 5812340
TCM-500 Kamera-Türlautsprecher Modul EB 2D-Video Edelstahl matt MODESTA
PDF -
Handbuch
Türkommunikation - 2Draht Bussystem (17DE0337)
Systemhandbuch 2018
PDF14,39 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2021-10-15
PDF208,62 kB
Ausschreibungstext
Kameramodul mit Türlautsprecher zum Einbau in Türstationen als Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 nach DIN EN 50486 in 2Draht-Video-Technik. Bestehend aus einer 2 mm dicken Modulplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechöffnungen, passend zu entsprechenden Modulrahmen. Farb-Einbaukamera mit Öffnungswinkel bis 80 Grad, Schwenkbereich 174 Grad mechanisch verstellbar (gesichert durch spezielle Feststellschraube) und Heizung zur Vermeidung von Einfrieren/Beschlagen der Kamera. Automatische Umschaltung von Farbe auf S/W-Betrieb bei Dunkelheit (Infrarotbeleuchtung) und Ein-/Abschaltung der Kamera. Integrierte Türelektronik mit Lautsprecher, Mikrofon-/Lautstärkeregler, Rückkopplungsunterdrückung durch elektronische Sprachsteuerung, Adresseinstellung durch Drehschalter (Drehfix-Funktion), Anschlussmöglichkeit für Lichttaster, Türöffnerfunktion (schaltbar) und Quittierungston bei Ruftasterbetätigung (schaltbar).
Betriebsspannung über Bus: 24 - 24 V
Werkstoff: Metall
Edelstahl
Oberfläche: Gebürstet
Montageart: Einbaubar
Fabrikat : Elcom oder gleichwertig
Artikel : 5812340
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.