The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Türkom­mu­ni­ka­tion
    • 2Draht-­Technik Video/Audio
    • 2Draht-­Technik - System-­Kom­po­nenten
    • RED111Y
    Der Strangkoppler REG 2Draht, grau, ist ein Reiheneinbaugerät für Sprechanlagen gemäß DIN EN 50486. Er ermöglicht die Verbindung von bis zu 64 Strang-Kopplern und unterstützt bis zu 150 Video-Haupt-Türstationen sowie 256 Video-Innenstationen. Ausgestattet mit Überlastschutz, integriertem Videosignal-Verstärker und potentialfreien Kontakten für Türöffner und Lichttaste. Ermöglicht unabhängige lokale Verbindungen und verfügt über RJ45-Anschlüsse für den Backbone.
    EAN
    3599430018893
    Marke
    Elcom
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    E100
    • 2Draht-­Technik - System-­Kom­po­nenten

    Strangkoppler REG 2Draht, grau mit Relais für Türsprechanlagen RED111Y

    Preis
    559,70 €
    / Stück *
    559,70 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    2Draht Systemkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Strangkoppler REG 2Draht, grau mit Relais für Türsprechanlagen

    RED111Y

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Unverzichtbares Zubehör

    Previous
    Previous
    2314150
    2314150
    NGV-500 Netzgerät 28 VDC/1, 07 A REG 2-Draht-Video
    245,70 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Technische Merkmale

    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      6
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Hutschiene
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      5 - 40 °C
    • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
      -20 - 60 °C
    Leis­tung
    • Leis­tungs­auf­nahme standby
      2 W
    • Strom­ver­brauch während des Betriebs
      3 VA
    Span­nungs­ver­sor­gung
    • Betriebss­pan­nung über Netz­gerät
      28 - 28 V
    Abmes­sungen
    • Höhe
      90 mm
    • Breite
      106 mm
    • Tiefe
      67 mm
    Werk­stoff
    • Farbe
      Licht­grau
    • Werk­stoff
      Acryl­ni­tril-­Buta­di­en-S­tyrol (ABS), Kunststoff
    Kompa­ti­bi­lität
    • Instal­la­ti­ons­technik für Türkom­mu­ni­ka­tion
      2Draht
    Anschluss
    • Leiter­quer­schnitt
      0 - 0 mm²
    Funk­ti­onen
    • Funk­tion
      Erwei­tern

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration RED111Y
    PDF
    RoHS Report RED111Y
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild RED111Y | Hager Deutschland

      Produktbild RED111Y

    • Produktdatenblatt

      Bild Elcom Produktdatenblatt RED111Y | Hager Deutschland

      Elcom Produktdatenblatt RED111Y

      Strangkoppler REG 2Draht, grau mit Relais

      PDF
    • Broschüre

      Bild Doppelt besser | Hager Deutschland

      Doppelt besser

      Doppelt besser -2Ddraht Türkommunikation

      PDF
      8,53 MB
    • Produktinformation

      Bild Mehr Möglichkeiten: | Hager Deutschland

      Mehr Möglichkeiten:

      ELCOM 2Draht Systemerweiterung (18DE0131)

      PDF
      766,44 kB
    • Handbuch

      Bild Türkommunikation - 2Draht Bussystem (17DE0337) | Hager Deutschland

      Türkommunikation - 2Draht Bussystem (17DE0337)

      Systemhandbuch 2018

      PDF
      14,39 MB
    • Tools & Software

      Bild 2Draht Systemkonfigurator | Hager Deutschland

      2Draht Systemkonfigurator

      Vom Gebäu­de­aufbau bis zur Verka­be­lung unter­stützt Sie der prak­ti­sche Konfi­gu­rator. Planen Sie schnell und einfach Ihre intel­li­gente Türkom­mu­ni­ka­tion.

      URL
      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung International 2023-09-12 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung International 2023-09-12

      PDF
      315,28 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      ST320 - Sicherheitstransformator, 230 V/12 V, 18 VA, 2 Module
      ST320
      Sicherheitstrafo 230V/12V 18VA 2PLE
      Preis
      86,10 €
      / Stück *
      86,10 €
      / Stück *
    • 2
      1400110 - RMS-10BW Mithörsperre 10 Teilnehmer Einbau 1+n für Türsprechanlagen
      1400110
      RMS-10BW Mithörsperre 10 Teilnehmer Einbau 1+n
      Preis
      136,50 €
      / Stück *
      136,50 €
      / Stück *
    • 3
      1701520 - NSG-200 Zusatz-Signalgerät AP i2Audio weiß
      1701520
      NSG-200 Zusatz-Signalgerät AP i2Audio weiß
      Preis
      93,50 €
      / Stück *
      93,50 €
      / Stück *
    • 4
      1901130 - BSR-200 Schaltrelais 2fach REG i2Audio lichtgrau
      1901130
      BSR-200 Schaltrelais 2fach REG i2Audio lichtgrau
      Preis
      141,90 €
      / Stück *
      141,90 €
      / Stück *
    • 5
      1901150 - BSR-140 Schaltrelais 1fach mit Eingang REG i2Audio lichtgrau
      1901150
      BSR-140 Schaltrelais 1fach mit Eingang REG i2Audio lichtgrau
      Preis
      141,90 €
      / Stück *
      141,90 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Strangkoppler REG 2Draht, grau mit Relais

    Strangkoppler für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik. Reiheneinbaugerät zur Hutschienen-Montage. Strangkoppler zur Verbindung von Einzelsträngen über die Backbone-Leitung zu einer größeren Anlage. Anlagen mit bis zu 64 Strang-Kopplern, 150 (Video-) Haupt-Türstationen und 256 (Video-) Innenstationen bei bis zu 3 gleichzeitigen Verbindungen über den Backbone sind möglich. Integrierte Strangversorgung mit Überlastschutz zur Speisung des Kopplers. Lokale Strang-Verbindung im lokalen Strang ist unabhängig vom Backbone möglich, Backbone Anschluss mittels zwei RJ45-Buchsen und schaltbarer Backbone-Terminator. Drehschalter zur Einstellung der Strangadresse. Integrierter Videosignal-Verstärker (0-20dB), potentialfreier Lichttastkontakt und potentialfreier Türöffnerkontakt zur manipulationssicheren Türöffneransteuerung. LED-Anzeigen für Betriebszustand, Datenverkehr und Backbone (1-3), Anschlüsse für Spannungseingang, Potenzialausgleich, Türstationen, Innenstationen, Zusatzspeisung, i2Audio-Komponenten und Türöffner- und Lichttastkontakt. Die Spannungsversorgung erfolgt über ein separates Netzgerät. DREHFIX-Funktion: Ein-Mann-Inbetriebnahme durch Adressierung mit Drehcodierschalter.

    Anzahl Module: 6
    Montage auf: Hutschiene
    Betriebstemperatur: 5 - 40 °C
    Leistungsaufnahme standby: 2 W
    Stromverbrauch während des Betriebs: 3 VA
    Betriebsspannung über Netzgerät: 28 - 28 V
    Höhe: 90 mm
    Breite: 106 mm
    Tiefe: 67 mm

    Fabrikat: Elcom oder gleichwertig
    Artikel: RED111Y
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.

    06842 945-9704
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG