The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Türkom­mu­ni­ka­tion
    • 2Draht-­Technik Video/Audio
    • 2Draht-­Technik - System-­Kom­po­nenten
    • 2314150
    EAN
    4250111813044
    Marke
    Elcom
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    E020
    • 2Draht-­Technik - System-­Kom­po­nenten

    NGV-500 Netzgerät 28 VDC/1,07 A REG 2-Draht-Video 2314150

    Preis
    245,70 €
    / Stück *
    245,70 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    NGV-500 Netzgerät 28 VDC/1,07 A REG 2-Draht-Video

    2314150

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      3
    Abmes­sungen
    • Höhe
      93 mm
    • Breite
      52 mm
    • Tiefe
      68 mm
    Anschluss
    • Anzahl der anschließ­baren Teil­nehmer
      32
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      5 - 40 °C
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Hutschiene
    Span­nung
    • Eingangs­span­nung
      230 - 230 V
    • Ausgangs­span­nung
      28 - 28 V
    • Betriebss­pan­nung
      230 - 230 V
    Elek­tri­scher Strom
    • Ausgangs­strom
      1250 mA
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Texte
    • Anschluss
      Eingangs­span­nung, Ausgangs­span­nung

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration 2314150
    PDF
    RoHS Report 2314150
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 2314150 | Hager Deutschland

      Produktbild 2314150

    • Produktdatenblatt

      Bild Elcom Produktdatenblatt 2314150 | Hager Deutschland

      Elcom Produktdatenblatt 2314150

      NGV-500 Netzgerät 28 VDC/1,07 A REG 2-Draht-Video

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild 6LE009057A | Hager Deutschland

      6LE009057A

      Montageanleitung International 2023-06-14

      PDF
      422,24 kB
    • Broschüre

      Bild Doppelt besser | Hager Deutschland

      Doppelt besser

      Doppelt besser -2Ddraht Türkommunikation

      PDF
      8,53 MB
    • Produktinformation

      Bild 2Draht Technik | Hager Deutschland

      2Draht Technik

      Effizienter arbeiten mit der 2Draht Technik (17DE0192)

      PDF
      1,63 MB
    • Handbuch

      Bild Systemhandbuch für i2-BUS Audio & Video, i2-BUS 2Draht-Video, 1+n Technik Audio (2014) | Hager Deutschland

      Systemhandbuch für i2-BUS Audio & Video, i2-BUS 2Draht-Video, 1+n Technik Audio (2014)

      (14DE0040)

      PDF
      4,37 MB
      Bild Türkommunikation - 2Draht Bussystem (17DE0337) | Hager Deutschland

      Türkommunikation - 2Draht Bussystem (17DE0337)

      Systemhandbuch 2018

      PDF
      14,39 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      ST320 - Sicherheitstransformator, 230 V/12 V, 18 VA, 2 Module
      ST320
      Sicherheitstrafo 230V/12V 18VA 2PLE
      Preis
      86,10 €
      / Stück *
      86,10 €
      / Stück *
    • 2
      1400110 - RMS-10BW Mithörsperre 10 Teilnehmer Einbau 1+n für Türsprechanlagen
      1400110
      RMS-10BW Mithörsperre 10 Teilnehmer Einbau 1+n
      Preis
      136,50 €
      / Stück *
      136,50 €
      / Stück *
    • 3
      1701520 - NSG-200 Zusatz-Signalgerät AP i2Audio weiß
      1701520
      NSG-200 Zusatz-Signalgerät AP i2Audio weiß
      Preis
      93,50 €
      / Stück *
      93,50 €
      / Stück *
    • 4
      1901130 - BSR-200 Schaltrelais 2fach REG i2Audio lichtgrau
      1901130
      BSR-200 Schaltrelais 2fach REG i2Audio lichtgrau
      Preis
      141,90 €
      / Stück *
      141,90 €
      / Stück *
    • 5
      1901150 - BSR-140 Schaltrelais 1fach mit Eingang REG i2Audio lichtgrau
      1901150
      BSR-140 Schaltrelais 1fach mit Eingang REG i2Audio lichtgrau
      Preis
      141,90 €
      / Stück *
      141,90 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    NGV-500 Netzgerät 28 VDC/1,07 A REG 2-Draht-Video

    Netzgerät für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 für Strangkoppler und Strangversorgung in der 2Draht-Technik, Reiheneinbaugerät zur Hutschienen-Montage, kurzschlussfest und mit LED-Funktionsanzeige.

    Anzahl Module: 3
    Höhe: 93 mm
    Breite: 52 mm
    Tiefe: 68 mm
    Anzahl der anschließbaren Teilnehmer: 32
    Eingangsspannung: 230 - 230 V
    Ausgangsspannung: 28 - 28 V
    Betriebsspannung: 230 - 230 V
    Ausgangsstrom: 1250 mA
    Frequenz: 50 - 60 Hz
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP20

    Fabrikat: Elcom oder gleichwertig
    Artikel: 2314150
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.

    06842 945-9704
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG