Innenstation Video Komfort AP 2Draht polarweiß glänzend TOUCH für Sprechanlagen REA661Y
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Mehr sehen (9)Optionales Zubehör
-
Designrahmen 13 Produkte verfügbar -
Tischkonsole und Befestigungszubehör 1 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 24 Produkte verfügbar
Zubehör verpflichtend
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
FarbePolarweiß
-
RAL Nummer9010
-
GlanzgradGlänzend
-
WerkstoffKunststoff, Thermoplast
-
Höhe145 mm
-
Breite93 mm
-
Tiefe16 mm
-
Betriebstemperatur5 - 50 °C
-
Lager-/Transporttemperatur-20 - 60 °C
-
Betriebsspannung über Bus24 - 24 V
-
Stromaufnahme während des Betriebs220 mA
-
Stromaufnahme (Ruhe)12 mA
-
Mit Touch ScreenNein
-
MontageartFlache Aufputz-Montage oder Auf Einbaudose, Für senkrechte Montage
-
AnschlussAnschluss für Etagenruftaster, Anschluss für optionale Zusatzspeisung, Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen
-
TürkommunikationsartAudio + Video
-
LautstärkeregelungJa
-
Leiterquerschnitt0 - 0 mm²
-
Installationstechnik für Türkommunikation2Draht
-
Montage aufAufputz
-
Zusatzgerät anreihbarNein
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild REA661Y
-
Produktdatenblatt
Elcom Produktdatenblatt REA661Y
Innenstation Video Komfort AP 2Draht polarweiß glänzend TOUCH
PDF -
Bedienungsanleitung
BDA Innensta. Video REA65Y REA66Y Elc EN
Bedienungsanleitung en-GB 2017-07-06
PDF5,01 MB
BDA Innensta. Video REA65Y REA66Y Elc GB
Bedienungsanleitung en-GB 2017-09-04
PDF4,98 MB
Bedienungsanleitung en-GB 2018-03-06
PDF396,80 kB
Montageanleitung für REA651Y - Innenstation Video Komfort AP 2Draht TOUCH (DE, Stand: 07.2017)
Bedienungsanleitung de-DE 2017-07-06
PDF5,01 MB -
Montageanleitung
Montageanleitung für REA651Y - Innenstation Video Komfort AP 2Draht TOUCH (DE, Stand: 09.2017)
Montageanleitung en-GB, de-DE 2017-09-04
PDF4,99 MB -
Broschüre
Doppelt besser
Doppelt besser -2Ddraht Türkommunikation
PDF8,53 MB -
Handbuch
Türkommunikation - 2Draht Bussystem (17DE0337)
Systemhandbuch 2018
PDF14,39 MB -
Tools
2Draht Systemkonfigurator
Vom Gebäudeaufbau bis zur Verkabelung unterstützt Sie der praktische Konfigurator. Planen Sie schnell und einfach Ihre intelligente Türkommunikation.
URL
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2021-03-04
PDF191,05 kB
Declaration
Konformitätserklärung International 2021-03-04
PDF189,79 kB
Ausschreibungstext
Video Innenstation Komfort zum Freisprechen für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik zur Wandmontage oder auf eine Gerätedose nach DIN 49073, bestehend aus Tragplatte mit Anschluss-Klemmblock für passenden Video-Designrahmen und beleuchtetes TFT-Farbdisplay 3,5 Zoll.
Innenstation ist in 3 Bereichen eingeteilt, die im Display als Klartextanzeige angezeigt wird: Haupt-Funktionstasten mit 3 hinterleuchtete Symbolen (Öffnen, Stummschaltung, Gespräch annehmen), Tastenfeld mit 3 Tasten und Touch-Wischfeld zur Bedienung im Menü. Funktionen: Rufannahme/Rufen, Hören, Sprechen und Sehen, Türöffnen und Licht schalten, akustische und optische Rufsignalisierung. Darstellung des Kamerabildes von der Türstation auf einem integrierten Farb-Display. Abruffunktion für Bildspeicher in IP-Gateway, Portamat-Funktion, Bus- Schaltfunktionen, Internruf 16 einstellbare Ruftonmelodien, Tür-/Etagen- oder Internruf-Zuordnung, Ruftonlautstärke und Mikrofonempfindlichkeit stufenweise einstellbar und Rufton abstellbar. Parallelbetrieb bis zu 3 Innenstationen. Etagen-Rufweiterleitung an gleich adressierte Innenstationen. Freisprechen oder Push-to-Talk. DREHFIX-Funktion: Ein-Mann-Inbetriebnahme durch Adressierung mit Drehcodierschalter. Sonderfunktionen über DIP-Schalter sperrbar.
Hinweis: Video-Designrahmen nicht enthalten.
Farbe: Polarweiß
Werkstoff: Kunststoff
Thermoplast
Höhe: 145 mm
Breite: 93 mm
Tiefe: 16 mm
Betriebstemperatur: 5 - 50 °C
Betriebsspannung über Bus: 24 - 24 V
Stromaufnahme während des Betriebs: 220 mA
Fabrikat : Elcom oder gleichwertig
Artikel : REA661Y
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.