Designrahmen eckig, große Ausführung weiß, glänzend 13208982
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Kompatible Produkte
-
Passend zu 4 Produkte verfügbar
Passend zu
Technische Merkmale
-
FarbeWeiß
-
GlanzgradGlänzend
-
WerkstoffThermoplast
-
Höhe160,50 mm
-
Breite94 mm
-
Tiefe4 mm
-
MontageartKlemmbefestigung
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 13208982
-
Produktdatenblatt
Berker Produktdatenblatt 13208982
Designrahmen eckig, große Ausführung weiß, glänzend
PDF -
Broschüre
Doppelt besser
Doppelt besser -2Ddraht Türkommunikation
PDF8,53 MB -
Handbuch
Türkommunikation - 2Draht Bussystem (17DE0337)
Systemhandbuch 2018
PDF14,39 MB -
Tools
2Draht Systemkonfigurator
Vom Gebäudeaufbau bis zur Verkabelung unterstützt Sie der praktische Konfigurator. Planen Sie schnell und einfach Ihre intelligente Türkommunikation.
URL
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
dc22-1015
Konformitätserklärung International 2022-09-27
PDF253,89 kB
Ausschreibungstext
Rahmen für Touch Video Innenstation.
Farbe: Weiß
Glanzgrad: Glänzend
Werkstoff: Thermoplast
Höhe: 160,50 mm
Breite: 94 mm
Tiefe: 4 mm
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 13208982
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.