Video Innenstation TOUCH eckig Aufputz, 2Draht Sprechanlagen, polarweiß glänzend REK621Y
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Designrahmen 22 Produkte verfügbar -
Tischkonsole und Befestigungszubehör 1 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 22 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
FarbePolarweiß
-
WerkstoffKunststoff
-
Höhe163,50 mm
-
Breite93 mm
-
Tiefe16 mm
-
Betriebstemperatur5 - 50 °C
-
Lager-/Transporttemperatur-20 - 60 °C
-
Betriebsspannung über Bus24 - 24 V
-
Stromaufnahme während des Betriebs220 mA
-
Stromaufnahme (Ruhe)12 mA
-
Mit Touch ScreenNein
-
MontageartFlache Aufputz-Montage oder Auf Einbaudose, Für senkrechte Montage
-
AnschlussAnschluss für Etagenruftaster, Anschluss für optionale Zusatzspeisung, Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen
-
TürkommunikationsartAudio + Video
-
LautstärkeregelungJa
-
Leiterquerschnitt0 - 0 mm²
-
Installationstechnik für Türkommunikation2Draht
-
Montage aufAufputz
-
Zusatzgerät anreihbarNein
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild REK621Y
-
Produktdatenblatt
Elcom Produktdatenblatt REK621Y
Innenstation Video eckig AP 2Draht polarweiß glänzend TOUCH
PDF -
Montageanleitung
Bedienungs- und Montageanleitung für REA5XXY, REK6XXY - Innenstation VIDEO AP 2Draht (DE, Stand: 08.2015)
Montageanleitung de-DE 2020-01-01
PDF4,35 MB
Bedienungs- und Montageanleitung für REA5XXY-REK6XXY - Innenstation VIDEO AP 2Draht (EN, 2015-08)
Montageanleitung en-GB 2020-01-01
PDF4,36 MB -
Broschüre
Doppelt besser
Doppelt besser -2Ddraht Türkommunikation
PDF8,53 MB -
Handbuch
Türkommunikation - 2Draht Bussystem (17DE0337)
Systemhandbuch 2018
PDF14,39 MB -
Tools
2Draht Systemkonfigurator
Vom Gebäudeaufbau bis zur Verkabelung unterstützt Sie der praktische Konfigurator. Planen Sie schnell und einfach Ihre intelligente Türkommunikation.
URL
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2021-03-04
PDF191,05 kB
Declaration
Konformitätserklärung International 2021-03-04
PDF189,79 kB
Ausschreibungstext
Video Innenstation zum Freisprechen für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik. Innenstation zur Wandmontage oder auf eine Gerätedose nach DIN 49073 bestehend aus Tragplatte mit Anschluss-Klemmblock und passenden Video-Designrahmen, beleuchtetes TFT-Farbdisplay 3,5 Zoll. Innenstation ist in 3 Bereichen eingeteilt, die im Display als Klartextanzeige angezeigt wird: Haupt-Funktionstasten mit 3 hinterleuchtete Symbolen (Öffnen, Stummschaltung, Gespräch annehmen), Tastenfeld mit 3 Tasten und Touch-Wischfeld zur Bedienung im Menü. Funktionen: Rufannahme/Rufen, Hören, Sprechen und Sehen, Türöffnen und Licht schalten, akustische und optische Rufsignalisierung. Darstellung des Kamerabildes von der Türstation auf einem integrierten Farb-Display. 16 einstellbare Ruftonmelodien, Tür-/Etagen- oder Internruf-Zuordnung, Ruftonlautstärke und Mikrofonempfindlichkeit stufenweise einstellbar und Rufton abstellbar. Parallelbetrieb bis zu 3 Innenstationen. Etagen-Rufweiterleitung an gleich adressierte Innenstationen. Freisprechen oder Push-to-Talk. DREHFIX-Funktion: Ein-Mann-Inbetriebnahme durch Adressierung mit Drehcodierschalter. Sonderfunktionen über DIP-Schalter sperrbar.
Farbe: Polarweiß
Werkstoff: Kunststoff
Höhe: 163,50 mm
Breite: 93 mm
Tiefe: 16 mm
Betriebstemperatur: 5 - 50 °C
Betriebsspannung über Bus: 24 - 24 V
Stromaufnahme während des Betriebs: 220 mA
Fabrikat : Elcom oder gleichwertig
Artikel : REK621Y
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.