The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Türkom­mu­ni­ka­tion
  • 2Draht-­Technik Video/Audio
  • 2Draht-­Technik - Innen­sta­ti­onen und Zubehör
  • 13206089
  • 2Draht-­Technik - Innen­sta­ti­onen und Zubehör

Designrahmen rund, große Ausführung polarweiß matt 13206089

EAN
4011334441540
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preisgruppe
B010
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
  • 2Draht Systemkonfigurator
Preis
9,20 €
/ Stück *
9,20 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Designrahmen rund, große Ausführung polarweiß matt

13206089

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous
REA654Y
REA654Y
Innenstation Video Komfort AP 2Draht anthrazit matt TOUCH
548,10 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
REA661Y
REA661Y
Innenstation Video Komfort AP 2Draht polarweiß glänzend TOUCH
523,00 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
REA665Y
REA665Y
Innenstation Video Komfort AP 2Draht schwarz glänzend TOUCH
548,10 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
REK621Y
REK621Y
Innenstation Video eckig AP 2Draht polarweiß glänzend TOUCH
498,10 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Kompatible Produkte

  • Passend zu 4 Produkte verfügbar

Passend zu

  • REA654Y

    Innenstation Video Komfort AP 2Draht anthrazit matt TOUCH

    548,10 €  / Stück*
  • REA661Y

    Innenstation Video Komfort AP 2Draht polarweiß glänzend TOUCH

    523,00 €  / Stück*
  • REA665Y

    Innenstation Video Komfort AP 2Draht schwarz glänzend TOUCH

    548,10 €  / Stück*
  • REK621Y

    Innenstation Video eckig AP 2Draht polarweiß glänzend TOUCH

    498,10 €  / Stück*

Technische Merkmale

Werk­stoff
  • Farbe
    Pola­r­weiß
  • Glanz­grad
    Matt, Samt
  • Werk­stoff
    Ther­mo­plast
Abmes­sungen
  • Höhe
    160,50 mm
  • Breite
    94 mm
  • Tiefe
    4 mm
Texte
  • Monta­geart
    Klemm­be­fes­ti­gung

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Berker REACH declaration 13206089
PDF
Hager RoHS report 13206089
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 13206089 | Hager Deutschland

    Produktbild 13206089

  • Produktdatenblatt

    Bild Berker Produktdatenblatt 13206089 | Hager Deutschland

    Berker Produktdatenblatt 13206089

    Designrahmen rund, große Ausführung polarweiß matt

    PDF
  • Broschüre

    Bild Doppelt besser | Hager Deutschland

    Doppelt besser

    Doppelt besser -2Ddraht Türkommunikation

    PDF
    8,53 MB
  • Handbuch

    Bild Türkommunikation - 2Draht Bussystem (17DE0337) | Hager Deutschland

    Türkommunikation - 2Draht Bussystem (17DE0337)

    Systemhandbuch 2018

    PDF
    14,39 MB
  • Tools

    Bild 2Draht Systemkonfigurator | Hager Deutschland

    2Draht Systemkonfigurator

    Der Elcom 2Draht Systemkonfigurator hilft Ihnen bei der schnellen Planung und effizienten Kostenkalkulation Ihrer Elcom Türsprechanlage

    URL
    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild dc22-1017 | Hager Deutschland

    dc22-1017

    Konformitätserklärung International 2022-09-27

    PDF
    235,58 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    13192245 - Designrahmen eckig schwarz, glänzend
    13192245
    Designrahmen eckig schwarz, glänzend
    Preis
    8,21 €
    / Stück *
    8,21 €
    / Stück *
  • 2
    13196099 - Designrahmen eckig weiß matt
    13196099
    Designrahmen eckig weiß matt
    Preis
    5,41 €
    / Stück *
    5,41 €
    / Stück *
  • 3
    13197009 - Designrahmen eckig polarweiß, glänzend
    13197009
    Designrahmen eckig polarweiß, glänzend
    Preis
    5,41 €
    / Stück *
    5,41 €
    / Stück *
  • 4
    13193606 - Designrahmen eckig Edelstahl gebürstet
    13193606
    Designrahmen eckig Edelstahl gebürstet
    Preis
    44,00 €
    / Stück *
    44,00 €
    / Stück *
  • 5
    13196086 - Designrahmen rund anthrazit matt
    13196086
    Designrahmen rund anthrazit matt
    Preis
    8,21 €
    / Stück *
    8,21 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Designrahmen rund, große Ausführung polarweiß matt

Rahmen für Touch Video Innenstation.

Farbe: Polarweiß
Glanzgrad: Matt
Samt
Werkstoff: Thermoplast
Höhe: 160,50 mm
Breite: 94 mm
Tiefe: 4 mm

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 13206089
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.

06842 945-9704
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG