Designrahmen eckig, große Ausführung Zubehör Edelstahl Rostfrei 13203606
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
FarbeEdelstahl
-
WerkstoffMetall, Edelstahl
-
Höhe160,50 mm
-
Breite94 mm
-
Tiefe4 mm
-
MontageartKlemmbefestigung
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 13203606
-
Broschüre
Doppelt besser
Broschüre de-DE 2017-08-18
PDF8,53 MB -
Handbuch
Türkommunikation - 2Draht Bussystem (17DE0337)
Handbuch de-DE 2018-02-09
PDF14,39 MB -
Tools
2Draht Systemkonfigurator
Tools de-DE 2022-08-25
URLHagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Tools de-DE 2024-03-27
URL
Ausschreibungstext
Rahmen für Touch Video Innenstation.
Farbe: Edelstahl
Werkstoff: Metall
Edelstahl
Höhe: 160,50 mm
Breite: 94 mm
Tiefe: 4 mm
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 13203606
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.