The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Türkom­mu­ni­ka­tion
    • 2Draht-­Technik Video/Audio
    • 2Draht-­Technik - Innen­sta­ti­onen und Zubehör
    • REH003Y
    Die Tischkonsole für die Innenstation ELCOM.TOUCH VIDEO ist aus Kunststoff und Edelstahl gefertigt und ermöglicht die flexible Nutzung von Videosprechanlagen im Bürobereich. Sie verfügt über eine 8-adrige Anschlussschnur und einen RJ-45 Steckverbinder, der eine einfache Integration in bestehende Netzwerkstrukturen erlaubt. Dieses Montagezubehör ist speziell für die ELCOM.TOUCH Video Innenstationen konzipiert, um eine optimale Funktionalität und Bedienkomfort zu gewährleisten.
    EAN
    3599430020995
    Marke
    Elcom
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    E100
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator 2Draht Systemkonfigurator
    • 2Draht-­Technik - Innen­sta­ti­onen und Zubehör
    • i2Audio - Innen­sta­ti­onen und Zubehör
    • Mehr sehen

    Tischkonsole für Innenstation ELCOM.TOUCH VIDEO für Videosprechanlagen REH003Y

    Preis
    135,50 €
    / Stück *
    135,50 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Tischkonsole für Innenstation ELCOM.TOUCH VIDEO für Videosprechanlagen

    REH003Y

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Unverzichtbares Zubehör

    Previous
    Previous
    REA654Y
    REA654Y
    Innenstation Video Komfort AP 2Draht anthrazit matt TOUCH
    548,10 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    REA661Y
    REA661Y
    Innenstation Video Komfort AP 2Draht polarweiß glänzend TOUCH
    523,00 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    REA665Y
    REA665Y
    Innenstation Video Komfort AP 2Draht schwarz glänzend TOUCH
    548,10 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    REK621Y
    REK621Y
    Innenstation Video eckig AP 2Draht polarweiß glänzend TOUCH
    498,10 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 4 Produkte verfügbar

    Passend zu

    • REA654Y

      Innenstation Video Komfort AP 2Draht anthrazit matt TOUCH

      548,10 €  / Stück*
    • REA661Y

      Innenstation Video Komfort AP 2Draht polarweiß glänzend TOUCH

      523,00 €  / Stück*
    • REA665Y

      Innenstation Video Komfort AP 2Draht schwarz glänzend TOUCH

      548,10 €  / Stück*
    • REK621Y

      Innenstation Video eckig AP 2Draht polarweiß glänzend TOUCH

      498,10 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Farbe
      Anthrazit
    • Glanz­grad
      Matt
    Instal­la­tion, Montage
    • Einbau-/­An­schlus­sort
      Freistehend, Mobil
    Kabel
    • Länge des Anschluss­ka­bels
      3000 mm

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration REH003Y
    PDF
    RoHS Report REH003Y
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild REH003Y | Hager Deutschland

      Produktbild REH003Y

    • Produktdatenblatt

      Bild Elcom Produktdatenblatt REH003Y | Hager Deutschland

      Elcom Produktdatenblatt REH003Y

      Tischkonsole für Innenstation ELCOM.TOUCH VIDEO

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Montageanleitung für REH002X - Tischkonsole für Innenstation ELCOM.TOUCH und ELCOM.FON AUDIO (Stand: 01.2017) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für REH002X - Tischkonsole für Innenstation ELCOM.TOUCH und ELCOM.FON AUDIO (Stand: 01.2017)

      Bedienungsanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2017-01-01

      PDF
      1,10 MB
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung für REH002xx, REH003xx (Stand: 01.2017) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für REH002xx, REH003xx (Stand: 01.2017)

      Montageanleitung International 2017-01-01

      PDF
      1,10 MB
    • Broschüre

      Bild Doppelt besser | Hager Deutschland

      Doppelt besser

      Doppelt besser -2Ddraht Türkommunikation

      PDF
      8,53 MB
    • Handbuch

      Bild Türkommunikation - 2Draht Bussystem (17DE0337) | Hager Deutschland

      Türkommunikation - 2Draht Bussystem (17DE0337)

      Systemhandbuch 2018

      PDF
      14,39 MB
    • Tools

      Bild 2Draht Systemkonfigurator | Hager Deutschland

      2Draht Systemkonfigurator

      Vom Gebäu­de­aufbau bis zur Verka­be­lung unter­stützt Sie der prak­ti­sche Konfi­gu­rator. Planen Sie schnell und einfach Ihre intel­li­gente Türkom­mu­ni­ka­tion.

      URL
      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      13196084 - Designrahmen rund alu matt, lackiert
      13196084
      Designrahmen rund alu matt, lackiert
      Preis
      8,21 €
      / Stück *
      8,21 €
      / Stück *
    • 2
      13197009 - Designrahmen eckig polarweiß, glänzend
      13197009
      Designrahmen eckig polarweiß, glänzend
      Preis
      5,41 €
      / Stück *
      5,41 €
      / Stück *
    • 3
      13193606 - Designrahmen eckig Edelstahl gebürstet
      13193606
      Designrahmen eckig Edelstahl gebürstet
      Preis
      44,00 €
      / Stück *
      44,00 €
      / Stück *
    • 4
      13196616 - Designrahmen eckig Glas, schwarz
      13196616
      Designrahmen eckig Glas, schwarz
      Preis
      44,00 €
      / Stück *
      44,00 €
      / Stück *
    • 5
      13192145 - Designrahmen rund schwarz, glänzend
      13192145
      Designrahmen rund schwarz, glänzend
      Preis
      8,21 €
      / Stück *
      8,21 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Tischkonsole für Innenstation ELCOM.TOUCH VIDEO

    Video-Tischkonsole für den Einsatz im Bürobereich. Bestehend aus einer Tischkonsole aus Kunststoff mit Edelstahlkern, 8-adriger Anschlussschnur mit Steckverbinder RJ-45. Passend für Innenstationen ELCOM.TOUCH Video.

    Farbe: Anthrazit
    Einbau-/Anschlussort: Freistehend
    Mobil
    Länge des Anschlusskabels: 3000 mm

    Fabrikat : Elcom oder gleichwertig
    Artikel : REH003Y
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.

    06842 945-9704
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG