Innenstation Audio AP 2Draht silber matt TOUCH REA113Y
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Optionales Zubehör
-
Tischkonsole und Befestigungszubehör 1 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
FarbeAluminium
-
WerkstoffKunststoff, Thermoplast
-
Höhe74,50 mm
-
Breite93 mm
-
Tiefe16 mm
-
Betriebstemperatur5 - 50 °C
-
Lager-/Transporttemperatur5 - 50 °C
-
Betriebsspannung über Bus24 - 24 V
-
Stromaufnahme Betrieb180 mA
-
Mit Touch ScreenNein
-
MontageartSchraubbefestigung über Tragplatte, Flache Aufputz-Montage oder Auf Einbaudose, Für senkrechte Montage
-
AnschlussAnschluss für Etagenruftaster, Anschluss für optionale Zusatzspeisung, Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen
-
TürkommunikationsartAudio
-
LautstärkeregelungJa
-
Leiterquerschnitt0 - 0 mm²
-
Installationstechnik für Türkommunikation2Draht, i2Audio
-
Montage aufAufputz
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild REA113Y
-
Betriebsanleitung
Montageanleitung für REA111Y, REK221Y - Innenstation Audio AP 2Draht TOUCH (EN, Stand: 11.2017)
Betriebsanleitung en-GB, de-DE 2017-11-06
PDF3,55 MB -
Montageanleitung
Bedienungs- und Montageanleitung für REA1XXY, REK2XXY - Innenstation AUDIO AP 2Draht (DE, Stand: 08.2015)
Montageanleitung de-DE 2020-01-01
PDF2,74 MBBedienungs- und Montageanleitung für REA1XXY-REK2XXY - Innenstation AUDIO AP 2Draht (EN, 2015-08)
Montageanleitung en-GB 2020-01-01
PDF2,74 MB -
Broschüre
Doppelt besser
Doppelt besser -2Ddraht Türkommunikation
PDF8,53 MB -
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - i2-Audio
Stand: 01.04.2022
PDF694,59 kB -
Handbuch
Türkommunikation - 2Draht Bussystem (17DE0337)
Systemhandbuch 2018
PDF14,39 MB -
Tools
2Draht Systemkonfigurator
Der Elcom 2Draht Systemkonfigurator hilft Ihnen bei der schnellen Planung und effizienten Kostenkalkulation Ihrer Elcom Türsprechanlage
URLHagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2021-03-04
PDF134,89 kBDeclaration
Konformitätserklärung International 2021-03-04
PDF134,65 kB
Ausschreibungstext
Audio Innenstation zum Freisprechen für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik. Innenstation zur Wandmontage oder auf eine Gerätedose nach DIN 49073 bestehend aus Tragplatte mit Anschluss-Klemmblock für passenden Audio-Designrahmen, mit 6 Symbolen und kapazitiven Funktionstasten mit taktiler Rückmeldung, davon 3 Tasten hinterleuchtet (Öffnen, Stummschaltung und Gespräch annehmen). Funktionen: Rufannahme/Rufen, Hören/Sprechen, Türöffnen und Licht schalten, akustische und optische Rufsignalisierung, 16 einstellbare Ruftonmelodien, Tür-/Etagen- oder Internruf-Zuordnung, Ruftonlautstärke und Mikrofonempfindlichkeit stufenweise einstellbar und Rufton abstellbar. Parallelbetrieb bis zu 3 Innenstationen. Etagen-Rufweiterleitung an gleich adressierte Innenstationen. Freisprechen oder Push-to-Talk. DREHFIX-Funktion: Ein-Mann-Inbetriebnahme durch Adressierung mit Drehcodierschalter. Sonderfunktionen über DIP-Schalter sperrbar.
Hinweise: Audio-Designrahmen nicht enthalten.
Farbe: Aluminium
Werkstoff: Kunststoff
Thermoplast
Breite: 93 mm
Höhe: 74,50 mm
Tiefe: 16 mm
Betriebstemperatur: 5 - 50 °C
Betriebsspannung über Bus: 24 - 24 V
Stromaufnahme Betrieb: 180 mA
Fabrikat : Elcom oder gleichwertig
Artikel : REA113Y
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.