EAN
3599430017476
Marke
Elcom
VPE
1 Stück
Preisgruppe
E100
Preis
75,40 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous

Optionales Zubehör

  • Tisch­kon­sole und Befes­ti­gungs­zu­behör 1 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Werk­stoff
  • Farbe
    Pola­r­weiß
  • Werk­stoff
    Kunststoff, Ther­mo­plast
Abmes­sungen
  • Breite
    93 mm
  • Höhe
    74,50 mm
  • Tiefe
    16 mm
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    5 - 50 °C
Span­nung
  • Betriebss­pan­nung über Bus
    24 - 24 V
Elek­tri­scher Strom
  • Strom­auf­nahme Betrieb
    180 mA
Texte
  • Monta­geart
    Schraub­be­fes­ti­gung über Trag­platte, Flache Aufputz-­Mon­tage oder Auf Einbau­dose, Für senk­rechte Montage
  • Anschluss
    Anschluss für Etagen­ruf­taster, Anschluss für opti­o­nale Zusatz­spei­sung, Anschluss-Klemm­block mit Schraub­klemmen

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild REA111Y | Hager Deutschland

    Produktbild REA111Y

  • Betriebsanleitung

    Bild Montageanleitung für REA111Y, REK221Y - Innenstation Audio AP 2Draht TOUCH (EN, Stand: 11.2017) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für REA111Y, REK221Y - Innenstation Audio AP 2Draht TOUCH (EN, Stand: 11.2017)

    Betriebsanleitung en-GB, de-DE 2017-11-06

    PDF
    3,55 MB
  • Montageanleitung

    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für REA1XXY, REK2XXY - Innenstation AUDIO AP 2Draht (DE, Stand: 08.2015) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für REA1XXY, REK2XXY - Innenstation AUDIO AP 2Draht (DE, Stand: 08.2015)

    Montageanleitung de-DE 2020-01-01

    PDF
    2,74 MB
    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für REA1XXY-REK2XXY - Innenstation AUDIO AP 2Draht (EN, 2015-08) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für REA1XXY-REK2XXY - Innenstation AUDIO AP 2Draht (EN, 2015-08)

    Montageanleitung en-GB 2020-01-01

    PDF
    2,74 MB
  • Broschüre

    Bild Doppelt besser | Hager Deutschland

    Doppelt besser

    Broschüre de-DE 2017-08-18

    PDF
    8,53 MB
  • Technische Beilage (single-product)

    Bild Technischer Anhang - i2-Audio | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - i2-Audio

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    694,59 kB
  • Handbuch

    Bild Türkommunikation - 2Draht Bussystem (17DE0337) | Hager Deutschland

    Türkommunikation - 2Draht Bussystem (17DE0337)

    Handbuch de-DE 2018-02-09

    PDF
    14,39 MB
  • Tools

    Bild 2Draht Systemkonfigurator | Hager Deutschland

    2Draht Systemkonfigurator

    Tools de-DE 2022-08-25

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2021-03-04

    PDF
    134,89 kB
    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2021-03-04

    PDF
    134,65 kB
Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Innenstation Audio AP 2Draht polarweiß matt TOUCH

Audio Innenstation zum Freisprechen für Sprechanlage nach DIN EN 50486 in 2Draht-Technik. Innenstation zur Wandmontage oder auf eine Gerätedose nach DIN 49073 bestehend aus Tragplatte mit Anschluss-Klemmblock für passenden Audio-Designrahmen, mit 6 Symbolen und kapazitiven Funktionstasten mit taktiler Rückmeldung, davon 3 Tasten hinterleuchtet (Öffnen, Stummschaltung und Gespräch annehmen). Funktionen: Rufannahme/Rufen, Hören/Sprechen, Türöffnen und Licht schalten, akustische und optische Rufsignalisierung, 16 einstellbare Ruftonmelodien, Tür-/Etagen- oder Internruf-Zuordnung, Ruftonlautstärke und Mikrofonempfindlichkeit stufenweise einstellbar und Rufton abstellbar. Parallelbetrieb bis zu 3 Innenstationen. Etagen-Rufweiterleitung an gleich adressierte Innenstationen. Freisprechen oder Push-to-Talk. DREHFIX-Funktion: Ein-Mann-Inbetriebnahme durch Adressierung mit Drehcodierschalter. Sonderfunktionen über DIP-Schalter sperrbar.
Hinweise: Audio-Designrahmen nicht enthalten.

Farbe: Polarweiß
Werkstoff: Kunststoff
Thermoplast
Breite: 93 mm
Höhe: 74,50 mm
Tiefe: 16 mm
Betriebstemperatur: 5 - 50 °C
Betriebsspannung über Bus: 24 - 24 V
Stromaufnahme Betrieb: 180 mA

Fabrikat : Elcom oder gleichwertig
Artikel : REA111Y
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Türkommunikation weiter.

06842 945-9704
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.