The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Schalt- und Schutz­ge­räte
  • Siche­rungs­ma­te­rial
  • NH-Si­che­rungs­last­trenn­schalter und Zubehör
  • LZ152
  • NH-Si­che­rungs­last­trenn­schalter und Zubehör

Prismenklemmensatz LT 3-polig für NH2-Trenner für Cu/Al-Leiter 120-240mm², 3 St. LZ152

EAN
3250614261527
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H604
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Preis
103,50 €
/ Stück *
103,50 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Prismenklemmensatz LT 3-polig für NH2-Trenner für Cu/Al-Leiter 120-240mm², 3 St.

LZ152

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Kompatible Produkte

  • Passend zu 7 Produkte verfügbar

Passend zu

  • LT250

    Sicherungslasttrennschalter LT NH2 400A für Montageplatte, Schraubanschluss M10

    533,60 €  / Stück*
  • LT253

    Sicherungslasttrennschalter LT NH2/60mm, 400A, Schraubanschluss M10

    835,80 €  / Stück*
  • LT252

    Sicherungslasttrennschalter LT NH2/40mm, 400A, Schraubanschluss M10, Abgang oben

    698,20 €  / Stück*
  • LT254E

    Sicherungslasttrennschalter LT NH2/60mm, 400A, Abgang oben/unten M10

    918,00 €  / Stück*
  • LT250U

    Sicherungsunterteil NH2 3x400A Montageplatte Zu- und Abgang Schraubanschluss M10

    350,30 €  / Stück*
  • LT252U

    Sicherungsunterteil NH2 3x400A Sammelschiene 40mm Universalanschluss M10

    489,40 €  / Stück*
  • LT253U

    Sicherungsunterteil NH2 3x400A Sammelschiene 60mm Universalanschluss M10

    585,70 €  / Stück*

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    400 A
Siche­rung
  • Siche­rungs­größe
    NH2
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
    120 - 240 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
    120 - 240 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter (SM)
    120 - 240 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter (RE)
    120 - 240 mm²
Abmes­sungen
  • Höhe
    100 mm
  • Breite
    120 mm
  • Tiefe
    30 mm

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration LZ152
PDF
Hager RoHS Report LZ152
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild LZ152 | Hager Deutschland

    Produktbild LZ152

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt LZ152 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt LZ152

    Prismenklemmensatz LT 3-polig für NH2-Trenner für Cu/Al-Leiter 120-240mm², 3 St.

    PDF
  • Tipps

    Bild Hager Tipp 34 | Hager Deutschland

    Hager Tipp 34

    Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

    PDF
    3,01 MB
  • Tools

    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    LT150 - Sicherungslasttrennschalter LT NH1 250A für Montageplatte, Schraubanschluss M10
    LT150
    Sicherungslasttrennschalter LT NH1 250A für Montageplatte, Schraubanschluss M10
    Preis
    383,60 €
    / Stück *
    383,60 €
    / Stück *
  • 2
    LT053 - Sicherungslasttrennschalter LT NH00/40mm, 160A, Schraubanschluss M8
    LT053
    Sicherungslasttrennschalter LT NH00/40mm, 160A, Schraubanschluss M8
    Preis
    188,60 €
    / Stück *
    188,60 €
    / Stück *
  • 3
    LT250 - Sicherungslasttrennschalter LT NH2 400A für Montageplatte, Schraubanschluss M10
    LT250
    Sicherungslasttrennschalter LT NH2 400A für Montageplatte, Schraubanschluss M10
    Preis
    533,60 €
    / Stück *
    533,60 €
    / Stück *
  • 4
    LZ259 - Stromwandler für LT NH1-3 600/5A 5VA Klasse 1
    LZ259
    Stromwandler für LT NH1-3 600/5A 5VA Klasse 1
    Preis
    159,60 €
    / Stück *
    159,60 €
    / Stück *
  • 5
    LZ155 - Prismenklemmensatz LT für NH2 2x 70-120mm², 3-polig für Cu/Al-Leiter, Set=3 St.
    LZ155
    Prismenklemmensatz LT für NH2 2x 70-120mm², 3-polig für Cu/Al-Leiter, Set=3 St.
    Preis
    218,80 €
    / Stück *
    218,80 €
    / Stück *
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG