The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt- und Schutz­ge­räte
    • Siche­rungs­ma­te­rial
    • NH-Si­che­rungs­last­trenn­schalter und Zubehör
    • LT254E
    Der Sicherungslasttrennschalter LT254E für die Cu-Sammelschiene deckt die Schienenabstände 40 mm und 60 mm ab, der Nennstrom in NH2 beträgt 400 A. Allpolig schaltend, verbindet er 3-poliges Schalterunterteil und plombierbaren Griffeinsatz. Der Abgang liegt oben oder unten am Schraubanschluss M10, das Gerät eignet sich für NH-Sicherungseinsätze nach IEC 60269-2 und folgt DIN EN 60947-3.
    EAN
    3250614201103
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H604
    • NH-Si­che­rungs­last­trenn­schalter und Zubehör

    Sicherungslasttrennschalter NH2/60mm, 400 A, Schraubanschluss M10, Abgang oben/unten LT254E

    Preis
    985,30 €
    / Stück *
    985,30 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Sicherungslasttrennschalter NH2/60mm, 400 A, Schraubanschluss M10, Abgang oben/unten

    LT254E

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Strom­wandler 5 Produkte verfügbar
    • Zube­hör/Er­satz­teile für NH-Un­ter­teile 1 Produkte verfügbar
    • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten 1 Produkte verfügbar
    • Kabel­klem­me­n­an­schluss 3 Produkte verfügbar
    • Klem­me­n­ab­de­ckung 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Strom­wandler
    • Zube­hör/Er­satz­teile für NH-Un­ter­teile
    • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten
    • Kabel­klem­me­n­an­schluss
    • Klem­me­n­ab­de­ckung
    • LZ255

      Stromwandler für LT NH1-3 100/5A 2VA Klasse 1

      145,80 €  / Stück*
    • LZ257

      Stromwandler für LT NH1-3 250/5A 3, 75VA Klasse 1

      155,30 €  / Stück*
    • LZ256

      Stromwandler für LT NH1-3 150/5A 2, 5VA Klasse 1

      150,10 €  / Stück*
    • LZ258

      Stromwandler für LT NH1-3 400/5A 3, 75VA Klasse 1

      159,20 €  / Stück*
    • LZ259

      Stromwandler für LT NH1-3 600/5A 5VA Klasse 1

      171,40 €  / Stück*
    • LZ160

      Bausatz für NH1-3-Trenner zur Erhöhung Schaltleistung AC23B bei 690 V, Set=3St.

      35,90 €  / Stück*
    • LZ252

      Bausatz Stromwandler für LT NH2-Sicherungslasttrennschalter, Set = 3 St.

      254,90 €  / Stück*
    • LZ152

      Prismenklemmensatz LT 3-polig für NH2-Trenner für Cu/Al-Leiter 120-240mm², 3 St.

      111,10 €  / Stück*
    • LZ155

      Prismenklemmensatz LT für NH2 2x 70-120mm², 3-polig für Cu/Al-Leiter, Set=3 St.

      234,90 €  / Stück*
    • LZ058

      Prismenklemmensatz LT 3-polig für NH2-Trenner für CU-Leiter 120-240mm² Set=3 St.

      85,20 €  / Stück*
    • LZ158

      Klemmenabdeckung LT NH2 zum Einsatz bei Stromwandlern an NH-Trennern

      57,20 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      400 A
    • Nenn­strom für kurze Zeit Icw 1s IEC 60947
      15,20 kA
    • Bemes­sungs­strom bei Ue=690V AC gemäß IEC 61439-1 5.3.2
      400 A
    • Siche­rungs­eins.Test bed. Bemes­sungs­kurz­schluss­strom Ue=690V IEC 61439-1 3.8.10.4
      400 A
    • Bedingter Bemes­sungs­kurz­schluss­strom bei Ue=400 V gemäß IEC 61439-1 3.8.10.4
      80 kA
    • Bemes­sungs­strom bei Ue=440V DC gemäß IEC 61439-1 5.3.2
      400 A
    • Nenn­strom bei 45 °C
      380 A
    • Nenn­strom bei 55 °C
      340 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC23 in Kate­gorie B / 400V
      400 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC22 in Kate­gorie B / 690V
      400 A
    • Strom­belast­bar­keit bei AC23 in Kate­gorie B / 500V
      400 A
    • Nenn­strom für Siche­rungs­ein­sätze
      25 A, 32 A, 35 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A, 160 A, 200 A, 224 A, 250 A, 315 A, 355 A, 400 A, 300 A
    • Nenn­strom bei 40 °C
      400 A
    • Nenn­strom bei 70 °C
      280 A
    • Bemes­sungs­strom bei Ue=400V AC gemäß IEC 61439-1 5.3.2
      400 A
    • Bedingter Bemes­sungs­kurz­schluss­strom bei Ue=500 V gemäß IEC 61439-1 3.8.10.4
      80 kA
    • Bemes­sungs­strom bei Ue=250V DC gemäß IEC 61439-1 5.3.2
      400 A
    • Nenn­strom bei 65 °C
      300 A
    • Siche­rungs­eins.Test bed. Bemes­sungs­kurz­schluss­strom Ue=400V IEC 61439-1 3.8.10.4
      400 A
    • Bemes­sungs­strom bei Ue=500V AC gemäß IEC 61439-1 5.3.2
      400 A
    • Bedingter Bemes­sungs­kurz­schluss­strom bei Ue=690 V gemäß IEC 61439-1 3.8.10.4
      80 kA
    • Siche­rungs­eins.Test bed. Bemes­sungs­kurz­schluss­strom Ue=500V IEC 61439-1 3.8.10.4
      400 A
    • Nenn­strom bei 60 °C
      320 A
    • Nenn­strom bei 50 °C
      360 A
    Siche­rung
    • Siche­rungs­größe
      NH2
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      70 - 300 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      70 - 300 mm²
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      M10 Anschluss, Sammelschiene
    • Typ der Ausgangs­ver­bin­dung
      Schrau­b­an­schluss
    • Anschlussart Eingang
      Sammelschiene
    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      Schrau­b­an­schluss
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -25 - 55 °C
    • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
      -40 - 70 °C
    • Grad der Verun­rei­ni­gung nach IEC 60664/IEC 60947-2
      3
    Instal­la­tion, Montage
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment
      20 - 20 Nm
    • Dreh­mo­ment zur Befes­ti­gung auf Sammelschiene
      8 - 8 Nm
    • Montage auf
      Sammelschie­nen­system
    • Einbau-/­An­schlus­sort
      Waage­recht, Senk­recht
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Leis­tung
    • Leis­tungs­ab­gabe bei IN
      92,50 W
    • Leis­tungs­ab­gabe bei Voll­last
      194 W
    • Leis­tungs­ab­gabe des im Gerät instal­lierten Siche­rungs­ele­ments
      34 W
    Belast­bar­keit
    • Gerä­te­le­bens­dauer, mecha­ni­sche Schaltspiele
      800
    • Gerä­te­le­bens­dauer, elek­tri­sche Schaltspiele
      200
    • Gerä­te­le­bens­dauer (Summe Mech.- und Elek­tri­sche­le­bens­dauer) IEC 60947-3 Tab.4
      1000
    Span­nung
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      1000 V
    • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit Uimp
      6000 V
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      690 - 690 V
    • Über­span­nungs­ka­te­gorie gemäß IEC 60947-1
      4
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP3X
    • Elek­tro­ni­sche Siche­rungs­über­wa­chung
      Nein
    • Konven­ti­o­neller Frei­luft-ther­mi­scher Strom mit Siche­rungs­ein­satz und Stan­dard­quer­schnitt IEC 60947-1
      400 A
    • Konven­ti­o­neller Frei­luft-ther­mi­scher Strom mit Fest­körper und Stan­dard­quer­schnitt IEC 60947-1
      590 A
    Abmes­sungen
    • Höhe
      306 mm
    • Breite
      210 mm
    • Tiefe
      130 mm
    • Abstand Sammelschienen
      60 mm
    Nur für den internen Gebrauch
    • Stan­dard
      IEC/EN 60947-1;IEC/EN 60947-3
    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      3
    • Steu­er-/­Be­dienele­ment
      Deckel­griff
    Kabel
    • Kabe­l­ein­füh­rungs­po­si­tion
      Oben, Unten
    Normen
    • Brenn­bar­keits­klasse nach UL 94
      V0

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Fuse switch disconnector LT size 000/60mm 100A, box clamp,
    PDF
    438,40 kB
    REACH declaration LT254E
    PDF
    RoHS Report LT254E
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild LT254E | Hager Deutschland

      Produktbild LT254E

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt LT254E | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt LT254E

      Sicherungslasttrennschalter LT NH2/60mm, 400A, Abgang oben/unten M10

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild NH Sicherungslasttrennschalter_DE-EN-FR-IT_NH1-3-2010-03 | Hager Deutschland

      NH Sicherungslasttrennschalter_DE-EN-FR-IT_NH1-3-2010-03

      Montageanleitung International 2026-10-14

      PDF
      1,47 MB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      LZ255 - Stromwandler für LT NH1-3 100/5A 2VA Klasse 1
      LZ255
      Stromwandler für LT NH1-3 100/5A 2VA Klasse 1
      Preis
      145,80 €
      / Stück *
      145,80 €
      / Stück *
    • 2
      LZ057 - Prismenklemmensatz LT 3-polig für NH1-Trenner für Cu-Leiter 70-150mm², Set=3 St.
      LZ057
      Prismenklemmensatz LT 3-polig für NH1-Trenner für Cu-Leiter 70-150mm², Set=3 St.
      Preis
      74,60 €
      / Stück *
      74,60 €
      / Stück *
    • 3
      LZ059 - Prismenklemmensatz LT 3-polig für NH3-Trenner für CU-Leiter 150-300mm², 3 St.
      LZ059
      Prismenklemmensatz LT 3-polig für NH3-Trenner für CU-Leiter 150-300mm², 3 St.
      Preis
      85,10 €
      / Stück *
      85,10 €
      / Stück *
    • 4
      LZ058 - Prismenklemmensatz LT 3-polig für NH2-Trenner für CU-Leiter 120-240mm² Set=3 St.
      LZ058
      Prismenklemmensatz LT 3-polig für NH2-Trenner für CU-Leiter 120-240mm² Set=3 St.
      Preis
      85,20 €
      / Stück *
      85,20 €
      / Stück *
    • 5
      LT253 - Sicherungslasttrennschalter NH2/60mm, 400 A, Schraubanschluss M10, für Sammelschienenmontage
      LT253
      Sicherungslasttrennschalter LT NH2/60mm, 400A, Schraubanschluss M10
      Preis
      897,10 €
      / Stück *
      897,10 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Sicherungslasttrennschalter LT NH2/60mm, 400A, Abgang oben/unten M10

    NH2-Sicherungslasttrennschalter für Sammelschienenmontage Abstand 40/60mm nach DIN EN 60947-3 (VDE 0660-107) und geeignet für NH-Sicherungseinsätze nach IEC 60269-2 / DIN VDE 0636-2. Bestehend aus 3-poligem Schalterunterteil und plombierbarem Griffeinsatz, Berührungsschutz am Griff, mit verschiebbarem Klarsichtfenster zur Spannungsprüfung, allpolig schaltend, zur Montage auf CU-Sammelschiene Abstand 40/60mm, Abgang oben bzw. unten, ohne zusätzliche Blende.

    Bemessungsstrom IN: 400 A
    Nennstrom für kurze Zeit Icw 1s IEC 60947: 15,20 kA
    Strombelastbarkeit bei AC22 in Kategorie B: 400 A
    Sicherungsgröße: NH2
    Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 70 - 300 mm²
    Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 70 - 300 mm²
    Betriebstemperatur: -25 - 55 °C
    Nominales Drehmoment: 8 - 8 Nm
    Frequenz: 50 - 60 Hz
    Leistungsabgabe bei IN: 92,50 W
    Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele: 800
    Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele: 200
    Gerätelebensdauer (Summe Mech.- und Elektrischelebensdauer) IEC 60947-3 Tab.4: 1000
    Isolationsspannung Ui: 1000 V
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP3X
    Tiefe: 130 mm

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : LT254E
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG