The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Schalt- und Schutz­ge­räte
  • Siche­rungs­ma­te­rial
  • NH-Si­che­rungs­lastschalt­leisten und Zubehör
  • LVSGW00TRPX
  • Einbau­einheiten und Anschluss­technik für Vertei­ler­säulen und Kabel­ver­tei­ler­schränke
  • NH-Si­che­rungs­lastschalt­leisten und Zubehör

NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 185mm 3-polig Direktanschluss LVSGW00TRPX

EAN
4049857124749
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H603
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Preis
398,80 €
/ Stück *
398,80 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 185mm 3-polig Direktanschluss

LVSGW00TRPX

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Zube­hör/Er­satz­teile für NH-Un­ter­teile 2 Produkte verfügbar
  • Klem­me­n­ab­de­ckung 1 Produkte verfügbar
  • Abde­ckun­gen/Blen­den­/Blendrahmen 1 Produkte verfügbar
  • Sammelschie­nen­klemme 2 Produkte verfügbar
  • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten 1 Produkte verfügbar
  • Strom­wandler 2 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Zube­hör/Er­satz­teile für NH-Un­ter­teile
  • Klem­me­n­ab­de­ckung
  • Abde­ckun­gen/Blen­den­/Blendrahmen
  • Sammelschie­nen­klemme
  • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten
  • Strom­wandler
  • LVZ00SA

    Mikroschalter für Schaltstellungsanzeige LV NH00 60mm oder 185mm

    94,90 €  / Stück*
  • LVZ00BTS

    Beschriftungsträger zum aufstecken an LV NH00/60mm bis 00/185mm

    5,50 €  / Stück*
  • LVZ00AL185

    Anschlussraumabdeckung standard für LV Größe 00/185mm, Einsatz bei Rahmenklemme

    7,90 €  / Stück*
  • LVZ00RAD185

    Reserveplatzabdeckung LV, 50mm breit, Gr.00 zur Abdeckung der Stromschienen

    30,50 €  / Stück*
  • LVZ00EK185

    Sammelschienenhaken für LV NH00 185mm, Schienenstärke 5-10mm, Set à 3 Stück

    97,90 €  / Stück*
  • LVZAVK

    PEN-Anschluss LV 25-300mm² rm re sm se, 35Nm, Klemmschraube M12 Cu/Al-Leiter

    16,80 €  / Stück*
  • LVZASD

    Doppelanschlusslasche LV NH00/185 für 2 Leiter bis 35mm², rostfrei(SET=3 Stück)

    60,50 €  / Stück*
  • LVZ00SE100-5K1

    Stromwandler für LV NH00 185mm 100/5A 2, 5VA Klasse 1

    96,90 €  / Stück*
  • LVZ00SE150-5K1

    Stromwandler für LV NH00 185mm 150/5A 5VA Klasse 1

    96,90 €  / Stück*

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    160 A
  • Bedingter Bemes­sungs­kurz­schluss­strom Icc
    120 kA
  • Bedingter Bemes­sungs­kurz­schluss­strom bei Ue=400 V gemäß IEC 61439-1 3.8.10.4
    120 kA
  • Nenn­strom für kurze Zeit Icw 1s IEC 60947
    5 kA
Siche­rung
  • Siche­rungs­größe
    NH00
Konnek­ti­vität
  • Anschlussart
    Direk­t­an­schluss
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
    2.5 - 95 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
    2.5 - 95 mm²
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    Rahmen­klemme
Archi­tektur
  • Polan­zahl
    3
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -25 - 55 °C
Instal­la­tion, Montage
  • Nomi­nales Dreh­mo­ment
    14 - 14 Nm
Ausdauer
  • Gerä­te­le­bens­dauer, elek­tri­sche Schaltspiele
    200
  • Gerä­te­le­bens­dauer, mecha­ni­sche Schaltspiele
    1400
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP2X
Span­nung
  • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
    1000 V
  • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit Uimp
    8 kV
Abmes­sungen
  • Abstand Sammelschienen
    185 mm
  • Höhe
    741 mm
  • Tiefe
    177 mm
Leis­tung
  • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
    22 W
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 60 Hz
Elek­tri­scher Schutz
  • Mit Fehler­an­zeige
    Nein

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP_Hager_HAGE-00632-V01.01-EN
PDF
251,63 kB
Hager RoHS report LVSGW00TRPX
PDF
Hager REACH declaration LVSGW00TRPX
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild LVSGW00TRPX | Hager Deutschland

    Produktbild LVSGW00TRPX

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt LVSGW00TRPX | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt LVSGW00TRPX

    NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 185mm 3-polig Direktanschluss

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Manual for NH Fuse-Switches, vertical design 00/185 mm 3P Eh Wv | Hager Deutschland

    Manual for NH Fuse-Switches, vertical design 00/185 mm 3P Eh Wv

    Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, pl-PL 2017-09-20

    PDF
    4,98 MB
    Bild Montageanleitung für LVSGW00TRP, LVSRW00TSP - NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 185 mm 3-polig (DE, Stand: 09.2017) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für LVSGW00TRP, LVSRW00TSP - NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 185 mm 3-polig (DE, Stand: 09.2017)

    Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, pl-PL 2017-09-20

    PDF
    4,98 MB
  • Tipps

    Bild Hager Tipp 34 | Hager Deutschland

    Hager Tipp 34

    Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

    PDF
    3,01 MB
  • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

    Bild Verlustleistungsdatenblatt | Hager Deutschland

    Verlustleistungsdatenblatt

    Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20

    PDF
    847,80 kB
  • Tools

    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild EU Declaration of Conformity | Hager Deutschland

    EU Declaration of Conformity

    Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2023-09-14

    PDF
    772,30 kB
    Bild EU Declaration of Conformity | Hager Deutschland

    EU Declaration of Conformity

    Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2023-02-07

    PDF
    772,51 kB
    Bild Zertifikat für LVDRxx, LVS0xx, LVSGxx, LVSRxx, LVSWxx, LVTGxx, LVTRxx - Sicherungs-LastschaltleistEN-TRennleisten (Stand: 11.2014) | Hager Deutschland

    Zertifikat für LVDRxx, LVS0xx, LVSGxx, LVSRxx, LVSWxx, LVTGxx, LVTRxx - Sicherungs-LastschaltleistEN-TRennleisten (Stand: 11.2014)

    Konformitätserklärung International 2019-01-07

    PDF
    615,53 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    LVZ00DU185 - Blindgerät Reserveplatz Gr.00-185 Gr.1-3
    LVZ00DU185
    Blindgerät Reserveplatz Gr.00-185 Gr.1-3
    Preis
    78,80 €
    / Stück *
    78,80 €
    / Stück *
  • 2
    LVTG1000CP - NH-Lasttrennleiste LV NH3 1000A 185mm 3-polig  M12
    LVTG1000CP
    NH-Lasttrennleiste LV NH3 1000A 185mm 3-polig M12
    Preis
    835,00 €
    / Stück *
    835,00 €
    / Stück *
  • 3
    LVZDU1-3 - Blindgerät für Reserveplatz Gr.1-3
    LVZDU1-3
    Blindgerät für Reserveplatz Gr.1-3
    Preis
    113,30 €
    / Stück *
    113,30 €
    / Stück *
  • 4
    LVDR800CPX - NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH2 185mm 3-polig  M12 doppelt
    LVDR800CPX
    NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH2 185mm 3-polig M12 doppelt
    Preis
    1.250,00 €
    / Stück *
    1.250,00 €
    / Stück *
  • 5
    LVSG00SPX - NH-Sicherungs-Lastschaltleiste / Schaltleiste LV NH00, 185mm, 3-polig, M8 Haken
    LVSG00SPX
    NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 185mm 3-polig M8 Haken
    Preis
    292,00 €
    / Stück *
    292,00 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 185mm 3-polig Direktanschluss

NH00-Sicherungs-Lastschaltleiste 160 A, für Sammelschienenmontage Abstand 185 mm. Nach DIN EN 60947-3 und IEC 60947-3 geeignet für NH-Sicherungseinsätze nach DIN 43620-1. Bestehend aus 3-poligem Schaltleistenunterteil und plombierbarem Griffeinsatz, Berührungsschutz am Griff, mit verschiebbarem Klarsichtfenster zur Spannungsprüfung, allpolig schaltend, mit Rahmenklemme 95 mm², für direkte Montage neben Größe 1-3, für den Wandlereinsatz.

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 2.5 - 95 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 2.5 - 95 mm²
Anschluss-/Steckertyp: Rahmenklemme
Betriebstemperatur: -25 - 55 °C
Nominales Drehmoment: 14 - 14 Nm
Isolationsspannung Ui: 1000 V
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele: 200
IP-Klasse (Ingress Protection): IP2X
Nennstrom für kurze Zeit Icw 1s IEC 60947: 5 kA
Abstand Sammelschienen: 185 mm
Höhe: 741 mm
Tiefe: 177 mm
Verlustleistung des Gerätes + einer mittleren Leitungslänge von 0,7m/pol: 38,46 W
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 22 W
Frequenz: 50 - 60 Hz

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : LVSGW00TRPX
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG