The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt- und Schutz­ge­räte
    • Siche­rungs­ma­te­rial
    • NH-Si­che­rungs­lastschalt­leisten und Zubehör
    • LVZ00DU185
    EAN
    7611919496674
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H603
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
    • Einbau­einheiten und Anschluss­technik für Vertei­ler­säulen und Kabel­ver­tei­ler­schränke
    • NH-Si­che­rungs­lastschalt­leisten und Zubehör
    • Mehr sehen

    Blindgerät Reserveplatz Gr.00-185 Gr.1-3 LVZ00DU185

    Preis
    78,80 €
    / Stück *
    78,80 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Blindgerät Reserveplatz Gr.00-185 Gr.1-3

    LVZ00DU185

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Siche­rung
    • Siche­rungs­größe
      NH00
    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      Ohne
    • Monta­geart
      Schraub­be­fes­ti­gung
    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Ohne
    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      3
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -25 - 40 °C
    Instal­la­tion, Montage
    • Dreh­mo­ment zur Befes­ti­gung auf Sammelschiene
      14 - 14 Nm
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP2X
    Span­nung
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      690 - 690 V
    Abmes­sungen
    • Abstand Sammelschienen
      185 mm
    • Höhe
      741 mm
    • Tiefe
      123 mm
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Elek­tri­scher Schutz
    • Mit Fehler­an­zeige
      Nein
    Funk­ti­onen
    • Doppelt unter­bre­chend
      Nein
    Werk­stoff
    • Enthält recy­celtes Mate­rial (% des gesamten Kunststoff­ge­wichts)
      0

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration LVZ00DU185
    PDF
    RoHS Report LVZ00DU185
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild LVZ00DU185 | Hager Deutschland

      Produktbild LVZ00DU185

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt LVZ00DU185 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt LVZ00DU185

      Blindgerät Reserveplatz Gr.00-185 Gr.1-3

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Montageanleitung für Blindgerät Grösse 00-185 zu Grösse 1-3 | Hager Deutschland

      Montageanleitung für Blindgerät Grösse 00-185 zu Grösse 1-3

      Bedienungsanleitung International 2020-01-01

      PDF
      830,87 kB
    • Technische Broschüre

      Bild Niederspannungsverteilung | Hager Deutschland

      Niederspannungsverteilung

      Das Hager-Systemangebot (12DE0046)

      PDF
      3,29 MB
    • Tools

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      LVS0060RPX - NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 60 mm 3-polig Direktanschluss
      LVS0060RPX
      NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 60mm 3-polig Direktanschluss
      Preis
      259,70 €
      / Stück *
      259,70 €
      / Stück *
    • 2
      LVS00100SP - NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 100mm 3-polig  M8
      LVS00100SP
      NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 100mm 3-polig M8
      Preis
      262,80 €
      / Stück *
      262,80 €
      / Stück *
    • 3
      LVS00100RP - NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 100mm 3-polig  Direktanschluss
      LVS00100RP
      NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 100mm 3-polig Direktanschluss
      Preis
      293,40 €
      / Stück *
      293,40 €
      / Stück *
    • 4
      LVS0060SPX - NH-Sicherungs-Lastschaltleiste / Schaltleiste LV NH00, 60mm, 3-polig, M8
      LVS0060SPX
      NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH00 60mm 3-polig M8
      Preis
      238,50 €
      / Stück *
      238,50 €
      / Stück *
    • 5
      LVSG2CPSU - NH2-Sicherungslastschaltleiste 400A 3-polig schaltbar Sicherungsüberwachung
      LVSG2CPSU
      NH2-Sicherungslastschaltleiste 400A 3-polig schaltbar Sicherungsüberwachung
      Preis
      764,30 €
      / Stück *
      764,30 €
      / Stück *
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
    • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG