Sicherungselement 1P UL 690V L38 1PLE LU501
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Zylindrische Sicherung 9 Produkte verfügbar -
Modulare Phasenschiene 1 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Höhe77 mm
-
Breite18 mm
-
Tiefe75 mm
-
Polanzahl1
-
Polart1P
-
Bemessungsstrom IN32 A
-
Nennstrom für Sicherungseinsätze2 A, 4 A, 6 A, 8 A, 10 A, 12 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A
-
Anzahl Module1
-
Anzahl der halben Platzeinheiten von 17,5 mm1
-
Betriebstemperatur-5 - 40 °C
-
Nominales Drehmoment2 - 2 Nm
-
Montage aufHutschiene
-
Leistungsabgabe bei IN0,70 W
-
Isolationsspannung Ui690 V
-
VersorgungsspannungsartAC
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter2,5 - 10,0 mm²
-
Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei massivem Leiter2,5 - 10,0 mm²
-
Sicherungsgröße10 x 38
-
VerriegelbarNein
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild LU501
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt LU501
Sicherungselement 1P UL 690V L38 1PLE
PDF -
Tipps
Hager Tipp 34
Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)
PDF3,01 MB -
Technischer Anhang (Einzelprodukt)
Verlustleistungsdatenblatt
Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20
PDF847,80 kB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-US 2026-07-14
PDF289,04 kB
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.