Zylindersicherungen für industrielle Anwendungen 10x38mm gG 1A 500V AC 120kA LF301G
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Gängiges Zubehör 1 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 2 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
SicherungscharakteristikgG
-
Sicherungsgröße10.3 x 38
-
Bemessungsstrom IN1 A
-
Nennausschaltvermögen I1 bei 500 V AC IEC 60269-2120 kA
-
Leistungsabgabe bei IN2,77 W
-
Bemessungsschaltvermögen Icn nach IEC 60898-1120 kA
-
VersorgungsspannungsartAC
-
Nennspannung500 - 500 V
-
AuslösecharakteristikC
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild LF301G
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt LF301G
Zylindersicherungen für industrielle Anwendungen 10x38mm gG 1A 500V AC 120kA
PDF -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-US 2026-07-14
PDF374,86 kB
Konformitätserklärung pl-PL 2026-09-11
PDF291,82 kB
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.