The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt- und Schutz­ge­räte
    • Siche­rungs­ma­te­rial
    • Zylin­der­si­che­rungen und Siche­rungs­ele­mente
    • LSN401
    EAN
    3250614120015
    Marke
    Hager
    VPE
    12 Stück
    Preisgruppe
    H620
    • Zylin­der­si­che­rungen und Siche­rungs­ele­mente

    Sicherungselement 1P 25A 400V L32 1PLE LSN401

    Preis
    27,90 €
    / Stück *
    27,90 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Sicherungselement 1P 25A 400V L32 1PLE

    LSN401

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Modu­lare Phasen­schiene 1 Produkte verfügbar
    • Kabel­klem­me­n­an­schluss 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Modu­lare Phasen­schiene
    • Kabel­klem­me­n­an­schluss
    • KB163P

      Kammschiene 1 polig mit Stiftanschluss 10mm² 63A 13 Module braun

      10,40 €  / Stück*
    • KF00A

      Anschlussklemme Stiftanschluss 10mm²

      2,70 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      76,50 mm
    • Breite
      17,50 mm
    • Tiefe
      76,90 mm
    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      1
    • Polart
      1P
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      25 A
    • Nenn­strom für Siche­rungs­ein­sätze
      2 A, 4 A, 6 A, 8 A, 10 A, 12 A, 16 A, 20 A, 25 A
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      1
    Nur für den internen Gebrauch
    • Anzahl der halben Platzeinheiten von 17,5 mm
      2
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -40 - 70 °C
    Instal­la­tion, Montage
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment
      2,20 - 2,20 Nm
    • Montage auf
      Hutschiene
    Leis­tung
    • Leis­tungs­ab­gabe bei IN
      2,90 W
    Span­nung
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      690 V
    • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit Uimp
      6000 V
    • Versor­gungs­span­nungsart
      AC
    • Über­span­nungs­ka­te­gorie gemäß IEC 60947-1
      4
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP2X
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrau­ben, bei flexi­blem Leiter
      1 - 16 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrau­ben, bei massivem Leiter
      1 - 16 mm²
    Siche­rung
    • Siche­rungs­größe
      8.5 x 31.5
    Abde­ckung, Tür
    • Verrie­gelbar
      Ja

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration LSN401
    PDF
    RoHS Report LSN401
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild LSN401 | Hager Deutschland

      Produktbild LSN401

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt LSN401 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt LSN401

      Sicherungselement 1P 25A 400V L32 1PLE

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-14 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-14

      PDF
      258,53 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      LF563G - Zylindersicherungen für industrielle Anwendungen 22x58mm gG 63A 690V AC 120kA
      LF563G
      Zylindersicherungen für industrielle Anwendungen 22x58mm gG 63A 690V AC 120kA
      Preis
      423,60 €
      / 100 Stück *
      423,60 €
      / 100 Stück *
    • 2
      LF440G - Sicherungseinsatz 14x51mm gG 40A
      LF440G
      Sicherungseinsatz 14x51mm gG 40A
      Preis
      243,40 €
      / 100 Stück *
      243,40 €
      / 100 Stück *
    • 3
      LF599G - Zylindersicherungen für industrielle Anwendungen 22x58mm gG 125A 500V AC 120KA
      LF599G
      Zylindersicherungen für industrielle Anwendungen 22x58mm gG 125A 500V AC 120KA
      Preis
      423,60 €
      / 100 Stück *
      423,60 €
      / 100 Stück *
    • 4
      L501PV - DC-Sicherungstrennschalter, 1polig, 1000V, L38
      L501PV
      DC-Sicherungstrennschalter, 1polig, 1000V, L38
      Preis
      15,40 €
      / Stück *
      15,40 €
      / Stück *
    • 5
      LF406G - Sicherungseinsatz 14x51mm gG 6A
      LF406G
      Sicherungseinsatz 14x51mm gG 6A
      Preis
      243,40 €
      / 100 Stück *
      243,40 €
      / 100 Stück *
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG