The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt- und Schutz­ge­räte
    • Siche­rungs­ma­te­rial
    • Zylin­der­si­che­rungen und Siche­rungs­ele­mente
    • LSN403
    EAN
    3250614120039
    Marke
    Hager
    VPE
    4 Stück
    Preisgruppe
    H620
    • Zylin­der­si­che­rungen und Siche­rungs­ele­mente

    Sicherungselement 3P 25A 400V L32 3PLE LSN403

    Preis
    39,70 €
    / Stück *
    39,70 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Sicherungselement 3P 25A 400V L32 3PLE

    LSN403

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Modu­lare Phasen­schiene 1 Produkte verfügbar
    • Kabel­klem­me­n­an­schluss 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Modu­lare Phasen­schiene
    • Kabel­klem­me­n­an­schluss
    • KB163P

      Kammschiene 1 polig mit Stiftanschluss 10mm² 63A 13 Module braun

      10,40 €  / Stück*
    • KF00A

      Anschlussklemme Stiftanschluss 10mm²

      2,70 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      76,50 mm
    • Breite
      52,50 mm
    • Tiefe
      76,90 mm
    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      3
    • Polart
      3P
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      25 A
    • Nenn­strom für Siche­rungs­ein­sätze
      2 A, 4 A, 6 A, 8 A, 10 A, 12 A, 16 A, 20 A, 25 A
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      3
    Nur für den internen Gebrauch
    • Anzahl der halben Platzeinheiten von 17,5 mm
      6
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -40 - 70 °C
    Instal­la­tion, Montage
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment
      2,20 - 2,20 Nm
    • Montage auf
      Hutschiene
    Leis­tung
    • Leis­tungs­ab­gabe bei IN
      2,90 W
    Span­nung
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      690 V
    • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit Uimp
      6000 V
    • Versor­gungs­span­nungsart
      AC
    • Über­span­nungs­ka­te­gorie gemäß IEC 60947-1
      4
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP2X
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt des oberen und unteren geschraubten Anschlus­ses, bei flexi­blem Leiter
      1 - 16 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt des oberen und unteren geschraubten Anschlus­ses, bei starrem Leiter
      1 - 16 mm²
    Siche­rung
    • Siche­rungs­größe
      8.5 x 31.5
    Abde­ckung, Tür
    • Verrie­gelbar
      Ja

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration LSN403
    PDF
    RoHS Report LSN403
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild LSN403 | Hager Deutschland

      Produktbild LSN403

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt LSN403 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt LSN403

      Sicherungselement 3P 25A 400V L32 3PLE

      PDF
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 34 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 34

      Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

      PDF
      3,01 MB
    • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

      Bild Verlustleistungsdatenblatt | Hager Deutschland

      Verlustleistungsdatenblatt

      Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20

      PDF
      847,80 kB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-14 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-14

      PDF
      258,53 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      LF310G - Zylindersicherungen für industrielle Anwendungen 10x38mm gG 10A 500V AC 120kA
      LF310G
      Zylindersicherungen für industrielle Anwendungen 10x38mm gG 10A 500V AC 120kA
      Preis
      147,90 €
      / 100 Stück *
      147,90 €
      / 100 Stück *
    • 2
      LF320G - Zylindersicherungen für industrielle Anwendungen 10x38mm gG 20A 500V AC 120kA
      LF320G
      Zylindersicherungen für industrielle Anwendungen 10x38mm gG 20A 500V AC 120kA
      Preis
      147,90 €
      / 100 Stück *
      147,90 €
      / 100 Stück *
    • 3
      LF325G - Zylindersicherungen für industrielle Anwendungen 10x38mm gG 25A 500V AC 120kA
      LF325G
      Zylindersicherungen für industrielle Anwendungen 10x38mm gG 25A 500V AC 120kA
      Preis
      147,90 €
      / 100 Stück *
      147,90 €
      / 100 Stück *
    • 4
      LF304G - Zylindersicherungen für industrielle Anwendungen 10x38mm gG 4A 500V AC 120kA
      LF304G
      Zylindersicherungen für industrielle Anwendungen 10x38mm gG 4A 500V AC 120kA
      Preis
      147,90 €
      / 100 Stück *
      147,90 €
      / 100 Stück *
    • 5
      LF310PV - Sicherungseinsatz für Photovoltaikanwendungen 10x38mm 1000V DC 10A
      LF310PV
      Sicherungseinsatz für Photovoltaikanwendungen 10x38mm 1000V DC 10A
      Preis
      2.065,30 €
      / 100 Stück *
      2.065,30 €
      / 100 Stück *
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG