The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Schalt- und Schutz­ge­räte
  • Siche­rungs­ma­te­rial
  • NH-Si­che­rungs­last­trenn­schalter und Zubehör
  • LT055
  • NH-Si­che­rungs­last­trenn­schalter und Zubehör

Sicherungslasttrennschalter LT NH00/40mm 160A, Abgang 3x16mm² vormontiert LT055

NH00-Sicherungslasttrennschalter für Sammelschiene mit 40mm Abstand und einer Nennstromkapazität von 160A. Geeignet für NH Sicherungseinsätze gemäß IEC 60269-2 / DIN VDE 0636-2. Ausgestattet mit 3-Poligem Schaltunterteil, Allpolig schaltend, und plombierbarem Griffeinsatz mit Berührungsschutz. Ideal geeignet für Energieverteilungen, zeichnet sich besonders durch hohe Zuverlässigkeit und eine robuste Bauweise aus.
EAN
3250614200557
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H604
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Preis
213,20 €
/ Stück *
213,20 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Sicherungslasttrennschalter LT NH00/40mm 160A, Abgang 3x16mm² vormontiert

LT055

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Zube­hör/Er­satz­teile für NH-Un­ter­teile 2 Produkte verfügbar
  • Hilfs­schal­ter­block 1 Produkte verfügbar
  • Kabel­klem­me­n­an­schluss 1 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Zube­hör/Er­satz­teile für NH-Un­ter­teile
  • Hilfs­schal­ter­block
  • Kabel­klem­me­n­an­schluss
  • LZ054

    Verriegelung Schaltdeckelfenster LT NH000-3, innen montierbar, 1 Set = 3 Stück

    7,60 €  / Stück*
  • LZ008

    Blende LT für Sicherungslasttrenner NH00 zur seitlichen Abschottung am Trenner

    16,00 €  / Stück*
  • LZ053

    Stellungsanzeige LT Schaltdeckel Gr.000-3, 2A 250V AC, Öffner und Schließer

    31,00 €  / Stück*
  • LZ051

    Prismenklemmensatz LT für NH00-Trenner für Cu-/Al Leiter 6-70mm², Set = 3St.

    22,50 €  / Stück*

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    160 A
  • Nenn­strom für kurze Zeit Icw 1s IEC 60947
    5 kA
  • Strom­belast­bar­keit bei AC22 in Kate­gorie B
    160 A
Siche­rung
  • Siche­rungs­größe
    NH00
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
    16 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
    16 mm²
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -25 - 55 °C
Instal­la­tion, Montage
  • Nomi­nales Dreh­mo­ment
    4,50 - 4,50 Nm
  • Montage auf
    Sammelschie­nen­system
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 60 Hz
Leis­tung
  • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
    19 W
Ausdauer
  • Gerä­te­le­bens­dauer, mecha­ni­sche Schaltspiele
    1400
  • Gerä­te­le­bens­dauer, elek­tri­sche Schaltspiele
    200
  • Gerä­te­le­bens­dauer (Summe Mech.- und Elek­tri­sche­le­bens­dauer) IEC 60947-3 Tab.4
    1600
Span­nung
  • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
    1000 V
  • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit Uimp
    8000 V
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP3X
Abmes­sungen
  • Höhe
    206 mm
  • Breite
    106 mm
  • Tiefe
    104 mm
  • Abstand Sammelschienen
    40 mm

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration LT055
PDF
Hager RoHS Report LT055
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild LT055 | Hager Deutschland

    Produktbild LT055

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt LT055 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt LT055

    Sicherungslasttrennschalter LT NH00/40mm 160A, Abgang 3x16mm² vormontiert

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung für LT0xx, S00xx - Sicherungslasttrennschalter (DE-EN-IT-FR, Stand: 03.2010) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für LT0xx, S00xx - Sicherungslasttrennschalter (DE-EN-IT-FR, Stand: 03.2010)

    Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2020-01-01

    PDF
    1,08 MB
  • Tipps

    Bild Hager Tipp 34 | Hager Deutschland

    Hager Tipp 34

    Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

    PDF
    3,01 MB
  • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

    Bild Verlustleistungsdatenblatt | Hager Deutschland

    Verlustleistungsdatenblatt

    Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20

    PDF
    847,80 kB
  • Tools

    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2023-08-03

    PDF
    78,40 kB
    Bild EU Declaration of Conformity | Hager Deutschland

    EU Declaration of Conformity

    Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2023-09-14

    PDF
    699,30 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    LT250 - Sicherungslasttrennschalter LT NH2 400A für Montageplatte, Schraubanschluss M10
    LT250
    Sicherungslasttrennschalter LT NH2 400A für Montageplatte, Schraubanschluss M10
    Preis
    533,60 €
    / Stück *
    533,60 €
    / Stück *
  • 2
    LZ259 - Stromwandler für LT NH1-3 600/5A 5VA Klasse 1
    LZ259
    Stromwandler für LT NH1-3 600/5A 5VA Klasse 1
    Preis
    159,60 €
    / Stück *
    159,60 €
    / Stück *
  • 3
    LT053 - Sicherungslasttrennschalter LT NH00/40mm, 160A, Schraubanschluss M8
    LT053
    Sicherungslasttrennschalter LT NH00/40mm, 160A, Schraubanschluss M8
    Preis
    188,60 €
    / Stück *
    188,60 €
    / Stück *
  • 4
    LT0050 - Sicherungslasttrennschalter LT NH000 Hutschiene 100A, Rahmenklemme 50mm²
    LT0050
    Sicherungslasttrennschalter LT NH000 Hutschiene 100A, Rahmenklemme 50mm²
    Preis
    114,70 €
    / Stück *
    114,70 €
    / Stück *
  • 5
    LT150 - Sicherungslasttrennschalter LT NH1 250A für Montageplatte, Schraubanschluss M10
    LT150
    Sicherungslasttrennschalter LT NH1 250A für Montageplatte, Schraubanschluss M10
    Preis
    383,60 €
    / Stück *
    383,60 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Sicherungslasttrennschalter LT NH00/40mm 160A, Abgang 3x16mm² vormontiert

NH00-Sicherungslasttrennschalter für Sammelschienenmontage Abstand 40mm nach DIN EN 60947-3 (VDE 0660-107) und geeignet für NH-Sicherungseinsätze nach IEC 60269-2 / DIN VDE 0636-2. Bestehend aus 3-poligem Schalterunterteil und plombierbarem Griffeinsatz, Berührungsschutz am Griff, mit verschiebbarem Klarsichtfenster zur Spannungsprüfung, allpolig schaltend, zur Montage auf CU-Sammelschiene Abstand 40mm, Abgang oben bzw. unten, ohne zusätzliche Blende.

Nennstrom: 160 A
Nennstrom für kurze Zeit Icw 1s IEC 60947: 5 kA
Strombelastbarkeit bei AC22 in Kategorie B: 160 A
Sicherungsgröße: NH00
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 16 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 16 mm²
Betriebstemperatur: -25 - 55 °C
Nominales Drehmoment: 4,50 - 4,50 Nm
Frequenz: 50 - 60 Hz
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 19 W
Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele: 1400
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele: 200
Gerätelebensdauer (Summe Mech.- und Elektrischelebensdauer) IEC 60947-3 Tab.4: 1600
Isolationsspannung Ui: 1000 V
IP-Klasse (Ingress Protection): IP3X
Tiefe: 104 mm

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : LT055
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG