Kunststoff-Sicherungssockel D01 E14 16A 3polig Hutschiene Rahmenklemme Abdeckung LD047
Produkt konfigurieren
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Werkzeuge öffnenHager Ready App - Ihr digitaler Assistent
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
D0-Hülsenpasseinsatz 4 Produkte verfügbar -
D0-Sicherungseinsatz 5 Produkte verfügbar -
D0-Schraub-Passeinsatz 1 Produkte verfügbar -
D0-Sicherungsschraubkappe 2 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Bemessungsstrom IN16 A
-
Nennstrom für Sicherungseinsätze2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 16 A
-
Polanzahl3
-
Montage aufHutschiene
-
Nominales Drehmoment2,5 - 3 Nm
-
Anschluss-/Steckertyp EingangKäfigklemme
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter1.5 - 35 mm²
-
Frequenz50 - 50 Hz
-
Leistungsabgabe bei IN8,70 W
-
Mit DeckelJa
-
SicherungsgrößeD01
-
SicherungscharakteristikgG
-
Höhe72 mm
-
Breite79 mm
-
Länge62 mm
-
Abstand Sammelschienen35 mm
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild LD047
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt LD047
Kunststoff-Sicherungssockel D01 E14 16A 3polig Hutschiene Rahmenklemme Abdeckung
PDF -
Tipps
Hager Tipp 34
Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)
PDF3,01 MB -
Technischer Anhang (Einzelprodukt)
Verlustleistungsdatenblatt
Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20
PDF847,80 kB -
Tools & Software
Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent
Hager Ready unterstützt Sie bei der Planung der Elektroinstallation für Wohngebäude. Neben der einfachen und schnellen Konfiguration von Feld-/Kleinverteilern, sowie Zähleranlagen, erstellen Sie mit Ihrem digitalen Assistenten die technische Projektdokumentation im Handumdrehen.
URL
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-11-02
PDF253,92 kB
Ausschreibungstext
D01-Sicherungsunterteil mit Abdeckung für Hutschienenmontage. Geeignet für Sicherungseinsätze und Hülsen-Pass Einsätze.
Bemessungsstrom IN: 16 A
Polanzahl: 3
Montage auf: Hutschiene
Anschluss-/Steckertyp Eingang: Käfigklemme
Frequenz: 50 - 50 Hz
Leistungsabgabe bei IN: 8,70 W
Mit Deckel: Ja
Sicherungsgröße: D01
Sicherungscharakteristik: gG
Fabrikat: Hager oder gleichwertig
Artikel: LD047
gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.