The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt- und Schutz­ge­räte
    • Siche­rungs­ma­te­rial
    • D/D0-­Si­che­rungs­ein­sätze und Zubehör
    • LE14P04
    EAN
    3250614124150
    Marke
    Hager
    VPE
    50 Stück
    Preisgruppe
    H621
    • D/D0-­Si­che­rungs­ein­sätze und Zubehör

    Hülsenpasseinsatz D01 E14 4A braun nach DIN 49523 LE14P04

    Preis
    45,20 €
    / 100 Stück *
    45,20 €
    / 100 Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Hülsenpasseinsatz D01 E14 4A braun nach DIN 49523

    LE14P04

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • D0-Schraub-Pass­ein­satz 1 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 2 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • D0-Schraub-Pass­ein­satz
    • LE1418S

      Passeinsatzschlüssel D01 -D02 für D0-Schraubkappen

      14,70 €  / Stück*

    Passend zu

    • LD042

      Kunststoff-Sicherungssockel D01 E14 16A 1polig Hutschiene Käfigklemme Abdeckung

      6,30 €  / Stück*
    • LD047

      Kunststoff-Sicherungssockel D01 E14 16A 3polig Hutschiene Rahmenklemme Abdeckung

      15,60 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Siche­rung
    • Siche­rungs­größe
      D01
    Anschluss
    • Art der Lampen­fas­sung
      E14
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      4 A
    Abmes­sungen
    • Höhe
      12 mm
    • Breite
      12 mm
    • Länge
      10,50 mm

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration LE14P04
    PDF
    RoHS Report LE14P04
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild LE14P04 | Hager Deutschland

      Produktbild LE14P04

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt LE14P04 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt LE14P04

      Hülsenpasseinsatz D01 E14 4A braun nach DIN 49523

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-08-25 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-08-25

      PDF
      276,84 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      LE18SI - Schraubkappe D02 E18 aus Kunststoff mit Prüfloch 63A  Typ K02
      LE18SI
      Schraubkappe D02 E18 aus Kunststoff mit Prüfloch 63A Typ K02
      Preis
      179,00 €
      / 100 Stück *
      179,00 €
      / 100 Stück *
    • 2
      LE14P10 - Hülsenpasseinsatz D01 E14 10A rot nach DIN 49523
      LE14P10
      Hülsenpasseinsatz D01 E14 10A rot nach DIN 49523
      Preis
      45,00 €
      / 100 Stück *
      45,00 €
      / 100 Stück *
    • 3
      LE18P04 - Hülsenpasseinsatz D02 E18 4A braun nach DIN 49523
      LE18P04
      Hülsenpasseinsatz D02 E18 4A braun nach DIN 49523
      Preis
      49,20 €
      / 100 Stück *
      49,20 €
      / 100 Stück *
    • 4
      LE18P10 - Hülsenpasseinsatz D02 E18 10A rot nach DIN 49523
      LE18P10
      Hülsenpasseinsatz D02 E18 10A rot nach DIN 49523
      Preis
      49,20 €
      / 100 Stück *
      49,20 €
      / 100 Stück *
    • 5
      LE18P06 - Hülsenpasseinsatz D02 E18 6A grün nach DIN 49523
      LE18P06
      Hülsenpasseinsatz D02 E18 6A grün nach DIN 49523
      Preis
      49,20 €
      / 100 Stück *
      49,20 €
      / 100 Stück *

    Ausschreibungstext

    Hülsenpasseinsatz D01 E14 4A braun nach DIN 49523



    Sicherungsgröße: D01
    Art der Lampenfassung: E14
    Nennstrom: 4 A
    Höhe: 12 mm
    Breite: 12 mm
    Länge: 10,50 mm

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : LE14P04
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG