The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt- und Schutz­ge­räte
    • Siche­rungs­ma­te­rial
    • D/D0-­Si­che­rungs­un­ter­teile
    • LE1418S
    EAN
    3250614124297
    Marke
    Hager
    VPE
    10 Stück
    Preisgruppe
    H621
    • D/D0-­Si­che­rungs­un­ter­teile

    Passeinsatzschlüssel D01 -D02 für D0-Schraubkappen LE1418S

    Preis
    14,40 €
    / Stück *
    14,40 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Passeinsatzschlüssel D01 -D02 für D0-Schraubkappen

    LE1418S

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Siche­rung
    • Siche­rungs­größe
      D01 - D02
    Abmes­sungen
    • Höhe
      42 mm
    • Breite
      17,50 mm
    • Länge
      103 mm
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      63 A

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration LE1418S
    PDF
    RoHS Report LE1418S
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild LE1418S | Hager Deutschland

      Produktbild LE1418S

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt LE1418S | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt LE1418S

      Passeinsatzschlüssel D01 -D02 für D0-Schraubkappen

      PDF
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 34 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 34

      Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

      PDF
      3,01 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-08-25 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-08-25

      PDF
      276,84 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      L063L1 - Reitersicherungsunterteil / D0-Sicherungssockel D02 E18, 63A, 3-polig, 60mm
      L063L1
      Reitersicherungsunterteil D02 E18 63A 3polig 60mm Sammelschiene Anschlussklemme
      Preis
      37,90 €
      / Stück *
      37,90 €
      / Stück *
    • 2
      L063L - Reitersicherungsunterteil D02 E18, 63A 3polig 60mm Sammelschiene Anschlussklemme
      L063L
      Reitersicherungsunterteil D02 E18 63A 3polig 60mm Sammelschiene Anschlussklemme
      Preis
      37,80 €
      / Stück *
      37,80 €
      / Stück *
    • 3
      LE063H - Haltefederset für L063M, Reduzierung der Sicherung von D02 zu D01
      LE063H
      Haltefederset für L063M, Reduzierung der Sicherung von D02 zu D01
      Preis
      16,70 €
      / Set *
      16,70 €
      / Set *
    • 4
      LD01-02AD-1 - Schutzabdeckung D01 E14 bis 16A 1polig grau für D0 - Keramiksockel
      LD01-02AD-1
      Schutzabdeckung D01 E14 bis 16A 1polig grau für D0 - Keramiksockel
      Preis
      78,60 €
      / 100 Stück *
      78,60 €
      / 100 Stück *
    • 5
      LD02K63-3SS - Keramiksockel D02 E18 63A 3polig Hutschiene Schelle Abdeckung
      LD02K63-3SS
      Keramiksockel D02 E18 63A 3polig Hutschiene Schelle Abdeckung
      Preis
      14,20 €
      / Stück *
      14,20 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Passeinsatzschlüssel D01 -D02 für D0-Schraubkappen



    Sicherungsgröße: D01 - D02
    Höhe: 42 mm
    Breite: 17,50 mm
    Länge: 103 mm
    Nennstrom: 63 A

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : LE1418S
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG