The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt- und Schutz­ge­räte
    • Siche­rungs­ma­te­rial
    • D/D0-­Si­che­rungs­un­ter­teile
    • L063M
    Modularer Lasttrennschalter für Sicherungen, Typ D02, 63 Ampere, 3-polig, 60mm, zur Montage auf Sammelschienen. Geeignet als NH-Lasttrenner, bietet eine sichere Trennung im Lastkreis. Ideal für den Einsatz in Verteilungsanlagen, unterstützt effiziente Wartung und Instandhaltung.
    EAN
    3250610740613
    Marke
    Hager
    VPE
    3 Stück
    Preisgruppe
    H623
    • D/D0-­Si­che­rungs­un­ter­teile

    Lasttrennschalter für Sicherungen D02, 63A, 3-polig, für 60mm Sammelschiene L063M

    Preis
    182,30 €
    / Stück *
    182,30 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Lasttrennschalter für Sicherungen D02, 63A, 3-polig, für 60mm Sammelschiene

    L063M

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • D0-Schraub-Pass­ein­satz 1 Produkte verfügbar
    • D0-Si­che­rungs­schraub­kappe 1 Produkte verfügbar
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Sammelschienen 4 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • D0-Schraub-Pass­ein­satz
    • D0-Si­che­rungs­schraub­kappe
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Sammelschienen
    • LE063H

      Haltefederset für L063M, Reduzierung der Sicherung von D02 zu D01

      17,10 €  / Set*
    • LE14M

      Haltefeder für L7xM, Reduzierung der Sicherung von D02 zu D01, Set=12 Stück

      24,50 €  / Stück*
    • L250A

      Anschlussmodul mit Anschlussklemmen, Al 10-70mm², Cu 1, 5-70mm², Sammelschiene 60mm

      105,70 €  / Stück*
    • L630A

      Anschlussmodul mit Anschlussklemmen für Al/Cu 70-300mm², für Sammelschiene 60mm

      378,00 €  / Stück*
    • L250E

      Anschlussmodul 54mm leer für Sammelschiene 60mm ohne Anschlussklemmen

      26,20 €  / Stück*
    • L630E

      Anschlussmodul 108mm/leer für Sammelschiene 60mm ohne Anschlussklemmen

      36,40 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Siche­rung
    • Siche­rungs­größe
      D02
    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      3
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      63 A
    • Nenn­strom für Siche­rungs­ein­sätze
      2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 13 A, 16 A, 20 A, 25 A, 35 A, 50 A, 63 A, 32 A, 40 A
    • Bedingter Bemes­sungs­kurz­schluss­strom Icc
      50 kA
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Sammelschie­nen­system
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment
      3 - 3 Nm
    Abmes­sungen
    • Brei­te/­Dicke Sammelschiene
      5 - 10 mm
    • Höhe
      226 mm
    • Breite
      27 mm
    • Tiefe
      80 mm
    • Abstand Sammelschienen
      60 mm
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      1.5 - 35 mm²
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -25 - 55 °C
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 50 Hz
    Leis­tung
    • Leis­tungs­ab­gabe bei IN
      4,50 W
    • Leis­tungs­ab­gabe des im Gerät instal­lierten Siche­rungs­ele­ments
      5,50 W
    Texte
    • Schutz
      Berüh­rungs­schutz finger und handrü­cken­si­cher
    Span­nung
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      500 V
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      400 - 400 V
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Kunststoff

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration L063M
    PDF
    RoHS Report L063M
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild L063M | Hager Deutschland

      Produktbild L063M

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt L063M | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt L063M

      Lasttrennschalter für Sicherungen D02 63A 3polig 60mm Sammelschiene

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild L063M Montagehinweise | Hager Deutschland

      L063M Montagehinweise

      Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE 2020-09-02

      PDF
      3,35 MB
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 34 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 34

      Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

      PDF
      3,01 MB
    • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

      Bild Verlustleistungsdatenblatt | Hager Deutschland

      Verlustleistungsdatenblatt

      Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20

      PDF
      847,80 kB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      L063L1 - Reitersicherungsunterteil / D0-Sicherungssockel D02 E18, 63A, 3-polig, 60mm
      L063L1
      Reitersicherungsunterteil D02 E18 63A 3polig 60mm Sammelschiene Anschlussklemme
      Preis
      38,70 €
      / Stück *
      38,70 €
      / Stück *
    • 2
      LD01-02AD-1 - Schutzabdeckung D01 E14 bis 16A 1polig grau für D0 - Keramiksockel
      LD01-02AD-1
      Schutzabdeckung D01 E14 bis 16A 1polig grau für D0 - Keramiksockel
      Preis
      80,30 €
      / 100 Stück *
      80,30 €
      / 100 Stück *
    • 3
      L063L - Reitersicherungsunterteil D02 E18, 63A 3polig 60mm Sammelschiene Anschlussklemme
      L063L
      Reitersicherungsunterteil D02 E18 63A 3polig 60mm Sammelschiene Anschlussklemme
      Preis
      38,60 €
      / Stück *
      38,60 €
      / Stück *
    • 4
      L630E - Anschlussmodul 108mm/leer für Sammelschiene 60mm ohne Anschlussklemmen
      L630E
      Anschlussmodul 108mm/leer für Sammelschiene 60mm ohne Anschlussklemmen
      Preis
      36,40 €
      / Stück *
      36,40 €
      / Stück *
    • 5
      LD02K63-3KS - Keramiksockel D02 E18 63A 3polig Hutschiene Schraub&Schelle Abdeckung
      LD02K63-3KS
      Keramiksockel D02 E18 63A 3polig Hutschiene Schraub&Schelle Abdeckung
      Preis
      14,50 €
      / Stück *
      14,50 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Lasttrennschalter für Sicherungen D02 63A 3polig 60mm Sammelschiene

    Montage auf 60 mm Sammelschienensystem DIN VDE 0638, DIN EN 60947-3, 400 V AC, 63 A, AC22B, 50 kA mit Meldesystem für Sicherungsausfall. Schraubkappenlose Stecktechnik, bietet werksseitigen, dauerhaften Kontaktdruck. Keine Kontaktlockerung während des Betriebes. Abschließbar mit Vorhängeschloss, plombierbar, handunabhängige EIN-/AUS-Schaltung entnehmbarer Sicherungsstecker mit Fingerschutz. Bestückt mit D02-Hülsenpaßeinsatz nach Erfordernis D0-Sicherungseinsatz nach Erfordernis 1 bis 63A.

    Sicherungsgröße: D02
    Polanzahl: 3
    Bemessungsstrom IN: 63 A
    Nennstrom für Sicherungseinsätze: 2 A
    4 A
    6 A
    10 A
    13 A
    16 A
    20 A
    25 A
    35 A
    50 A
    63 A
    32 A
    40 A
    Montage auf: Sammelschienensystem
    Nominales Drehmoment: 3 - 3 Nm
    Breite/Dicke Sammelschiene: 5 - 10 mm
    Höhe: 226 mm
    Breite: 27 mm
    Tiefe: 80 mm
    Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1.5 - 35 mm²
    Betriebstemperatur: -25 - 55 °C
    Frequenz: 50 - 50 Hz
    Leistungsabgabe bei IN: 4,50 W
    Leistungsabgabe des im Gerät installierten Sicherungselements: 5,50 W
    Schutz: Berührungsschutz finger und handrückensicher
    Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Icc: 50 kA
    Isolationsspannung Ui: 500 V
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP20

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: L063M
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG