The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt- und Schutz­ge­räte
    • Siche­rungs­ma­te­rial
    • D/D0-­Si­che­rungs­un­ter­teile
    • LE063H
    EAN
    3250614141003
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Set
    Preisgruppe
    H621
    • D/D0-­Si­che­rungs­un­ter­teile

    Haltefederset für L063M, Reduzierung der Sicherung von D02 zu D01 LE063H

    Preis
    17,10 €
    / Set *
    17,10 €
    / Set *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Haltefederset für L063M, Reduzierung der Sicherung von D02 zu D01

    LE063H

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Siche­rung
    • Siche­rungs­größe
      D01 - D02
    Abmes­sungen
    • Höhe
      26 mm
    • Breite
      44 mm
    • Länge
      80 mm
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      63 A
    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      1

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration LE063H
    PDF
    RoHS Report LE063H
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild LE063H | Hager Deutschland

      Produktbild LE063H

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt LE063H | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt LE063H

      Haltefederset für L063M, Reduzierung der Sicherung von D02 zu D01

      PDF
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 34 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 34

      Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

      PDF
      3,01 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      LD02K63-1KS - Keramiksockel D02 E18 63A 1polig Hutschiene Schraub&Schelle Abdeckung
      LD02K63-1KS
      Keramiksockel D02 E18 63A 1polig Hutschiene Schraub&Schelle Abdeckung
      Preis
      8,40 €
      / Stück *
      8,40 €
      / Stück *
    • 2
      LD02K63-3SS - Keramiksockel D02 E18 63A 3polig Hutschiene Schelle Abdeckung
      LD02K63-3SS
      Keramiksockel D02 E18 63A 3polig Hutschiene Schelle Abdeckung
      Preis
      14,50 €
      / Stück *
      14,50 €
      / Stück *
    • 3
      LD01-02AD-3 - Schutzabdeckung D01 E14 bis 16A 3polig grau für D0 - Keramiksockel
      LD01-02AD-3
      Schutzabdeckung D01 E14 bis 16A 3polig grau für D0 - Keramiksockel
      Preis
      199,90 €
      / 100 Stück *
      199,90 €
      / 100 Stück *
    • 4
      L063L1 - Reitersicherungsunterteil / D0-Sicherungssockel D02 E18, 63A, 3-polig, 60mm
      L063L1
      Reitersicherungsunterteil D02 E18 63A 3polig 60mm Sammelschiene Anschlussklemme
      Preis
      38,70 €
      / Stück *
      38,70 €
      / Stück *
    • 5
      LD02K63-1SS - Keramiksockel D02 E18 63A 1polig Hutschiene Schelle Abdeckung
      LD02K63-1SS
      Keramiksockel D02 E18 63A 1polig Hutschiene Schelle Abdeckung
      Preis
      6,00 €
      / Stück *
      6,00 €
      / Stück *
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG