The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt- und Schutz­ge­räte
    • Siche­rungs­ma­te­rial
    • D/D0-­Si­che­rungs­un­ter­teile
    • L066M
    Der D02 63A 4polige Lasttrennschalter mit vorauseilendem Neutralleiter bietet eine sichere Trennung im Fehlerfall auf 60mm Sammelschienen. Dieser D0-Sicherungslasttrennschalter ermöglicht eine sichere Wartung und Reparatur von elektrischen Anlagen durch zuverlässiges Trennen des Stromkreises unter Last. Ideal für Industrie- und Großanlagen.
    EAN
    3250614133787
    Marke
    Hager
    VPE
    3 Stück
    Preisgruppe
    H623
    • D/D0-­Si­che­rungs­un­ter­teile

    Lasttrennschalter D02, 63A, 4-polig N, vorauseilend, 60mm für Sammelschiene L066M

    Preis
    193,00 €
    / Stück *
    193,00 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Lasttrennschalter D02, 63A, 4-polig N, vorauseilend, 60mm für Sammelschiene

    L066M

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Zube­hör/Er­satz­teile für Sammelschienen 4 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Zube­hör/Er­satz­teile für Sammelschienen
    • L250A

      Anschlussmodul mit Anschlussklemmen, Al 10-70mm², Cu 1, 5-70mm², Sammelschiene 60mm

      105,70 €  / Stück*
    • L630A

      Anschlussmodul mit Anschlussklemmen für Al/Cu 70-300mm², für Sammelschiene 60mm

      378,00 €  / Stück*
    • L250E

      Anschlussmodul 54mm leer für Sammelschiene 60mm ohne Anschlussklemmen

      26,20 €  / Stück*
    • L630E

      Anschlussmodul 108mm/leer für Sammelschiene 60mm ohne Anschlussklemmen

      36,40 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Siche­rung
    • Siche­rungs­größe
      D02
    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      4
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      63 A
    • Nenn­strom für Siche­rungs­ein­sätze
      2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 13 A, 16 A, 20 A, 25 A, 35 A, 50 A, 63 A, 32 A, 40 A
    • Bedingter Bemes­sungs­kurz­schluss­strom Icc
      50 kA
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Sammelschie­nen­system
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment
      2,50 - 2,50 Nm
    Abmes­sungen
    • Brei­te/­Dicke Sammelschiene
      5 - 10 mm
    • Höhe
      80 mm
    • Breite
      27 mm
    • Tiefe
      77 mm
    • Abstand Sammelschienen
      60 mm
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      1.5 - 35 mm²
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -25 - 55 °C
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 50 Hz
    Leis­tung
    • Leis­tungs­ab­gabe bei IN
      5,60 W
    • Leis­tungs­ab­gabe des im Gerät instal­lierten Siche­rungs­ele­ments
      5,50 W
    Texte
    • Schutz
      Berüh­rungs­schutz finger und handrü­cken­si­cher
    Span­nung
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      800 V
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      400 - 400 V
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Kunststoff

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration L066M
    PDF
    RoHS Report L066M
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild L066M | Hager Deutschland

      Produktbild L066M

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt L066M | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt L066M

      Lasttrennschalter D02 63A 4polig N vorauseilend 60mm Sammelschiene

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild L066M Montagehinweise | Hager Deutschland

      L066M Montagehinweise

      Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE 2020-11-20

      PDF
      3,33 MB
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 34 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 34

      Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

      PDF
      3,01 MB
    • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

      Bild Verlustleistungsdatenblatt | Hager Deutschland

      Verlustleistungsdatenblatt

      Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20

      PDF
      847,80 kB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      LD02K63-3KS - Keramiksockel D02 E18 63A 3polig Hutschiene Schraub&Schelle Abdeckung
      LD02K63-3KS
      Keramiksockel D02 E18 63A 3polig Hutschiene Schraub&Schelle Abdeckung
      Preis
      14,50 €
      / Stück *
      14,50 €
      / Stück *
    • 2
      L063L - Reitersicherungsunterteil D02 E18, 63A 3polig 60mm Sammelschiene Anschlussklemme
      L063L
      Reitersicherungsunterteil D02 E18 63A 3polig 60mm Sammelschiene Anschlussklemme
      Preis
      38,60 €
      / Stück *
      38,60 €
      / Stück *
    • 3
      L063L1 - Reitersicherungsunterteil / D0-Sicherungssockel D02 E18, 63A, 3-polig, 60mm
      L063L1
      Reitersicherungsunterteil D02 E18 63A 3polig 60mm Sammelschiene Anschlussklemme
      Preis
      38,70 €
      / Stück *
      38,70 €
      / Stück *
    • 4
      LD01-02AD-1 - Schutzabdeckung D01 E14 bis 16A 1polig grau für D0 - Keramiksockel
      LD01-02AD-1
      Schutzabdeckung D01 E14 bis 16A 1polig grau für D0 - Keramiksockel
      Preis
      80,30 €
      / 100 Stück *
      80,30 €
      / 100 Stück *
    • 5
      LD02K63-3SS - Keramiksockel D02 E18 63A 3polig Hutschiene Schelle Abdeckung
      LD02K63-3SS
      Keramiksockel D02 E18 63A 3polig Hutschiene Schelle Abdeckung
      Preis
      14,50 €
      / Stück *
      14,50 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Lasttrennschalter D02 63A 4polig N vorauseilend 60mm Sammelschiene

    Lasttrennschalter D02 nach DIN VDE 0638 mit Meldesystem für Sicherungsausfall zur Montage auf 60 mm Sammelschienensystem und Sicherungseinsätze D02. Schraubkappenlose Stecktechnik mit werksseitigen dauerhaften Kontaktdruck, keine Kontaktlockerung während des Betriebes, handunabhängige EIN/AUS, Schaltung entnehmbarer Sicherungsstecker mit Fingerschutz und abschließ-/plombierbarem Vorhängeschloss. Bestückt mit D02-Hülsenpaßeinsatz nach Erfordernis D0-Sicherungseinsatz nach Erfordernis 1 bis 63 A. Gebrauchskategorie AC22B.

    Sicherungsgröße: D02
    Polanzahl: 4
    Bemessungsstrom IN: 63 A
    Nennstrom für Sicherungseinsätze: 2 A
    4 A
    6 A
    10 A
    13 A
    16 A
    20 A
    25 A
    35 A
    50 A
    63 A
    32 A
    40 A
    Montage auf: Sammelschienensystem
    Nominales Drehmoment: 2,50 - 2,50 Nm
    Breite/Dicke Sammelschiene: 5 - 10 mm
    Höhe: 80 mm
    Breite: 27 mm
    Tiefe: 77 mm
    Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1.5 - 35 mm²
    Betriebstemperatur: -25 - 55 °C
    Frequenz: 50 - 50 Hz
    Leistungsabgabe bei IN: 5,60 W
    Leistungsabgabe des im Gerät installierten Sicherungselements: 5,50 W
    Schutz: Berührungsschutz finger und handrückensicher
    Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Icc: 50 kA
    Isolationsspannung Ui: 800 V
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP20

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: L066M
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG