The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt- und Schutz­ge­räte
    • Siche­rungs­ma­te­rial
    • D/D0-­Si­che­rungs­ein­sätze und Zubehör
    • LE14SI
    EAN
    3250614124112
    Marke
    Hager
    VPE
    20 Stück
    Preisgruppe
    H621
    • D/D0-­Si­che­rungs­ein­sätze und Zubehör

    Schraubkappe D01 E14 aus Kunststoff mit Prüfloch Typ K01 LE14SI

    Preis
    158,90 €
    / 100 Stück *
    158,90 €
    / 100 Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Schraubkappe D01 E14 aus Kunststoff mit Prüfloch Typ K01

    LE14SI

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Siche­rung
    • Siche­rungs­größe
      D01
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      16 A
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Kunststoff

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration LE14SI
    PDF
    RoHS Report LE14SI
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild LE14SI | Hager Deutschland

      Produktbild LE14SI

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt LE14SI | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt LE14SI

      Schraubkappe D01 E14 aus Kunststoff mit Prüfloch Typ K01

      PDF
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 34 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 34

      Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

      PDF
      3,01 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-08-25 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-08-25

      PDF
      276,84 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      LE18P04 - Hülsenpasseinsatz D02 E18 4A braun nach DIN 49523
      LE18P04
      Hülsenpasseinsatz D02 E18 4A braun nach DIN 49523
      Preis
      49,20 €
      / 100 Stück *
      49,20 €
      / 100 Stück *
    • 2
      LE18P06 - Hülsenpasseinsatz D02 E18 6A grün nach DIN 49523
      LE18P06
      Hülsenpasseinsatz D02 E18 6A grün nach DIN 49523
      Preis
      49,20 €
      / 100 Stück *
      49,20 €
      / 100 Stück *
    • 3
      LE1835 - Sicherungseinsatz D02 E18 35A 400V gG mit Kennmelder, Nennspannung 400 V , 250 V
      LE1835
      Sicherungseinsatz D02 E18 35A 400V gG mit Kennmelder, Nennspannung 400 V , 250 V
      Preis
      115,80 €
      / 100 Stück *
      115,80 €
      / 100 Stück *
    • 4
      LE14P10 - Hülsenpasseinsatz D01 E14 10A rot nach DIN 49523
      LE14P10
      Hülsenpasseinsatz D01 E14 10A rot nach DIN 49523
      Preis
      45,00 €
      / 100 Stück *
      45,00 €
      / 100 Stück *
    • 5
      LE1825 - Sicherungseinsatz D02 E18 25A 400V gG mit Kennmelder, Nennspannung 400 V , 250 V
      LE1825
      Sicherungseinsatz D02 E18 25A 400V gG mit Kennmelder, Nennspannung 400 V , 250 V
      Preis
      84,60 €
      / 100 Stück *
      84,60 €
      / 100 Stück *

    Ausschreibungstext

    Schraubkappe D01 E14 aus Kunststoff mit Prüfloch Typ K01



    Sicherungsgröße: D01
    Bemessungsstrom IN: 16 A
    Werkstoff: Kunststoff

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: LE14SI
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG