The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt- und Schutz­ge­räte
    • Siche­rungs­ma­te­rial
    • D/D0-­Si­che­rungs­ein­sätze und Zubehör
    • LE1835
    Der D02‑Sicherungseinsatz E18 gG mit 35 A ist für den zuverlässigen Leitungsschutz in Niederspannungsanlagen ausgelegt. Mit Kennmelder zur schnellen Statusanzeige ermöglicht er eine einfache Wartung und hohe Betriebssicherheit. Geeignet für Nennspannungen bis 400 V (250 V AC) und den Einsatz in Verteilern, Schaltschränken und industriellen Installationen.
    EAN
    3250614124075
    Marke
    Hager
    VPE
    10 Stück
    Preisgruppe
    H620
    • D/D0-­Si­che­rungs­ein­sätze und Zubehör

    Sicherungseinsatz D02 E18 35A 400V gG mit Kennmelder, Nennspannung 400 V , 250 V LE1835

    Preis
    115,80 €
    / 100 Stück *
    115,80 €
    / 100 Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Sicherungseinsatz D02 E18 35A 400V gG mit Kennmelder, Nennspannung 400 V , 250 V

    LE1835

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Siche­rung
    • Siche­rungs­größe
      D02
    • Siche­rungs­cha­rak­te­ristik
      gG
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      35 A
    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      250 - 400 V
    Leis­tung
    • Leis­tungs­ab­gabe bei IN
      3,90 W
    Abmes­sungen
    • Höhe
      13 mm
    • Breite
      13 mm
    Werk­stoff
    • Farbe
      Schwarz
    Archi­tektur
    • Auslö­se­cha­rak­te­ristik
      gG
    Nur für den internen Gebrauch
    • Stan­dard
      DIN EN60269-1 (VDE0636-1):2015-05; EN 60269-1:2007 + A1:2009 + A2:2014; DIN VDE 0636-3 (VDE0636-3):2013-12; HD 60269-3:2010 + A1:2013

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Fuse-link DII 25A 500V gG with indicator (english)
    PDF
    228,78 kB
    REACH declaration LE1835
    PDF
    RoHS Report LE1835
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild LE1835 | Hager Deutschland

      Produktbild LE1835

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt LE1835 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt LE1835

      Sicherungseinsatz D02 E18 35A 400V gG mit Kennmelder, Nennspannung 400 V , 250 V

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-08-25 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-08-25

      PDF
      276,84 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      LE18SI - Schraubkappe D02 E18 aus Kunststoff mit Prüfloch 63A  Typ K02
      LE18SI
      Schraubkappe D02 E18 aus Kunststoff mit Prüfloch 63A Typ K02
      Preis
      179,00 €
      / 100 Stück *
      179,00 €
      / 100 Stück *
    • 2
      LE14P10 - Hülsenpasseinsatz D01 E14 10A rot nach DIN 49523
      LE14P10
      Hülsenpasseinsatz D01 E14 10A rot nach DIN 49523
      Preis
      45,00 €
      / 100 Stück *
      45,00 €
      / 100 Stück *
    • 3
      LE18P04 - Hülsenpasseinsatz D02 E18 4A braun nach DIN 49523
      LE18P04
      Hülsenpasseinsatz D02 E18 4A braun nach DIN 49523
      Preis
      49,20 €
      / 100 Stück *
      49,20 €
      / 100 Stück *
    • 4
      LE18P10 - Hülsenpasseinsatz D02 E18 10A rot nach DIN 49523
      LE18P10
      Hülsenpasseinsatz D02 E18 10A rot nach DIN 49523
      Preis
      49,20 €
      / 100 Stück *
      49,20 €
      / 100 Stück *
    • 5
      LE18P06 - Hülsenpasseinsatz D02 E18 6A grün nach DIN 49523
      LE18P06
      Hülsenpasseinsatz D02 E18 6A grün nach DIN 49523
      Preis
      49,20 €
      / 100 Stück *
      49,20 €
      / 100 Stück *

    Ausschreibungstext

    Sicherungseinsatz D02 E18 35A 400V gG mit Kennmelder, Nennspannung 400 V , 250 V



    Sicherungsgröße: D02
    Sicherungscharakteristik: gG
    Bemessungsstrom IN: 35 A
    Nennspannung: 250 - 400 V
    Leistungsabgabe bei IN: 3,90 W
    Höhe: 13 mm
    Breite: 13 mm
    Farbe: Schwarz
    Auslösecharakteristik: gG

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : LE1835
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG