The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt- und Schutz­ge­räte
    • Siche­rungs­ma­te­rial
    • D/D0-­Si­che­rungs­ein­sätze und Zubehör
    • LE14SK
    EAN
    3250614124105
    Marke
    Hager
    VPE
    10 Stück
    Preisgruppe
    H621
    • D/D0-­Si­che­rungs­ein­sätze und Zubehör

    Schraubkappe D01 E14 aus Keramik mit Prüfloch LE14SK

    Preis
    163,50 €
    / 100 Stück *
    163,50 €
    / 100 Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Schraubkappe D01 E14 aus Keramik mit Prüfloch

    LE14SK

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Siche­rung
    • Siche­rungs­größe
      D01
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      16 A
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Keramik

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration LE14SK
    PDF
    RoHS Report LE14SK
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild LE14SK | Hager Deutschland

      Produktbild LE14SK

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt LE14SK | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt LE14SK

      Schraubkappe D01 E14 aus Keramik mit Prüfloch

      PDF
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 34 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 34

      Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

      PDF
      3,01 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      LE14P06 - Hülsenpasseinsatz D01 E14 6A grün nach DIN 49523
      LE14P06
      Hülsenpasseinsatz D01 E14 6A grün nach DIN 49523
      Preis
      45,20 €
      / 100 Stück *
      45,20 €
      / 100 Stück *
    • 2
      LE14P02 - Hülsenpasseinsatz D01 E14 2A rosa nach DIN 49523
      LE14P02
      Hülsenpasseinsatz D01 E14 2A rosa nach DIN 49523
      Preis
      45,20 €
      / 100 Stück *
      45,20 €
      / 100 Stück *
    • 3
      LE18SIP - Schraubkappe D02 E18 63A aus Kunststoff mit Prüfloch plombierbar  Typ K02
      LE18SIP
      Schraubkappe D02 E18 63A aus Kunststoff mit Prüfloch plombierbar Typ K02
      Preis
      188,20 €
      / 100 Stück *
      188,20 €
      / 100 Stück *
    • 4
      LE18P10 - Hülsenpasseinsatz D02 E18 10A rot nach DIN 49523
      LE18P10
      Hülsenpasseinsatz D02 E18 10A rot nach DIN 49523
      Preis
      49,20 €
      / 100 Stück *
      49,20 €
      / 100 Stück *
    • 5
      LE1410 - Sicherungseinsatz D01 E14 10A 400V gG mit Kennmelder
      LE1410
      Sicherungseinsatz D01 E14 10A 400V gG mit Kennmelder
      Preis
      68,70 €
      / 100 Stück *
      68,70 €
      / 100 Stück *

    Ausschreibungstext

    Schraubkappe D01 E14 aus Keramik mit Prüfloch



    Sicherungsgröße: D01
    Bemessungsstrom IN: 16 A
    Werkstoff: Keramik

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: LE14SK
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG