Kunststoff-Sicherungssockel D01 E14 16A 1polig Hutschiene Käfigklemme Abdeckung LD042

EAN
3250614040016
Marke
Hager
VPE
9 Stücke
Preisgruppe
H621
5,70 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • D0-Hülsen­pass­ein­satz 4 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    16 A
  • Nenn­strom für Siche­rungs­ein­sätze
    2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 16 A
Archi­tektur
  • Polan­zahl
    1
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    DIN Schiene
Anschluss
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp Eingang
    Käfig­klemme
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 50 Hz
Leis­tung
  • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
    2,90 W
Liefe­r­um­fang
  • Mit Deckel
    Ja
Siche­rung
  • Siche­rungs­größe
    D01
  • Siche­rungs­cha­rak­te­ristik
    gG
Abmes­sungen
  • Höhe
    72 mm
  • Breite
    27 mm
  • Länge
    63 mm

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Kunststoff-Sicherungssockel D01 E14 16A 1polig Hutschiene Käfigklemme Abdeckung

D01-Sicherungsunterteil mit Abdeckung für Hutschienenmontage. Geeignet für Sicherungseinsätze und Hülsen-Pass Einsätze.

Nennstrom: 16 A
Polanzahl: 1
Montage auf: DIN Schiene
Anschluss-/Steckertyp Eingang: Käfigklemme
Frequenz: 50 - 50 Hz
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 2,90 W
Mit Deckel: Ja
Sicherungsgröße: D01
Sicherungscharakteristik: gG

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : LD042
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.