The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt- und Schutz­ge­räte
    • Siche­rungs­ma­te­rial
    • D0-Schal­ter­si­che­rungs­einheit und Zubehör
    • L73O
    Der Lasttrennschalter D02 63A 3-polig bietet eine optische Anzeige für ausgelöste Sicherungen (rot), ist in der AUS-Position sperr- und in beiden Positionen plombierbar. Die thermische Überwachung warnt bei Überhitzung. Die schraubkappenlose Stecktechnologie ermöglicht eine handunabhängige Schaltung. Der Sicherungsstecker mit Fingerschutz ist entnehmbar, was die Sicherheit erhöht. Ideal für Installationen, die eine zuverlässige und sichere Handhabung erfordern.
    EAN
    3250614128875
    Marke
    Hager
    VPE
    3 Stück
    Preisgruppe
    H621
    • D0-Schal­ter­si­che­rungs­einheit und Zubehör

    Lasttrennschalter, Sicherungslasttrennschalter für Sicherungen D02 63A 3-polig L73O

    Preis
    198,00 €
    / Stück *
    198,00 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Lasttrennschalter, Sicherungslasttrennschalter für Sicherungen D02 63A 3-polig

    L73O

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • D0-Si­che­rungs­ein­satz 7 Produkte verfügbar
    • Modu­lare Phasen­schiene 1 Produkte verfügbar
    • D0-Schraub-Pass­ein­satz 1 Produkte verfügbar
    • D0-Hülsen­pass­ein­satz 9 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • D0-Si­che­rungs­ein­satz
    • Modu­lare Phasen­schiene
    • D0-Schraub-Pass­ein­satz
    • D0-Hülsen­pass­ein­satz
    • LE1820

      Sicherungseinsatz D02 E18 20A 400V gG mit Kennmelder, Nennspannung 400 V , 250 V

      84,60 €  / 100 Stück*
    • LE1825

      Sicherungseinsatz D02 E18 25A 400V gG mit Kennmelder, Nennspannung 400 V , 250 V

      84,60 €  / 100 Stück*
    • LE1850

      Sicherungseinsatz D02 E18 50A 400V gG mit Kennmelder, Nennspannung 400 V , 250 V

      115,80 €  / 100 Stück*
    • LE1863

      Sicherungseinsatz D02 E18 63A 400V gG mit Kennmelder, Nennspannung 400 V , 250 V

      115,80 €  / 100 Stück*
    • LE1835

      Sicherungseinsatz D02 E18 35A 400V gG mit Kennmelder, Nennspannung 400 V , 250 V

      115,80 €  / 100 Stück*
    • LE1832

      Sicherungseinsatz D02 E18 32A 400V gG mit Kennmelder, Nennspannung 400 V , 250 V

      206,90 €  / 100 Stück*
    • LE1840

      Sicherungseinsatz D02 E18 40A 400V gG mit Kennmelder, Nennspannung 400 V , 250 V

      218,20 €  / 100 Stück*
    • KD480AC

      Kompakt-Phasenschiene 4-polig, 12M

      31,50 €  / Stück*
    • LE1418S

      Passeinsatzschlüssel D01 -D02 für D0-Schraubkappen

      14,70 €  / Stück*
    • LE18P02

      Hülsenpasseinsatz D02 E18 2A rosa nach DIN 49523

      49,20 €  / 100 Stück*
    • LE18P04

      Hülsenpasseinsatz D02 E18 4A braun nach DIN 49523

      49,20 €  / 100 Stück*
    • LE18P06

      Hülsenpasseinsatz D02 E18 6A grün nach DIN 49523

      49,20 €  / 100 Stück*
    • LE18P10

      Hülsenpasseinsatz D02 E18 10A rot nach DIN 49523

      49,20 €  / 100 Stück*
    • LE18P16

      Hülsenpasseinsatz D02 E18 16A mausgrau nach DIN 49523

      49,20 €  / 100 Stück*
    • LE18P20

      Hülsenpasseinsatz D02 E18 20A blau nach DIN 49523

      49,00 €  / 100 Stück*
    • LE18P25

      Hülsenpasseinsatz D02 E18 25A gelb nach DIN 49523

      49,20 €  / 100 Stück*
    • LE18P35

      Hülsenpasseinsatz D02 E18 35A schwarz nach DIN 49523

      49,20 €  / 100 Stück*
    • LE18P50

      Hülsenpasseinsatz D02 E18 50A weiß nach DIN 49523

      49,20 €  / 100 Stück*

    Technische Merkmale

    Siche­rung
    • Siche­rungs­größe
      D02
    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      3
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      63 A
    • Nenn­strom für Siche­rungs­ein­sätze
      20 A, 25 A, 32 A, 35 A, 40 A, 50 A, 63 A
    • Bedingter Bemes­sungs­kurz­schluss­strom Icc
      50 kA
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Hutschiene
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment
      3 - 3 Nm
    Abmes­sungen
    • Höhe
      84 mm
    • Breite
      72 mm
    • Tiefe
      76 mm
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      1.5 - 25 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      1.5 - 25 mm²
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -25 - 40 °C
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 50 Hz
    Leis­tung
    • Leis­tungs­ab­gabe bei IN
      1,80 W
    • Leis­tungs­ab­gabe des im Gerät instal­lierten Siche­rungs­ele­ments
      5,50 W
    Gebrauch
    • Gebrauchs­ka­te­gorie
      AC 22B
    Texte
    • Schutz
      Berüh­rungs­schutz finger und handrü­cken­si­cher
    Span­nung
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      800 V
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      400 - 400 V
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Kunststoff

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration L73O
    PDF
    RoHS Report L73O
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild L73O | Hager Deutschland

      Produktbild L73O

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt L73O | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt L73O

      Lasttrennschalter für Sicherungen D02 63A 3polig

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Montageanleitung L73O - L76O, L76U | Hager Deutschland

      Montageanleitung L73O - L76O, L76U

      Bedienungsanleitung en-GB, fr-FR, de-DE 2022-05-16

      PDF
      3,17 MB
    • Endverbraucher Kurzanleitung

      Bild Laienanleitungen L73O - L76O | Hager Deutschland

      Laienanleitungen L73O - L76O

      Endverbraucher Kurzanleitung International 2022-03-08

      PDF
      1,43 MB
    • Broschüre

      Bild Hager Markteinführungen | Hager Deutschland

      Hager Markteinführungen

      News Oktober 2023 (23DE0120)

      PDF
      12,39 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      LE14M - Haltefeder für L7xM, Reduzierung der Sicherung von D02 zu D01, Set=12 Stück
      LE14M
      Haltefeder für L7xM, Reduzierung der Sicherung von D02 zu D01, Set=12 Stück
      Preis
      24,50 €
      / Stück *
      24,50 €
      / Stück *
    • 2
      LE7XSH - Sicherungshalterset für D0-Sicherungs-Lasttrennschalter L71-76M
      LE7XSH
      Sicherungshalterset für D0-Sicherungs-Lasttrennschalter L71-76M
      Preis
      56,80 €
      / Set *
      56,80 €
      / Set *
    • 3
      LE063SH - Sicherungshalter-Set für L063M als Ersatz für L063M / L066M
      LE063SH
      Sicherungshalter-Set für L063M als Ersatz für L063M / L066M
      Preis
      77,80 €
      / Set *
      77,80 €
      / Set *
    • 4
      L76O - Lasttrennschalter, Sicherungslasttrennschalter für Sicherungen D02 63A 3-polig+N
      L76O
      Lasttrennschalter für Sicherungen D02 63A 3polig+N
      Preis
      264,70 €
      / Stück *
      264,70 €
      / Stück *
    • 5
      L76M - Lasttrennschalter für Sicherungen D02 E18 63A AC400V 3polig+N Hutschiene
      L76M
      Lasttrennschalter für Sicherungen D02 E18 63A AC400V 3polig+N Hutschiene
      Preis
      241,40 €
      / Stück *
      241,40 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Lasttrennschalter für Sicherungen D02 63A 3polig

    Lasttrennschalter DO2 mit optische Anzeigen (Sicherung ausgelöst = rot), sperrbar in AUS-Position, plombierbar in EIN/AUS-Position und thermische Überwachung (Überhitzungsmeldung), schraubkappenlose Stecktechnik, handunabhängige EIN/AUS-Schaltung und entnehmbarer Sicherungsstecker mit Fingerschutz.

    Sicherungsgröße: D02
    Polanzahl: 3
    Bemessungsstrom IN: 63 A
    Nennstrom für Sicherungseinsätze: 20 A
    25 A
    32 A
    35 A
    40 A
    50 A
    63 A
    Montage auf: Hutschiene
    Nominales Drehmoment: 3 - 3 Nm
    Höhe: 84 mm
    Breite: 72 mm
    Tiefe: 76 mm
    Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1.5 - 25 mm²
    Betriebstemperatur: -25 - 40 °C
    Frequenz: 50 - 50 Hz
    Leistungsabgabe bei IN: 1,80 W
    Gebrauchskategorie: AC 22B
    Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1.5 - 25 mm²
    Leistungsabgabe des im Gerät installierten Sicherungselements: 5,50 W
    Schutz: Berührungsschutz finger und handrückensicher
    Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Icc: 50 kA
    Isolationsspannung Ui: 800 V
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP20

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: L73O
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG