The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt- und Schutz­ge­räte
    • Siche­rungs­ma­te­rial
    • D/D0-­Si­che­rungs­un­ter­teile
    • LE7XSH
    EAN
    3250614141140
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Set
    Preisgruppe
    H621
    • D/D0-­Si­che­rungs­un­ter­teile
    • D0-Schal­ter­si­che­rungs­einheit und Zubehör
    • Mehr sehen

    Sicherungshalterset für D0-Sicherungs-Lasttrennschalter L71-76M LE7XSH

    Preis
    56,80 €
    / Set *
    56,80 €
    / Set *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Sicherungshalterset für D0-Sicherungs-Lasttrennschalter L71-76M

    LE7XSH

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Siche­rung
    • Siche­rungs­größe
      D02
    Anschluss
    • Art der Lampen­fas­sung
      Steck­so­ckel
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      63 A
    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      1

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration LE7XSH
    PDF
    Hager RoHS Report LE7XSH
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild LE7XSH | Hager Deutschland

      Produktbild LE7XSH

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt LE7XSH | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt LE7XSH

      Sicherungshalterset für D0-Sicherungs-Lasttrennschalter L71-76M

      PDF
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      LD02K63-1SS - Keramiksockel D02 E18 63A 1polig Hutschiene Schelle Abdeckung
      LD02K63-1SS
      Keramiksockel D02 E18 63A 1polig Hutschiene Schelle Abdeckung
      Preis
      6,00 €
      / Stück *
      6,00 €
      / Stück *
    • 2
      L063L - Reitersicherungsunterteil D02 E18, 63A 3polig 60mm Sammelschiene Anschlussklemme
      L063L
      Reitersicherungsunterteil D02 E18 63A 3polig 60mm Sammelschiene Anschlussklemme
      Preis
      38,60 €
      / Stück *
      38,60 €
      / Stück *
    • 3
      LD02K63-3KS - Keramiksockel D02 E18 63A 3polig Hutschiene Schraub&Schelle Abdeckung
      LD02K63-3KS
      Keramiksockel D02 E18 63A 3polig Hutschiene Schraub&Schelle Abdeckung
      Preis
      14,50 €
      / Stück *
      14,50 €
      / Stück *
    • 4
      LD01-02AD-3 - Schutzabdeckung D01 E14 bis 16A 3polig grau für D0 - Keramiksockel
      LD01-02AD-3
      Schutzabdeckung D01 E14 bis 16A 3polig grau für D0 - Keramiksockel
      Preis
      199,90 €
      / 100 Stück *
      199,90 €
      / 100 Stück *
    • 5
      L250E - Anschlussmodul 54mm leer für Sammelschiene 60mm ohne Anschlussklemmen
      L250E
      Anschlussmodul 54mm leer für Sammelschiene 60mm ohne Anschlussklemmen
      Preis
      26,20 €
      / Stück *
      26,20 €
      / Stück *
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG