The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • Schalt- und Schutz­ge­räte
    • Siche­rungs­ma­te­rial
    • D0-Schal­ter­si­che­rungs­einheit und Zubehör
    • L71M
    EAN
    3250610740569
    catalog.pageproduct.product.info.brand
    Hager
    VPE
    12 Stück
    Preisgruppe
    H621
    • D0-Schal­ter­si­che­rungs­einheit und Zubehör

    Lasttrennschalter für Sicherungen D02 E18 63A AC400V 1polig Hutschiene L71M

    Preis
    68,20 €
    / Stück *
    68,20 €
    / Stück *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    configurator.modal.title

    configurator.modal.description

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    configurator.modal.link

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Lasttrennschalter für Sicherungen D02 E18 63A AC400V 1polig Hutschiene

    L71M

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.associated-products

    • Abde­ckung für D0-Si­che­rungs­so­ckel 1 product.page.accessories.products-available
    • D0-Si­che­rungs­schraub­kappe 1 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.compatible.title

    • product.page.accessories.referenced_by.title 3 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Abde­ckung für D0-Si­che­rungs­so­ckel
    • D0-Si­che­rungs­schraub­kappe
    • LE7XSH

      Sicherungshalterset für D0-Sicherungs-Lasttrennschalter L71-76M

      55,60 €  / Set*
    • LE14M

      Haltefeder für L7xM, Reduzierung der Sicherung von D02 zu D01, Set=12 Stück

      24,00 €  / Stück*

    product.page.accessories.referenced_by.title

    • KB309N

      Phasenschiene 3 polig mit Stiftanschluss 10mm² 63A 39 Module

      90,70 €  / Stück*
    • KB380Q

      Kammschiene 3 polig 80A Stiftanschluss 16mm² 37 Module

      71,00 €  / Stück*
    • KB399Q

      Kammschiene 3 polig 125A Stiftanschluss 35mm² 37 Module

      121,70 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Siche­rung
    • Siche­rungs­größe
      D02
    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      1
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      63 A
    • Nenn­strom für Siche­rungs­ein­sätze
      2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 35 A, 40 A, 50 A, 63 A
    • Bedingter Bemes­sungs­kurz­schluss­strom Icc
      50 kA
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Hutschiene
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment
      3 - 3 Nm
    Abmes­sungen
    • Höhe
      85 mm
    • Breite
      27 mm
    • Tiefe
      79 mm
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      1.5 - 35 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      1.5 - 35 mm²
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -25 - 40 °C
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 50 Hz
    Leis­tung
    • Leis­tungs­ab­gabe bei IN
      1,60 W
    • Leis­tungs­ab­gabe des im Gerät instal­lierten Siche­rungs­ele­ments
      5,50 W
    Gebrauch
    • Gebrauchs­ka­te­gorie
      AC 22B
    Texte
    • Schutz
      Berüh­rungs­schutz finger und handrü­cken­si­cher
    Span­nung
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      800 V
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20C
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Kunststoff

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - Fuse-switch-disconnector D02, 3pole 63A (English)
    PDF
    377,37 kB
    REACH declaration L71M
    PDF
    RoHS Report L71M
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild L71M | Hager Deutschland

      Produktbild L71M

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt L71M | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt L71M

      Lasttrennschalter für Sicherungen D02 E18 63A AC400V 1polig Hutschiene

      PDF
    • Bedienungs- & Montageanleitungen

      Bild Bedienungsanleitung International 2025-07-10 | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung International 2025-07-10

      PDF
      220,03 kB
    • Montageanleitungen

      Bild Montageanleitung de-DE 2026-09-23 | Hager Deutschland

      Montageanleitung de-DE 2026-09-23

      PDF
      2,14 MB
      Bild Montageanleitung en-GB 2026-09-23 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB 2026-09-23

      PDF
      2,14 MB
    • ProductMaintenanceManual

      Bild Handbuch en-GB, de-DE 2025-06-12 | Hager Deutschland

      Handbuch en-GB, de-DE 2025-06-12

      PDF
      1,85 MB
    • Hager Tipps

      Bild Hager Tipp 34 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 34

      Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

      PDF
      3,01 MB
    • TechnicalTechnicalappendixsingleProd

      Bild Verlustleistungsdatenblatt | Hager Deutschland

      Verlustleistungsdatenblatt

      Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20

      PDF
      847,80 kB
    • Tools

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      LE14M - Haltefeder für L7xM, Reduzierung der Sicherung von D02 zu D01, Set=12 Stück
      LE14M
      Haltefeder für L7xM, Reduzierung der Sicherung von D02 zu D01, Set=12 Stück
      Preis
      24,00 €
      / Stück *
      24,00 €
      / Stück *
    • 2
      LE063SH - Sicherungshalter-Set für L063M als Ersatz für L063M / L066M
      LE063SH
      Sicherungshalter-Set für L063M als Ersatz für L063M / L066M
      Preis
      76,10 €
      / Set *
      76,10 €
      / Set *
    • 3
      L75M - Lasttrennschalter für Sicherungen D02 E18 63A AC400V 1polig+N Hutschiene
      L75M
      Lasttrennschalter für Sicherungen D02 E18 63A AC400V 1polig+N Hutschiene
      Preis
      87,00 €
      / Stück *
      87,00 €
      / Stück *
    • 4
      L76M - Lasttrennschalter für Sicherungen D02 E18 63A AC400V 3polig+N Hutschiene
      L76M
      Lasttrennschalter für Sicherungen D02 E18 63A AC400V 3polig+N Hutschiene
      Preis
      236,20 €
      / Stück *
      236,20 €
      / Stück *
    • 5
      L73M - Lasttrennschalter für Sicherungen D02 E18, 63A, AC400V, 3-polig, für Hutschiene
      L73M
      Lasttrennschalter für Sicherungen D02 E18 63A AC400V 3polig Hutschiene
      Preis
      189,80 €
      / Stück *
      189,80 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Lasttrennschalter für Sicherungen D02 E18 63A AC400V 1polig Hutschiene

    D0-Sicherungslasttrennschalter einpolig schaltbar für D02 Sicherungen, für Hutschienenmontage. Mit Meldesystem für Sicherungsausfall durch LED. Schraubkappenlose Stecktechnik bietet werksseitigen dauerhaften Kontaktdruck. Keine Kontaktlockerung während des Betriebes. Abschließbar mit Vorhängeschloss und plombierbar. Entnehmbarer Sicherungsstecker mit Fingerschutz.

    Sicherungsgröße: D02
    Polanzahl: 1
    Bemessungsstrom IN: 63 A
    Nennstrom für Sicherungseinsätze: 2 A
    4 A
    6 A
    10 A
    16 A
    20 A
    25 A
    32 A
    35 A
    40 A
    50 A
    63 A
    Montage auf: Hutschiene
    Nominales Drehmoment: 3 - 3 Nm
    Höhe: 85 mm
    Breite: 27 mm
    Tiefe: 79 mm
    Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1.5 - 35 mm²
    Betriebstemperatur: -25 - 40 °C
    Frequenz: 50 - 50 Hz
    Leistungsabgabe bei IN: 1,60 W
    Gebrauchskategorie: AC 22B
    Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1.5 - 35 mm²
    Leistungsabgabe des im Gerät installierten Sicherungselements: 5,50 W
    Schutz: Berührungsschutz finger und handrückensicher
    Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Icc: 50 kA
    Isolationsspannung Ui: 800 V
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP20C

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : L71M
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG