Leistungssch. h3+ P160 LSI 3x160A 40kA • HNS160JC | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Katalog
  • Schalt- und Schutz­ge­räte
  • Leis­tungs- und Last­trenn­schalter
  • Kompakt­leis­tungs­schalter
  • HNS160JC

Leistungsschalter h3+ P160 LSI 3P3D 160A 40kA CTC

HNS160JC

  • Kompakt­leis­tungs­schalter

Leistungsschalter h3+ P160 LSI 3P3D 160A 40kA CTC HNS160JC

EAN
3250613145903
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H406
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Preis
1.008,20 €
/ Stück *
1.008,20 €
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Kontakt Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Adapter für Zusatz­da­ten­kabel 2 Produkte verfügbar
  • Arbeitsstromaus­löser 5 Produkte verfügbar
  • Unter­span­nungs­aus­löser 8 Produkte verfügbar
  • Hilfs­schal­ter­block 4 Produkte verfügbar
  • Verrie­ge­lungs­funk­ti­onen 5 Produkte verfügbar
  • Mehr sehen 15 weitere Produkte verfügbar

Vervollständigen Sie Ihr System

  • Adapter für Zusatz­da­ten­kabel
  • Arbeitsstromaus­löser
  • Unter­span­nungs­aus­löser
  • Hilfs­schal­ter­block
  • Verrie­ge­lungs­funk­ti­onen
  • Hand­griff für Schalt­ge­räte
  • Türkupp­lungs­griff
  • Verbin­dungs­funk­ti­onen
  • Phasen­tren­nungs­funk­ti­onen
  • Hutschie­ne­n­a­d­apter
  • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten
  • Klem­me­n­ab­de­ckung
  • HTC130H

    Adapterkabel für OAC- und PTA-Kontaktstecker 1,20 m h3+

    71,60 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • HTL010H

    h3 + MIP zu USB Kabeladapter

    246,90 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • HXA001H

    Arbeitsstromauslöser für 24V DC (x160-P160-x250-P250-x630-P630)

    80,50 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • HXA002H

    Arbeitsstromauslöser für 48V DC (x160-P160-x250-P250-x630-P630)

    80,50 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • HXA003H

    Arbeitsstromauslöser für 100-120VAC (x160-P160-x250-P250-x630-P630)

    80,50 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • HXA004H

    Arbeitsstromauslöser für 200-240VAC (x160-P160-x250-P250-x630-P630)

    73,40 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • HXA005H

    Arbeitsstromauslöser für 380-450VAC (x160-P160-x250-P250-x630-P630)

    73,40 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • HXA011H

    Unterspannungsauslöser für 24V DC (x160-P160-x250-P250-x630-P630)

    92,40 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • HXA013H

    Unterspannungsauslöser für 100-120V AC (x160-P160-x250-P250-x630-P630)

    92,40 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • HXA014H

    Unterspannungsauslöser für 200-240V AC (x160-P160-x250-P250-x630-P630)

    92,40 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • HXA015H

    Unterspannungsauslöser für 380-450V AC (x160-P160-x250-P250-x630-P630)

    92,40 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • HXA051H

    Unterspannungausloser mit Zeitverzögerung 24V DC (x160-P160-P250-P630)

    182,90 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • HXA053H

    Unterspannungausloser mit Zeitverzögerung 110-120V AC (x160-P160-P250-P630)

    182,90 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • HXA054H

    Unterspannungausloser mit Zeitverzögerung 220-240V AC (x160-P160-P250-P630)

    182,90 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • HXA055H

    Unterspannungausloser mit Zeitverzögerung 380-450V AC (x160-P160-P250-P630)

    182,90 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • HXA021H

    Hilfsschalter für Baugröße Wechslerkontakt 250V AC (x/P160-x/P250-x/P630)

    49,50 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • HXA024H

    Signalkontakt für Baugröße Wechslerkontakt 250V AC (x/P160-x/P250-x/P630)

    83,70 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • HXA025H

    Hilfsschalter für Baugröße Wechslerkontakt 125V AC (x/P160-x/P250-x/P630)

    83,70 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • HXA026H

    Signalkontakt für Baugröße x160-P160-x250-P250-x630-P630 Wechslerkontakt 125V AC

    80,50 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • HXA039H

    Knebel-Verriegelungsstück für Baugröße(x160-P160-x250-P250-x630)

    8,50 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • HXB070H

    Bowdenzug 1 m zur mechansiche Verriegelung von Leistungsschaltern

    29,20 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • HXB071H

    Bowdenzug 1,5 m zur mechansiche Verriegelung von Leistungsschaltern

    37,10 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • HXS066H

    mechanisches Verriegelungset für 3P und 4P P160 (Bowdenzug)

    39,60 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • HXS165H

    Verriegelungsset mechanisch für Schalterabstand 25 mm 3-polig P160

    34,20 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • HXS030H

    Drehantrieb direkt am Schalter P160

    47,00 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • HXS031H

    Drehantrieb zum Türeinbau, Achslänge 200 mm P160

    107,10 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • HYS001H

    Anschlussklemmen P160 Einbau Cu/Al 3P 1x 10-95mm²

    25,70 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • HYS005H

    Anschlussklemmen P160 Anbau Cu/Al 3P 1x35-120mm²

    39,00 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • HYS014H

    Anschlussverlängerung gespreizt P160 3P

    48,00 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • HYS131H

    Rückanschluss P160 3P (63-160A)

    48,00 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • HYS019H

    Phasentrennwände P160 3/4P

    17,40 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • HYS033H

    Hutschienenadapter P160

    13,70 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • HYS257H

    Sicherheitsauslöser für Leistungsschalter H3+ P160 für UnimesH Combiway

    42,00 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • HYS021H

    Klemmenabdeckung für Anschlussverlängerung P160 3P

    41,30 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • HYS023H

    Klemmenabdeckung für Anschlussverlängerung gespreizt P160 3P

    41,30 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • HYS025H

    Klemmenabdeckung Rückanschluss und Plug-in P160 3P

    41,30 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • HYS050H

    Klemmenabdeckung rückseitig für Anschlussverlängerung P160 3P

    37,20 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • HYS052H

    Klemmenabdeckung rückseitig für Anschlussverlängerung gespreizt P160 3P

    37,20 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • HYS321H

    Klemmenabdeckung für Plug-in Sockel P160 3P

    41,30 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    160 A
  • Ausschalt­ver­mögen Grenz­kurz­schluss­strom Icu bei 230V AC IEC 60947-2
    50 kA
  • Ausschalt­ver­mögen Grenz­kurz­schluss­strom Icu bei 240V AC IEC 60947-2
    50 kA
  • Ausschalt­ver­mögen Grenz­kurz­schluss­strom Icu bei 400V AC IEC 60947-2
    40 kA
  • Ausschalt­ver­mögen Grenz­kurz­schluss­strom Icu bei 415V AC IEC 60947-2
    40 kA
  • Abschalt­ver­mögen auf 1 Pol bei It 230 V (IEC 60947-2)
    2,50 kA
  • Abschalt­ver­mögen auf 1 Pol bei It 400 V (IEC 60947-2)
    2,50 kA
  • Ausschalt­ver­mögen Grenz­kurz­schluss­strom Icu bei 690V AC IEC 60947-2
    6 kA
  • Ausschalt­ver­mögen Betriebs­kurz­schluss­strom Ics bei 220V AC nach IEC 60947-2
    50 kA
  • Ausschalt­ver­mögen Betriebs­kurz­schluss­strom Ics bei 230V AC nach IEC 60947-2
    50 kA
  • Ausschalt­ver­mögen Betriebs­kurz­schluss­strom Ics bei 240V AC nach IEC 60947-2
    50 kA
  • Ausschalt­ver­mögen Betriebs­kurz­schluss­strom Ics bei 380V AC nach IEC 60947-2
    40 kA
  • Ausschalt­ver­mögen Betriebs­kurz­schluss­strom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2
    40 kA
  • Ausschalt­ver­mögen Betriebs­kurz­schluss­strom Ics bei 415V AC nach IEC 60947-2
    40 kA
  • Ausschalt­ver­mögen Betriebs­kurz­schluss­strom Ics bei 690V AC nach IEC 60947-2
    6 kA
  • Nenn­strom bei 10°C nach IEC 60947
    160 A
  • Nenn­strom bei 15°C nach IEC 60947
    160 A
  • Nenn­strom bei 20°C nach IEC 60947
    160 A
  • Nenn­strom bei 25°C nach IEC 60947
    160 A
  • Nenn­strom bei 30°C nach IEC 60947
    160 A
  • Nenn­strom bei 35 °C gemäß IEC 60947
    160 A
  • Nenn­strom bei 40 °C gemäß IEC 60947
    160 A
  • Nenn­strom bei 45°C nach IEC 60947
    160 A
  • Nenn­strom bei 50°C nach IEC 60947
    160 A
  • Nenn­strom bei 55°C nach IEC 60947
    160 A
  • Nenn­strom bei 60 °C gemäß IEC 60947
    159 A
  • Nenn­strom bei 70°C nach IEC 60947
    135 A
  • Nenn­strom bei 65°C nach IEC 60947
    145 A
Archi­tektur
  • Polan­zahl
    3
  • Steu­er-/­Be­dienele­ment
    Knebel
  • Gerä­te­bau­form
    Festeinbau
  • Posi­tion Neutral­leiter
    ohne Neutral­leiter
Einstel­lungen
  • Stromwert Ir1 Einstellschieber
    63 A, 70 A, 80 A, 90 A, 100 A, 110 A, 125 A, 135 A, 150 A, 160 A
  • Einstell­be­reich des kurz­zeit­ver­zö­gerten Kurz­schluss­aus­lö­sers
    86 - 1600 A
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 60 Hz
Instal­la­tion, Montage
  • Nomi­nales Dreh­mo­ment
    6 - 6 Nm
  • Einbau-/­An­schlus­sort
    Vorne
Span­nung
  • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit
    8000 V
  • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
    800 V
  • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
    220 - 690 V
Funk­ti­onen
  • Auslö­se­einheit
    LSI
Leis­tung
  • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
    27 W
  • Verlust­leis­tung pro Pol
    9 W
Ausdauer
  • Gerä­te­le­bens­dauer, elek­tri­sche Schaltspiele
    10000
  • Gerä­te­le­bens­dauer, mecha­ni­sche Schaltspiele
    40000
Ausstat­tung
  • Anzahl der Hilfs­kon­takte als Wechsler
    0
  • Anzahl der Hilfs­kon­takte als Schließer
    0
  • Anzahl der Hilfs­kon­takte als Öffner
    0
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP4X
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -25 - 70 °C
  • Grad der Verun­rei­ni­gung nach IEC 60664/IEC 60947-2
    3
Abde­ckung, Tür
  • Verrie­gelbar
    Ja
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
    6 - 70 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
    6 - 95 mm²
Kabel
  • Werk­stoff Kabel
    Kupfer
Abmes­sungen
  • Höhe
    130 mm
  • Breite
    90 mm
  • Tiefe
    97 mm
Bedienele­mente und Anzeigen
  • Moto­r­an­trieb inte­griert
    Nein
Kompa­ti­bi­lität
  • Geeignet für DIN Schiene
    Nein
  • Geeignet für FI-Block
    Nein
  • Geeignet für Vertei­ler­einbau
    Ja
Span­nungs­ver­sor­gung
  • Einspei­se­stelle
    Bidi­rek­ti­onal
Konnek­ti­vität
  • Anschlussart
    Schrau­b­an­schluss
Elek­tri­scher Schutz
  • Über­lastschutz lang­zeit­ver­zö­gert (ltd): Ansprechwert zeit (tr)
    0,5 s, 1,5 s, 2,5 s, 5 s, 7,5 s, 9 s, 10 s, 12 s, 14 s, 16 s
  • Kurz­schluss­schutz kurz­zeit­ver­zö­gert (std): Ansprechwert (Isd)
    1,5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10
  • Kurz­schluss­schutz kurz­zeit­ver­zö­gert (std): Verzö­ge­rungs­zeit (tsd)
    50 ms, 100 ms, 200 ms, 300 ms, 400 ms
  • Kurz­schluss­schutz (li): momen­taner Einstell­ko­ef­fi­zient
    3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

REACH declaration HNS160JC (english)
PDF
103,34 kB
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
33,38 kB

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild HNS160JC | Hager Deutschland

    Produktbild HNS160JC

  • Betriebsanleitung

    Bild Kommunikationshandbuch für h3+ Leistungsschalter bis 250 A (DE, 2019-01) | Hager Deutschland

    Kommunikationshandbuch für h3+ Leistungsschalter bis 250 A (DE, 2019-01)

    Betriebsanleitung de-DE 2019-01-31

    PDF
    5,94 MB
    Bild Operating manual International 2020-09-21 | Hager Deutschland

    Operating manual International 2020-09-21

    Betriebsanleitung International 2020-09-21

    PDF
    13,53 MB
  • Bedienungsanleitung

    Bild Montageanleitung für Leistungsschalter h3+ P160 (Stand: 2020-03) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für Leistungsschalter h3+ P160 (Stand: 2020-03)

    Bedienungsanleitung International 2016-03-09

    PDF
    4,40 MB
    Bild Montageanleitung für Leistungsschalter h3+ P160 (Stand: 2023-03) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für Leistungsschalter h3+ P160 (Stand: 2023-03)

    Bedienungsanleitung International 2023-03-08

    PDF
    7,44 MB
  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung für HESxx, HETxx, HHSxx, HHTxx, HMSxx, HMTxx, HNSxx, HNTxx - Leistungsschalter h3+ P160/P250 (Stand: 06.2018) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für HESxx, HETxx, HHSxx, HHTxx, HMSxx, HMTxx, HNSxx, HNTxx - Leistungsschalter h3+ P160/P250 (Stand: 06.2018)

    Montageanleitung International 2018-06-04

    PDF
    2,86 MB
  • Technische Broschüre

    Bild Die Kompaktleistungsschalter-Generation h3+ | Hager Deutschland

    Die Kompaktleistungsschalter-Generation h3+

    Zuverlässiger Schutz (19DE0387)

    PDF
    9,93 MB
  • Tipps

    Bild Hager Tipp 34 | Hager Deutschland

    Hager Tipp 34

    Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

    PDF
    3,01 MB
  • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

    Bild Verlustleistungsdatenblatt | Hager Deutschland

    Verlustleistungsdatenblatt

    Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20

    PDF
    847,80 kB
  • STEP Dateien

    Bild CAD file for MCCB 160A 3P | Hager Deutschland

    CAD file for MCCB 160A 3P

    STEP Dateien International 2023-11-24

    STP
    886,39 kB
  • Handbuch

    Bild Technical catalogue | Hager Deutschland

    Technical catalogue

    h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A

    PDF
    48,15 MB
    Bild Technischer Katalog für h3+ Leistungsschalter bis 630 A (DE, 2025-03) | Hager Deutschland

    Technischer Katalog für h3+ Leistungsschalter bis 630 A (DE, 2025-03)

    Leistungsschalter bis 630A h3+

    PDF
    50,83 MB
  • Tools

    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-02-01

    PDF
    300,00 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    HEE800H - Leistungsschalter Baugröße h1000 3polig 70kA 800A LSI
    HEE800H
    Leistungsschalter Baugröße h1000 3polig 70kA 800A LSI
    Preis
    4.039,70 €
    / Stück *
    4.039,70 €
    / Stück *
  • 2
    HEE801H - Leistungsschalter Baugröße h1000 4polig 70kA 800A LSI
    HEE801H
    Leistungsschalter Baugröße h1000 4polig 70kA 800A LSI
    Preis
    5.081,10 €
    / Stück *
    5.081,10 €
    / Stück *
  • 3
    HEE970H - Leistungsschalter Baugröße h1000 3polig 70kA 1000A LSI
    HEE970H
    Leistungsschalter Baugröße h1000 3polig 70kA 1000A LSI
    Preis
    5.348,70 €
    / Stück *
    5.348,70 €
    / Stück *
  • 4
    HEE971H - Leistungsschalter Baugröße h1000 4polig 70kA 1000A LSI
    HEE971H
    Leistungsschalter Baugröße h1000 4polig 70kA 1000A LSI
    Preis
    6.775,90 €
    / Stück *
    6.775,90 €
    / Stück *
  • 5
    HEF980H - Leistungsschalter Baugröße h1600 3polig 70kA 1250A LSI
    HEF980H
    Leistungsschalter Baugröße h1600 3polig 70kA 1250A LSI
    Preis
    5.546,30 €
    / Stück *
    5.546,30 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Leistungsschalter h3+ P160 LSI 3P3D 160A 40kA CTC

Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers lässt sich über Dreh-Rastschalter einstellen. Getrennt einstellbar sind die Auslöser für den Überlaststrom (Ir), den kurzzeitverzögerten Kurzschlussstrom (Isd) und den unverzögerten Kurzschlussschutz (Ii) sowie die Zeitverzögerung tr bei Überlast und die Zeitverzögerung tsd für kurzzeitverzögerte Kurzschlussauslösung. Zusätzlich kann durch eine aktivierbare I²t-Funktion zwischen dem Kurzschlussströmen Ii und Isd und der kurzzeitverzögerten und unverzögerten Auslösezeit die Auslösekurve umgekehrt proportional angepasst werden. Die Bereitschafts-LED leuchtet grün, wenn der Auslöser betriebsbereit ist und blinkt orange, wenn ein interner Fehler im Auslöser erkannt wird. Die LED zur Überstromanzeige beginnt rot zu blinken, wenn I = 105% Ir, und leuchtet dauerhaft rot, wenn I > 112 % Ir. Eine weitere LED signalisiert die Übertemperatur in der Auslöseeinheit. Diese leuchtet rot wenn intern 105°C überschritten werden. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. Ein potentialfreier Alarmkontakt für die Ausschaltvorwarnung bei Gefahr einer Abschaltung durch Überlast ist standardmäßig integriert. Dieser wird bei I > 90% Ir geschlossen. Dies wird durch eine zusätzliche LED angezeigt. Sie leuchtet orange wenn der Kontakt geschlossen ist. Durch eine Schnittstelle für ein Diagnose- und Konfigurationstool kann die eingestellte Auslösekurve getestet und dokumentiert werden.

Nennstrom: 160 A
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 230V AC IEC 60947-2: 50 kA
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 240V AC IEC 60947-2: 50 kA
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 40 kA
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 415V AC IEC 60947-2: 40 kA
Abschaltvermögen auf 1 Pol bei It 230 V (IEC 60947-2): 2,50 kA
Abschaltvermögen auf 1 Pol bei It 400 V (IEC 60947-2): 2,50 kA
Polanzahl: 3
Steuer-/Bedienelement: Knebel
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 690V AC IEC 60947-2: 6 kA
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 220V AC nach IEC 60947-2: 50 kA
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 230V AC nach IEC 60947-2: 50 kA
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 240V AC nach IEC 60947-2: 50 kA
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 380V AC nach IEC 60947-2: 40 kA
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 40 kA
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 415V AC nach IEC 60947-2: 40 kA
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 690V AC nach IEC 60947-2: 6 kA
Nennstrom bei 10°C nach IEC 60947: 160 A
Nennstrom bei 15°C nach IEC 60947: 160 A
Nennstrom bei 20°C nach IEC 60947: 160 A
Nennstrom bei 25°C nach IEC 60947: 160 A
Nennstrom bei 30°C nach IEC 60947: 160 A
Nennstrom bei 35 °C gemäß IEC 60947: 160 A
Nennstrom bei 40 °C gemäß IEC 60947: 160 A
Nennstrom bei 45°C nach IEC 60947: 160 A
Nennstrom bei 50°C nach IEC 60947: 160 A
Nennstrom bei 55°C nach IEC 60947: 160 A
Nennstrom bei 60 °C gemäß IEC 60947: 159 A
Nennstrom bei 70°C nach IEC 60947: 135 A
Nennstrom bei 65°C nach IEC 60947: 145 A
Frequenz: 50 - 60 Hz
Nominales Drehmoment: 6 - 6 Nm
Einbau-/Anschlussort: Vorne
Isolationsspannung Ui: 800 V
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 27 W
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele: 10000
Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele: 40000
IP-Klasse (Ingress Protection): IP4X
Betriebstemperatur: -25 - 70 °C
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 6 - 70 mm²
Verriegelbar: Ja
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 6 - 95 mm²
Werkstoff Kabel: Kupfer
Grad der Verunreinigung nach IEC 60664/IEC 60947-2: 3
Anschlussart: Schraubanschluss

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : HNS160JC
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG