The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt- und Schutz­ge­räte
    • Leis­tungs- und Last­trenn­schalter
    • Kompakt­leis­tungs­schalter
    • HMS160JC
    EAN
    3250613145781
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H406
    • Kompakt­leis­tungs­schalter

    Leistungsschalter h3+ P160 LSI 3P3D 160A 50kA CTC HMS160JC

    Preis
    1.181,50 €
    / Stück *
    1.181,50 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Leistungsschalter h3+ P160 LSI 3P3D 160A 50kA CTC

    HMS160JC

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

  • Mehr sehen (39)
    • Klem­me­n­ab­de­ckung 6 Produkte verfügbar
    • Verbin­dungs­funk­ti­onen 4 Produkte verfügbar
    • Arbeitsstromaus­löser 5 Produkte verfügbar
    • Unter­span­nungs­aus­löser 8 Produkte verfügbar
    • Verrie­ge­lungs­funk­ti­onen 5 Produkte verfügbar
    • Hilfs­schal­ter­block 4 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Klem­me­n­ab­de­ckung
    • Verbin­dungs­funk­ti­onen
    • Arbeitsstromaus­löser
    • Unter­span­nungs­aus­löser
    • Verrie­ge­lungs­funk­ti­onen
    • Hilfs­schal­ter­block
    • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten
    • Adapter für Zusatz­da­ten­kabel
    • Hutschie­ne­n­a­d­apter
    • Phasen­tren­nungs­funk­ti­onen
    • Türkupp­lungs­griff
    • Hand­griff für Schalt­ge­räte
    • HYS052H

      Klemmenabdeckung rückseitig für Anschlussverlängerung gespreizt P160 3P

      38,10 €  / Stück*
    • HYS050H

      Klemmenabdeckung rückseitig für Anschlussverlängerung P160 3P

      38,10 €  / Stück*
    • HYS025H

      Klemmenabdeckung Rückanschluss und Plug-in P160 3P

      42,30 €  / Stück*
    • HYS023H

      Klemmenabdeckung für Anschlussverlängerung gespreizt P160 3P

      42,30 €  / Stück*
    • HYS021H

      Klemmenabdeckung für Anschlussverlängerung P160 3P

      42,30 €  / Stück*
    • HYS321H

      Klemmenabdeckung für Plug-in Sockel P160 3P

      42,30 €  / Stück*
    • HYS014H

      Anschlussverlängerung gespreizt P160 3P

      49,10 €  / Stück*
    • HYS005H

      Anschlussklemmen P160 Anbau Cu/Al 3P 1x35-120mm²

      39,90 €  / Stück*
    • HYS001H

      Anschlussklemmen P160 Einbau Cu/Al 3P 1x 10-95mm²

      26,30 €  / Stück*
    • HYS131H

      Rückanschluss P160 3P (63-160A)

      49,10 €  / Stück*
    • HXA003H

      Arbeitsstromauslöser für 100-120VAC (x160-P160-x250-P250-x630-P630)

      82,40 €  / Stück*
    • HXA005H

      Arbeitsstromauslöser für 380-450VAC (x160-P160-x250-P250-x630-P630)

      75,10 €  / Stück*
    • HXA002H

      Arbeitsstromauslöser für 48V DC (x160-P160-x250-P250-x630-P630)

      82,40 €  / Stück*
    • HXA001H

      Arbeitsstromauslöser für 24V DC (x160-P160-x250-P250-x630-P630)

      82,40 €  / Stück*
    • HXA004H

      Arbeitsstromauslöser für 200-240VAC (x160-P160-x250-P250-x630-P630)

      75,10 €  / Stück*
    • HXA051H

      Unterspannungausloser mit Zeitverzögerung 24V DC (x160-P160-P250-P630)

      187,10 €  / Stück*
    • HXA015H

      Unterspannungsauslöser für 380-450V AC (x160-P160-x250-P250-x630-P630)

      94,50 €  / Stück*
    • HXA014H

      Unterspannungsauslöser für 200-240V AC (x160-P160-x250-P250-x630-P630)

      94,50 €  / Stück*
    • HXA055H

      Unterspannungausloser mit Zeitverzögerung 380-450V AC (x160-P160-P250-P630)

      187,10 €  / Stück*
    • HXA054H

      Unterspannungausloser mit Zeitverzögerung 220-240V AC (x160-P160-P250-P630)

      187,10 €  / Stück*
    • HXA011H

      Unterspannungsauslöser für 24V DC (x160-P160-x250-P250-x630-P630)

      94,50 €  / Stück*
    • HXA053H

      Unterspannungausloser mit Zeitverzögerung 110-120V AC (x160-P160-P250-P630)

      187,10 €  / Stück*
    • HXA013H

      Unterspannungsauslöser für 100-120V AC (x160-P160-x250-P250-x630-P630)

      94,50 €  / Stück*
    • HXA039H

      Knebel-Verriegelungsstück für Baugröße(x160-P160-x250-P250-x630)

      8,70 €  / Stück*
    • HXS066H

      mechanisches Verriegelungset für 3P und 4P P160 (Bowdenzug)

      40,50 €  / Stück*
    • HXB070H

      Bowdenzug 1 m zur mechansiche Verriegelung von Leistungsschaltern

      29,90 €  / Stück*
    • HXB071H

      Bowdenzug 1, 5 m zur mechansiche Verriegelung von Leistungsschaltern

      38,00 €  / Stück*
    • HXS165H

      Verriegelungsset mechanisch für Schalterabstand 25 mm 3-polig P160

      35,00 €  / Stück*
    • HXA026H

      Signalkontakt für Baugröße x160-P160-x250-P250-x630-P630 Wechslerkontakt 125V AC

      82,40 €  / Stück*
    • HXA021H

      Hilfsschalter für Baugröße Wechslerkontakt 250V AC (x/P160-x/P250-x/P630)

      50,60 €  / Stück*
    • HXA024H

      Signalkontakt für Baugröße Wechslerkontakt 250V AC (x/P160-x/P250-x/P630)

      85,60 €  / Stück*
    • HXA025H

      Hilfsschalter für Baugröße Wechslerkontakt 125V AC (x/P160-x/P250-x/P630)

      85,60 €  / Stück*
    • HYS257H

      Sicherheitsauslöser für Leistungsschalter H3+ P160 für UnimesH Combiway

      43,00 €  / Stück*
    • HTC130H

      Adapterkabel für OAC- und PTA-Kontaktstecker 1, 20 m h3+

      73,30 €  / Stück*
    • HTL010H

      h3 + MIP zu USB Kabeladapter

      252,60 €  / Stück*
    • HYS033H

      Hutschienenadapter P160

      14,00 €  / Stück*
    • HYS019H

      Phasentrennwände P160 3/4P

      17,80 €  / Stück*
    • HXS031H

      Drehantrieb zum Türeinbau, Achslänge 200 mm P160

      109,60 €  / Stück*
    • HXS030H

      Drehantrieb direkt am Schalter P160

      48,10 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      160 A
    • Ausschalt­ver­mögen Grenz­kurz­schluss­strom Icu bei 230V AC IEC 60947-2
      65 kA
    • Auschalt­ver­mögen Grenz­kurz­schluss­strom Icu bei 240V AC IEC 60947-2
      65 kA
    • Ausschalt­ver­mögen Grenz­kurz­schluss­strom Icu bei 400V AC IEC 60947-2
      50 kA
    • Ausschalt­ver­mögen Grenz­kurz­schluss­strom Icu bei 415V AC IEC 60947-2
      50 kA
    • Abschalt­ver­mögen auf 1 Pol bei It 230 V (IEC 60947-2)
      2,50 kA
    • Abschalt­ver­mögen auf 1 Pol bei It 400 V (IEC 60947-2)
      2,50 kA
    • Ausschalt­ver­mögen Grenz­kurz­schluss­strom Icu bei 690V AC IEC 60947-2
      6 kA
    • Ausschalt­ver­mögen Betriebs­kurz­schluss­strom Ics bei 220V AC nach IEC 60947-2
      65 kA
    • Ausschalt­ver­mögen Betriebs­kurz­schluss­strom Ics bei 230V AC nach IEC 60947-2
      65 kA
    • Ausschalt­ver­mögen Betriebs­kurz­schluss­strom Ics bei 240V AC nach IEC 60947-2
      65 kA
    • Ausschalt­ver­mögen Betriebs­kurz­schluss­strom Ics bei 380V AC nach IEC 60947-2
      50 kA
    • Ausschalt­ver­mögen Betriebs­kurz­schluss­strom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2
      50 kA
    • Ausschalt­ver­mögen Betriebs­kurz­schluss­strom Ics bei 415V AC nach IEC 60947-2
      50 kA
    • Ausschalt­ver­mögen Betriebs­kurz­schluss­strom Ics bei 690V AC nach IEC 60947-2
      6 kA
    • Nenn­strom bei 10 °C gemäß IEC 60947
      160 A
    • Nenn­strom bei 15 °C gemäß IEC 60947
      160 A
    • Nenn­strom bei 20 °C gemäß IEC 60947
      160 A
    • Nenn­strom bei 25 °C gemäß IEC 60947
      160 A
    • Nenn­strom bei 30 °C gemäß IEC 60947
      160 A
    • Nenn­strom bei 35 °C gemäß IEC 60947
      160 A
    • Nenn­strom bei 40 °C gemäß IEC 60947
      160 A
    • Nenn­strom bei 45 °C gemäß IEC 60947
      160 A
    • Nenn­strom bei 50 °C gemäß IEC 60947
      160 A
    • Nenn­strom bei 55 °C gemäß IEC 60947
      160 A
    • Nenn­strom bei 60 °C gemäß IEC 60947
      159 A
    • Nenn­strom bei 70 °C gemäß IEC 60947
      135 A
    • Nenn­strom bei 65 °C gemäß IEC 60947
      145 A
    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      3
    • Steu­er-/­Be­dienele­ment
      Knebel
    • Gerä­te­bau­form
      Festeinbau
    • Posi­tion Neutral­leiter
      ohne Neutral­leiter
    Einstel­lungen
    • Stromwert Ir1 Einstellschieber
      63 A, 70 A, 80 A, 90 A, 100 A, 110 A, 125 A, 135 A, 150 A, 160 A
    • Einstell­be­reich des kurz­zeit­ver­zö­gerten Kurz­schluss­aus­lö­sers
      86 - 1600 A
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Instal­la­tion, Montage
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment
      6 - 6 Nm
    • Einbau-/­An­schlus­sort
      Vorne
    Span­nung
    • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit Uimp
      8000 V
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      800 V
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      220 - 690 V
    Funk­ti­onen
    • Auslö­se­einheit
      LSI
    Leis­tung
    • Leis­tungs­ab­gabe bei IN
      27 W
    • Verlust­leis­tung pro Pol
      9 W
    Belast­bar­keit
    • Gerä­te­le­bens­dauer, elek­tri­sche Schaltspiele
      10000
    • Gerä­te­le­bens­dauer, mecha­ni­sche Schaltspiele
      40000
    Ausstat­tung
    • Anzahl der Hilfs­kon­takte als Wechsler
      0
    • Anzahl der Hilfs­kon­takte als Schließer
      0
    • Anzahl der Hilfs­kon­takte als Öffner
      0
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP4X
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -25 - 70 °C
    • Grad der Verun­rei­ni­gung nach IEC 60664/IEC 60947-2
      3
    Abde­ckung, Tür
    • Verrie­gelbar
      Ja
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      6 - 70 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      6 - 95 mm²
    Kabel
    • Werk­stoff Kabel
      Kupfer
    Abmes­sungen
    • Höhe
      130 mm
    • Breite
      90 mm
    • Tiefe
      97 mm
    Bedienele­mente und Anzeigen
    • Moto­r­an­trieb inte­griert
      Nein
    Kompa­ti­bi­lität
    • Geeignet für DIN Schiene
      Nein
    • Geeignet für FI-Block
      Nein
    • Geeignet für Vertei­ler­einbau
      Ja
    Span­nungs­ver­sor­gung
    • Einspei­se­stelle
      Bidi­rek­ti­onal
    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      Schrau­b­an­schluss
    Elek­tri­scher Schutz
    • Über­lastschutz lang­zeit­ver­zö­gert (ltd): Ansprechwert zeit (tr)
      0,5 s, 1,5 s, 2,5 s, 5 s, 7,5 s, 9 s, 10 s, 12 s, 14 s, 16 s
    • Kurz­schluss­schutz kurz­zeit­ver­zö­gert (std): Ansprechwert (Isd)
      1,5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10
    • Kurz­schluss­schutz kurz­zeit­ver­zö­gert (std): Verzö­ge­rungs­zeit (tsd)
      50 ms, 100 ms, 200 ms, 300 ms, 400 ms
    • Kurz­schluss­schutz (li): momen­taner Einstell­ko­ef­fi­zient
      3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Moulded Case Circuit Breaker h3+ P250 LSI 4P4D N0-50-100% 250A 40kA FTC (English)
    PDF
    6,45 MB
    REACH declaration HMS160JC
    PDF
    RoHS Report HMS160JC
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild HMS160JC | Hager Deutschland

      Produktbild HMS160JC

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt HMS160JC | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt HMS160JC

      Leistungsschalter h3+ P160 LSI 3P3D 160A 50kA CTC

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Montageanleitung für Leistungsschalter h3+ P160 (Stand: 2023-03) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für Leistungsschalter h3+ P160 (Stand: 2023-03)

      Bedienungsanleitung International 2023-03-08

      PDF
      7,44 MB
    • Betriebsanleitung

      Bild Kommunikationshandbuch für h3+ Leistungsschalter bis 250 A (DE, 2019-01) | Hager Deutschland

      Kommunikationshandbuch für h3+ Leistungsschalter bis 250 A (DE, 2019-01)

      Betriebsanleitung de-DE 2019-01-31

      PDF
      5,94 MB
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung für HESxx, HETxx, HHSxx, HHTxx, HMSxx, HMTxx, HNSxx, HNTxx - Leistungsschalter h3+ P160/P250 (Stand: 06.2018) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für HESxx, HETxx, HHSxx, HHTxx, HMSxx, HMTxx, HNSxx, HNTxx - Leistungsschalter h3+ P160/P250 (Stand: 06.2018)

      Montageanleitung International 2018-06-04

      PDF
      2,86 MB
    • Technische Broschüre

      Bild Die Kompaktleistungsschalter-Generation h3+ | Hager Deutschland

      Die Kompaktleistungsschalter-Generation h3+

      Zuverlässiger Schutz (19DE0387)

      PDF
      9,93 MB
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 34 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 34

      Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

      PDF
      3,01 MB
    • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

      Bild Verlustleistungsdatenblatt | Hager Deutschland

      Verlustleistungsdatenblatt

      Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20

      PDF
      847,80 kB
    • STEP Dateien

      Bild CAD file for MCCB 160A 3P | Hager Deutschland

      CAD file for MCCB 160A 3P

      STEP Dateien International 2026-04-15

      STP
      886,39 kB
    • Handbuch

      Bild Technischer Katalog für h3+ Leistungsschalter bis 630 A (DE, 2025-03) | Hager Deutschland

      Technischer Katalog für h3+ Leistungsschalter bis 630 A (DE, 2025-03)

      Leistungsschalter bis 630A h3+

      PDF
      50,83 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-14 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-14

      PDF
      446,76 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      HMW631NR - Leistungsschalter h3+ P630 Energy 4P4D N0-50-100% 630A 50kA FTC
      HMW631NR
      Leistungsschalter h3+ P630 Energy 4P4D N0-50-100% 630A 50kA FTC
      Preis
      3.836,30 €
      / Stück *
      3.836,30 €
      / Stück *
    • 2
      HMW630NR - Leistungsschalter h3+ P630 Energy 3P3D 630A 50kA FTC
      HMW630NR
      Leistungsschalter h3+ P630 Energy 3P3D 630A 50kA FTC
      Preis
      3.022,50 €
      / Stück *
      3.022,50 €
      / Stück *
    • 3
      HMW401NR - Leistungsschalter h3+ P630 Energy 4P4D N0-50-100% 400A 50kA FTC
      HMW401NR
      Leistungsschalter h3+ P630 Energy 4P4D N0-50-100% 400A 50kA FTC
      Preis
      3.252,30 €
      / Stück *
      3.252,30 €
      / Stück *
    • 4
      HMW400NR - Leistungsschalter h3+ P630 Energy 3P3D 400A 50kA FTC
      HMW400NR
      Leistungsschalter h3+ P630 Energy 3P3D 400A 50kA FTC
      Preis
      2.567,10 €
      / Stück *
      2.567,10 €
      / Stück *
    • 5
      HMW251NR - Leistungsschalter h3+ P630 Energy 4P4D N0-50-100% 250A 50kA FTC
      HMW251NR
      Leistungsschalter h3+ P630 Energy 4P4D N0-50-100% 250A 50kA FTC
      Preis
      3.252,30 €
      / Stück *
      3.252,30 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Leistungsschalter h3+ P160 LSI 3P3D 160A 50kA CTC

    Der Kompaktleistungsschalter in Übereinstimmung mit DIN EN 60947-2 schützt die elektrische Anlage und Netze vor Überlast und Kurzschluss. Die Auslösekurve des elektronischen Auslösers lässt sich über Dreh-Rastschalter einstellen. Getrennt einstellbar sind die Auslöser für den Überlaststrom (Ir), den kurzzeitverzögerten Kurzschlussstrom (Isd) und den unverzögerten Kurzschlussschutz (Ii) sowie die Zeitverzögerung tr bei Überlast und die Zeitverzögerung tsd für kurzzeitverzögerte Kurzschlussauslösung. Zusätzlich kann durch eine aktivierbare I²t-Funktion zwischen dem Kurzschlussströmen Ii und Isd und der kurzzeitverzögerten und unverzögerten Auslösezeit die Auslösekurve umgekehrt proportional angepasst werden. Die Bereitschafts-LED leuchtet grün, wenn der Auslöser betriebsbereit ist und blinkt orange, wenn ein interner Fehler im Auslöser erkannt wird. Die LED zur Überstromanzeige beginnt rot zu blinken, wenn I = 105% Ir, und leuchtet dauerhaft rot, wenn I > 112 % Ir. Eine weitere LED signalisiert die Übertemperatur in der Auslöseeinheit. Diese leuchtet rot wenn intern 105°C überschritten werden. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Eine Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. Über eine Auslösetaste kann der Auslösemechanismus getestet und die Hauptkontakte geöffnet werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar. Ein potentialfreier Alarmkontakt für die Ausschaltvorwarnung bei Gefahr einer Abschaltung durch Überlast ist standardmäßig integriert. Dieser wird bei I > 90% Ir geschlossen. Dies wird durch eine zusätzliche LED angezeigt. Sie leuchtet orange wenn der Kontakt geschlossen ist. Durch eine Schnittstelle für ein Diagnose- und Konfigurationstool kann die eingestellte Auslösekurve getestet und dokumentiert werden.

    Nennstrom: 160 A
    Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 230V AC IEC 60947-2: 65 kA
    Auschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 240V AC IEC 60947-2: 65 kA
    Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 400V AC IEC 60947-2: 50 kA
    Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 415V AC IEC 60947-2: 50 kA
    Abschaltvermögen auf 1 Pol bei It 230 V (IEC 60947-2): 2,50 kA
    Abschaltvermögen auf 1 Pol bei It 400 V (IEC 60947-2): 2,50 kA
    Polanzahl: 3
    Steuer-/Bedienelement: Knebel
    Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom Icu bei 690V AC IEC 60947-2: 6 kA
    Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 220V AC nach IEC 60947-2: 65 kA
    Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 230V AC nach IEC 60947-2: 65 kA
    Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 240V AC nach IEC 60947-2: 65 kA
    Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 380V AC nach IEC 60947-2: 50 kA
    Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 400V AC nach IEC 60947-2: 50 kA
    Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 415V AC nach IEC 60947-2: 50 kA
    Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics bei 690V AC nach IEC 60947-2: 6 kA
    Nennstrom bei 10°C nach IEC 60947: 160 A
    Nennstrom bei 15°C nach IEC 60947: 160 A
    Nennstrom bei 20°C nach IEC 60947: 160 A
    Nennstrom bei 25°C nach IEC 60947: 160 A
    Nennstrom bei 30°C nach IEC 60947: 160 A
    Nennstrom bei 35 °C gemäß IEC 60947: 160 A
    Nennstrom bei 40 °C gemäß IEC 60947: 160 A
    Nennstrom bei 45°C nach IEC 60947: 160 A
    Nennstrom bei 50°C nach IEC 60947: 160 A
    Nennstrom bei 55°C nach IEC 60947: 160 A
    Nennstrom bei 60 °C gemäß IEC 60947: 159 A
    Nennstrom bei 70°C nach IEC 60947: 135 A
    Nennstrom bei 65°C nach IEC 60947: 145 A
    Frequenz: 50 - 60 Hz
    Nominales Drehmoment: 6 - 6 Nm
    Einbau-/Anschlussort: Vorne
    Isolationsspannung Ui: 800 V
    Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 27 W
    Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele: 10000
    Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele: 40000
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP4X
    Betriebstemperatur: -25 - 70 °C
    Verriegelbar: Ja
    Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 6 - 70 mm²
    Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 6 - 95 mm²
    Grad der Verunreinigung nach IEC 60664/IEC 60947-2: 3
    Werkstoff Kabel: Kupfer
    Anschlussart: Schraubanschluss

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : HMS160JC
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG