The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Reihen­ein­bau­ge­räte
    • Schutz­ein­rich­tungen und Zubehör
    • Leitungs­schutz­schalter
    • HMD290
    EAN
    3250613230296
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H201
    • Leitungs­schutz­schalter

    Leitungsschutzschalter 2 polig 15kA D-Charakteristik 100A 3 Module HMD290

    Preis
    334,30 €
    / Stück *
    334,30 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Leitungsschutzschalter 2 polig 15kA D-Charakteristik 100A 3 Module

    HMD290

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

  • Mehr sehen (13)
    • AOB 125 A Typ A-HI 2 Produkte verfügbar
    • Verrie­ge­lungs­funk­ti­onen 2 Produkte verfügbar
    • Phasen­tren­nungs­funk­ti­onen 1 Produkte verfügbar
    • Klem­me­n­ab­de­ckung 1 Produkte verfügbar
    • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten 1 Produkte verfügbar
    • Unter­span­nungs­aus­löser 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • AOB 125 A Typ A-HI
    • Verrie­ge­lungs­funk­ti­onen
    • Phasen­tren­nungs­funk­ti­onen
    • Klem­me­n­ab­de­ckung
    • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten
    • Unter­span­nungs­aus­löser
    • Arbeitsstromaus­löser
    • Hilfs­schal­ter­block
    • Hutschie­ne­n­a­d­apter
    • BTH280E

      Fehlerstromblock 2polig 125A Fehlerstrom einstellbar Type HI

      291,10 €  / Stück*
    • BDH280E

      Fehlerstromblock 2polig 125A 30mA Type A HI

      275,30 €  / Stück*
    • MZN175

      Abschließvorrichtung für Leitungsschutzschalter FI-Schalter FI-LS-Schalter

      8,90 €  / Stück*
    • MZN176

      Plombierdraht zum Plombieren der Modulargeräte

      7,30 €  / Stück*
    • MZN131

      Phasenabschottung für Leitungsschutzschalter 15kA

      19,40 €  / Set*
    • MZN130

      Klemmenabdeckung für Leitungsschutzschalter 15kA 1 polig

      19,40 €  / Stück*
    • LZ060

      Distanzstück für Wärmeentlastung

      3,55 €  / Stück*
    • MZ206

      Unterspannungsauslöser für MCB RCBO < 125A 230V AC

      63,80 €  / Stück*
    • MZ204

      Arbeitstromauslöser für MCB RCBO < 125A 24-48V AC 12-48V DC

      63,80 €  / Stück*
    • MZ203

      Arbeitstromauslöser für MCB RCBO < 125A 230-415V AC 110-130V DC

      63,80 €  / Stück*
    • MZ202

      Signalkontakt für MCB RCBO < 125A 1 Schließer und 1 Öffner 6A 240V

      49,00 €  / Stück*
    • MZ201

      Hilfskontakt für MCB RCBO < 125A 1 Schließer und 1 Öffner 6A 240V

      33,60 €  / Stück*
    • L061

      Erhöhungsprofil 15mm, 1 Modul

      2,25 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      100 A
    • Ausschalt­ver­mögen Icn bei 230V AC nach IEC 60898-1
      30 kA
    • Ausschalt­ver­mögen Grenz­kurz­schluss­strom Icu AC IEC 60947-2
      15 kA
    • Ausschalt­ver­mögen Grenz­kurz­schluss­strom Icu bei 400V AC IEC 60947-2
      15 kA
    • Nenn­strom bei -15 °C
      131,05 A
    • Nenn­strom bei -10 °C
      127,6 A
    • Nenn­strom bei -5 °C
      124,15 A
    • Nenn­strom bei 0 °C
      120,7 A
    • Nenn­strom bei 5 °C
      117,25 A
    • Nenn­strom bei 10 °C
      113,8 A
    • Nenn­strom bei 15 °C
      110,35 A
    • Nenn­strom bei 20 °C
      106,9 A
    • Nenn­strom bei 25 °C
      103,45 A
    • Nenn­strom bei 30 °C
      100 A
    • Nenn­strom bei 35 °C
      96,55 A
    • Nenn­strom bei 40 °C
      93,1 A
    • Nenn­strom bei 45 °C
      89,65 A
    • Nenn­strom bei 50 °C
      86,2 A
    • Nenn­strom bei 55 °C
      82,75 A
    • Nenn­strom bei 60 °C
      79,3 A
    • Nenn­strom bei 65 °C
      75,85 A
    • Nenn­strom bei 70 °C
      72,4 A
    • Ausschalt­ver­mögen Icn bei 400V AC nach IEC 60898-1
      15 kA
    • Ausschalt­ver­mögen Betriebs­kurz­schluss­strom Ics AC nach IEC 60947-2
      50 %
    • Ausschalt­ver­mögen Betriebs­kurz­schluss­strom Ics AC nach IEC 60898-1
      7,5 kA
    • Ausschalt­ver­mögen Grenz­kurz­schluss­strom Icu bei 230V AC IEC 60947-2
      30 kA
    Archi­tektur
    • Polart
      2P
    • Auslö­se­cha­rak­te­ristik
      D
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      3
    Elek­tri­sche Haupt­at­tri­bute
    • Bemes­sungs­schalt­ver­mögen Icn nach IEC 60898-1
      15 kA
    Instal­la­tion, Montage
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment Obere Klemme
      3,60 - 3,60 Nm
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment Untere Klemme
      3,60 - 3,60 Nm
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment
      3,5 - 5,0 Nm
    • Typ untere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
      Schrau­b­an­schluss
    • Typ obere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
      Schrau­b­an­schluss
    • 360° Monta­gemög­lich­keit
      Ja
    Span­nung
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      415 - 415 V
    • Versor­gungs­span­nungsart
      AC
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      500 V
    • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit Uimp
      6000 V
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrau­ben, bei massivem Leiter
      1 - 70 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrau­ben, bei flexi­blem Leiter
      1 - 50 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs mit Schrau­ben, bei flexi­blem Leiter
      1 - 50 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs mit Schrau­ben, bei massivem Leiter
      1 - 70 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      50 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      70 mm²
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    • Netz­ab­stand
      110 mm
    Einsatz­be­din­gungen
    • Grad der Verun­rei­ni­gung nach IEC 60664/IEC 60947-2
      3
    • Ener­gie­be­gren­zungs­klasse I²t
      3
    • Luft­feuch­tig­keits­schutz
      Für alle Klima­be­reiche
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -25 - 70 °C
    Leis­tung
    • Leis­tungs­ab­gabe bei IN
      16,33 W
    Konnek­ti­vität
    • Ausrich­tung obere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
      Ausge­rich­tete Klemmen
    • Ausrich­tung untere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
      Ausge­rich­tete Klemmen
    Abmes­sungen
    • Breite
      53 mm
    • Höhe
      90 mm
    • Tiefe
      70 mm
    Belast­bar­keit
    • Gerä­te­le­bens­dauer, elek­tri­sche Schaltspiele
      4000

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - MCB 1P 6kA B-16A, 1 module (English)
    PDF
    67,85 MB
    REACH declaration HMD290
    PDF
    RoHS Report HMD290
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild HMD290 | Hager Deutschland

      Produktbild HMD290

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt HMD290 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt HMD290

      Leitungsschutzschalter 2 polig 15kA D-Charakteristik 100A 3 Module

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2023-05-12

      PDF
      439,38 kB
      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2021-07-16

      PDF
      100,75 kB
      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-14 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-14

      PDF
      272,04 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      HMD499 - Leitungsschutzschalter 4 polig 15kA D-Charakteristik 125A 6 Module
      HMD499
      Leitungsschutzschalter 4 polig 15kA D-Charakteristik 125A 6 Module
      Preis
      793,10 €
      / Stück *
      793,10 €
      / Stück *
    • 2
      HMD490 - Leitungsschutzschalter 4 polig 15kA D-Charakteristik 100A 6 Module
      HMD490
      Leitungsschutzschalter 4 polig 15kA D-Charakteristik 100A 6 Module
      Preis
      704,00 €
      / Stück *
      704,00 €
      / Stück *
    • 3
      HMD480 - Leitungsschutzschalter 4 polig 15kA D-Charakteristik 80A 6 Module
      HMD480
      Leitungsschutzschalter 4 polig 15kA D-Charakteristik 80A 6 Module
      Preis
      623,70 €
      / Stück *
      623,70 €
      / Stück *
    • 4
      HMD399 - Leitungsschutzschalter 3 polig 15kA D-Charakteristik 125A 4.5 Module
      HMD399
      Leitungsschutzschalter 3 polig 15kA D-Charakteristik 125A 4.5 Module
      Preis
      597,90 €
      / Stück *
      597,90 €
      / Stück *
    • 5
      HMD390 - Leitungsschutzschalter 3 polig 15kA D-Charakteristik 100A 4.5 Module
      HMD390
      Leitungsschutzschalter 3 polig 15kA D-Charakteristik 100A 4.5 Module
      Preis
      517,80 €
      / Stück *
      517,80 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Leitungsschutzschalter 2 polig 15kA D-Charakteristik 100A 3 Module

    Leitungsschutzschalter nach IEC 60898-1, DIN EN 60898-1 (VDE 0641-11), IEC 60947-2, DIN EN 60947-2 (VDE 0660-101), mit zeitverzögertem thermischem Auslöser für Überlastschutz und elektromagnetischer Auslöser für Kurzschlussschutz. Anschlussklemme mit Klemmkraftausgleich, Klemmkraftverstärkung und Klemmbacken. Abgangsseitiger Nebenanschluss für Flachstecker. Verriegelungs- und Plombiermöglichkeiten direkt am Knebel. Geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät und Einzelentnahme aus dem Phasenschienenverbund durch Entriegelung der Hutschienenschnellbefestigung.

    Nennstrom: 100 A
    Ausschaltvermögen Icn bei 230V AC nach IEC 60898-1: 15 kA
    Polart: 2P
    Auslösecharakteristik: D
    Anzahl Module: 3
    Bemessungsschaltvermögen Icn nach IEC 60898-1: 15 kA
    Isolationsspannung Ui: 500 V
    Stoßspannungsfestigkeit Uimp: 6000 V
    Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei massivem Leiter: 1 - 70 mm²
    Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter: 1 - 50 mm²
    Grad der Verunreinigung nach IEC 60664/IEC 60947-2: 3

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : HMD290
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG