The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Reihen­ein­bau­ge­räte
    • Schutz­ein­rich­tungen und Zubehör
    • Fehler­strom­block
    • BDH280E
    EAN
    3250611340034
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H279
    • Fehler­strom­block

    Fehlerstromblock 2polig 125A 30mA Type A HI BDH280E

    Preis
    275,30 €
    / Stück *
    275,30 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Fehlerstromblock 2polig 125A 30mA Type A HI

    BDH280E

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      125 A
    • Bemes­sungs­feh­ler­strom Idn
      30 mA
    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      2
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 50 Hz
    Instal­la­tion, Montage
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment
      3,50 - 3,50 Nm
    Leis­tung
    • Leis­tungs­ab­gabe bei IN
      7,50 W
    Belast­bar­keit
    • Gerä­te­le­bens­dauer, mecha­ni­sche Schaltspiele
      7000
    • Gerä­te­le­bens­dauer, elek­tri­sche Schaltspiele
      1000
    Span­nung
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      500 V
    • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit Uimp
      6000 V
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      240 - 240 V
    Sicherheit
    • Fehler­stromtyp
      A HI
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      6
    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      Schrau­b­an­schluss
    • Ausrich­tung untere Anschluss­klemme für modu­lare Geräte
      Ausge­rich­tete Klemmen
    Abmes­sungen
    • Höhe
      103 mm
    • Breite
      160 mm
    • Tiefe
      69 mm

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Add-on-block 2P 125A 30mA F (English)
    PDF
    184,86 kB
    REACH declaration BDH280E
    PDF
    RoHS Report BDH280E
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild BDH280E | Hager Deutschland

      Produktbild BDH280E

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt BDH280E | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt BDH280E

      Fehlerstromblock 2polig 125A 30mA Type A HI

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2022-03-09 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, pt-PT 2022-03-09

      PDF
      945,34 kB
    • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

      Bild Verlustleistungsdatenblatt | Hager Deutschland

      Verlustleistungsdatenblatt

      Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20

      PDF
      847,80 kB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2021-11-10

      PDF
      920,46 kB
      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-15 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-15

      PDF
      264,45 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      BTH280E - Fehlerstromblock 2polig 125A Fehlerstrom einstellbar Type HI
      BTH280E
      Fehlerstromblock 2polig 125A Fehlerstrom einstellbar Type HI
      Preis
      291,10 €
      / Stück *
      291,10 €
      / Stück *
    • 2
      BDH380E - Fehlerstromblock 3polig 125A 30mA Type  A HI
      BDH380E
      Fehlerstromblock 3polig 125A 30mA Type A HI
      Preis
      562,10 €
      / Stück *
      562,10 €
      / Stück *
    • 3
      BTH480E - Fehlerstromblock 4polig 125A Fehlerstrom einstellbar Type HI
      BTH480E
      Fehlerstromblock 4polig 125A Fehlerstrom einstellbar Type HI
      Preis
      862,50 €
      / Stück *
      862,50 €
      / Stück *
    • 4
      BDH480E - Fehlerstromblock 4polig 125A 30mA Type A HI
      BDH480E
      Fehlerstromblock 4polig 125A 30mA Type A HI
      Preis
      820,00 €
      / Stück *
      820,00 €
      / Stück *
    • 5
      BTH380E - Fehlerstromblock 3polig 125A Fehlerstrom einstellbar Type HI
      BTH380E
      Fehlerstromblock 3polig 125A Fehlerstrom einstellbar Type HI
      Preis
      577,80 €
      / Stück *
      577,80 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Fehlerstromblock 2polig 125A 30mA Type A HI

    FI-Block Typ A HI (pulsstromsensitiv und High Immunity) nach DIN EN 61009-1 (VDE 0664-20) anbaubar an Leitungsschutzschalter. Mit Klemmkraftverstärkung und Hutschienen-Clip mit zwei Haltepositionen. Gerät ist plombierbar.

    Bemessungsstrom IN: 125 A
    Bemessungsfehlerstrom Idn: 30 mA
    Polanzahl: 2
    Frequenz: 50 - 50 Hz
    Isolationsspannung Ui: 500 V
    Stoßspannungsfestigkeit Uimp: 6000 V
    Fehlerstromtyp: A HI
    Anzahl Module: 6

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: BDH280E
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG