The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt- und Schutz­ge­räte
    • Last­trenn­schalter und -umschalter
    • Last­trenn­schalter mit Siche­rungen
    • HFD363
    EAN
    3250613130404
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H400
    • Last­trenn­schalter mit Siche­rungen

    Schalter mit Sicherung 3polig 630 A / T3 HFD363

    Preis
    1.279,30 €
    / Stück *
    1.279,30 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Schalter mit Sicherung 3polig 630 A / T3

    HFD363

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Hilfs­schal­ter­block 2 Produkte verfügbar
    • Klem­me­n­ab­de­ckung 4 Produkte verfügbar
    • Schal­ter­achse 2 Produkte verfügbar
    • Türkupp­lungs­griff für Schalt­ge­räte 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Hilfs­schal­ter­block
    • Klem­me­n­ab­de­ckung
    • Schal­ter­achse
    • Türkupp­lungs­griff für Schalt­ge­räte
    • HZF302

      Hilfskontakt 1 Öffner für Lasttrennschalter 100-160A

      27,30 €  / Stück*
    • HZF301

      Hilfskontakt 1 Schließer für Lasttrennschalter 100-160A

      27,30 €  / Stück*
    • HZF207

      Klemmenabdeckeckung Sicherungs-Lasttrennschalter 630A 4polig

      86,80 €  / Stück*
    • HZF206

      Klemmenabdeckeckung Sicherungs-Lasttrennschalter 630A 3polig

      69,20 €  / Stück*
    • HZF205

      Klemmenabdeckeckung Sicherungs-Lasttrennschalter 250A-400A 4polig

      67,10 €  / Stück*
    • HZF203

      Klemmenabdeckeckung Sicherungs-Lasttrennschalter 160A 4polig

      44,40 €  / Stück*
    • HZF104

      Achse 320mm für Sicherungslasttrennschalter 630-800A

      31,60 €  / Stück*
    • HZF102

      Achse 200mm für Sicherungslasttrennschalter 630-800A

      28,30 €  / Stück*
    • HZC003

      Drehantrieb für Lastumschalter 630-1600A, schwarz

      159,10 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      630 A
    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      3
    • Steu­er-/­Be­dienele­ment
      Türkupp­lungsdre­h­an­trieb
    • Polart
      3P
    Span­nung
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      1000 V
    Leis­tung
    • Leis­tungs­ab­gabe bei IN
      366 W
    • Verlust­leis­tung pro Pol
      122 W
    • Bemes­sungs­be­triebs­leis­tung bei 400 V AC AC1
      414000 W
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP00
    Siche­rung
    • Siche­rungs­größe
      NH3
    Abmes­sungen
    • Höhe
      300 mm
    • Breite
      364 mm
    Abde­ckung, Tür
    • Verrie­gelbar
      Ja

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration HFD363
    PDF
    RoHS Report HFD363
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild HFD363 | Hager Deutschland

      Produktbild HFD363

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt HFD363 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt HFD363

      Schalter mit Sicherung 3polig 630 A / T3

      PDF
    • Endverbraucher Kurzanleitung

      Bild Schalter mit Sicherung 20 - 800 A | Hager Deutschland

      Schalter mit Sicherung 20 - 800 A

      Endverbraucher Kurzanleitung International 2017-06-19

      PDF
      2,45 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-04-13

      PDF
      941,41 kB
      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-14 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-14

      PDF
      330,36 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      HFD412 - Schalter mit Sicherung 4polig 125 A /T00
      HFD412
      Schalter mit Sicherung 4polig 125 A /T00
      Preis
      354,00 €
      / Stück *
      354,00 €
      / Stück *
    • 2
      HFD316 - Schalter mit Sicherung 3polig 160 A / T00
      HFD316
      Schalter mit Sicherung 3polig 160 A / T00
      Preis
      330,30 €
      / Stück *
      330,30 €
      / Stück *
    • 3
      HFD425 - Schalter mit Sicherung 4polig 250 A / T1
      HFD425
      Schalter mit Sicherung 4polig 250 A / T1
      Preis
      669,90 €
      / Stück *
      669,90 €
      / Stück *
    • 4
      HFD440 - Schalter mit Sicherung 4polig 400 A / T2
      HFD440
      Schalter mit Sicherung 4polig 400 A / T2
      Preis
      932,60 €
      / Stück *
      932,60 €
      / Stück *
    • 5
      HFD406 - Schalter mit Sicherung 4polig 63 A / T000
      HFD406
      Schalter mit Sicherung 4polig 63 A / T000
      Preis
      293,80 €
      / Stück *
      293,80 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Schalter mit Sicherung 3polig 630 A / T3

    NH3 3poliger Lasttrennschalter mit NH-Sicherungen 630A (nicht im Lieferumfang), für die Befestigung auf einer Montageplatte, geeignet für das Ein- und Ausschalten unter Last. Nach IEC 60947-3 geprüft. Die Sicherheitstrennung und Schutz gegen Überströme in allen Niederspannungsstromkreisen erfolgt durch NH-Sicherungen. Mit Doppelunterbrechung je Phase und Schaltstellungsanzeige.

    Nennstrom: 630 A
    Polanzahl: 3
    Isolationsspannung Ui: 1000 V
    Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 366 W
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP00
    Verlustleistung pro Pol: 122 W
    Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V AC AC1: 414000 W
    Verriegelbar: Ja

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : HFD363
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG