The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt- und Schutz­ge­räte
    • Last­trenn­schalter und -umschalter
    • Zubehör Last­trenn­schalter
    • HZF207
    EAN
    3250613362720
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H401
    • Zubehör Last­trenn­schalter

    Klemmenabdeckeckung Sicherungs-Lasttrennschalter 630A 4polig HZF207

    Preis
    86,80 €
    / Stück *
    86,80 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Klemmenabdeckeckung Sicherungs-Lasttrennschalter 630A 4polig

    HZF207

    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration HZF207
    PDF
    RoHS Report HZF207
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild HZF207 | Hager Deutschland

      Produktbild HZF207

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt HZF207 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt HZF207

      Klemmenabdeckeckung Sicherungs-Lasttrennschalter 630A 4polig

      PDF
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 34 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 34

      Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

      PDF
      3,01 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-04-13

      PDF
      941,41 kB
      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-14 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-14

      PDF
      330,36 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      HZ005 - Drehantrieb auf Tür 2000 bis 3200A
      HZ005
      Drehantrieb auf Tür 2000 bis 3200A
      Preis
      259,20 €
      / Stück *
      259,20 €
      / Stück *
    • 2
      HZ035 - Schutzabdeckung Anschlussfahnen oben und unten HA356/358 3polig
      HZ035
      Schutzabdeckung Anschlussfahnen oben und unten HA356/358 3polig
      Preis
      14,30 €
      / Stück *
      14,30 €
      / Stück *
    • 3
      HZ036 - Schutzabdeckung Anschlussfahnen oben und unten HA360 3polig
      HZ036
      Schutzabdeckung Anschlussfahnen oben und unten HA360 3polig
      Preis
      35,70 €
      / Stück *
      35,70 €
      / Stück *
    • 4
      HZF102 - Achse 200mm für Sicherungslasttrennschalter 630-800A
      HZF102
      Achse 200mm für Sicherungslasttrennschalter 630-800A
      Preis
      28,30 €
      / Stück *
      28,30 €
      / Stück *
    • 5
      HZI400 - Überbrückungsschienen 2x4P 63-125A
      HZI400
      Überbrückungsschienen 2x4P 63-125A
      Preis
      212,20 €
      / Stück *
      212,20 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Klemmenabdeckeckung Sicherungs-Lasttrennschalter 630A 4polig

    Klemmenabdeckung 4polig für Lasttrennschalter mit NH-Sicherungen 630A. Schutz gegen direktes Berühren der Anschlussschienen oder von Anschlussteilen.


    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: HZF207
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG