The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt- und Schutz­ge­räte
    • Last­trenn­schalter und -umschalter
    • Last­trenn­schalter mit Siche­rungen
    • HFD325
    EAN
    3250613130367
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H400
    • Last­trenn­schalter mit Siche­rungen

    Schalter mit Sicherung 3polig 250 A / T1 HFD325

    Preis
    520,20 €
    / Stück *
    520,20 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Schalter mit Sicherung 3polig 250 A / T1

    HFD325

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Hilfs­schal­ter­block 2 Produkte verfügbar
    • Klem­me­n­ab­de­ckung 1 Produkte verfügbar
    • Schal­ter­achse 2 Produkte verfügbar
    • Türkupp­lungs­griff für Schalt­ge­räte 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Hilfs­schal­ter­block
    • Klem­me­n­ab­de­ckung
    • Schal­ter­achse
    • Türkupp­lungs­griff für Schalt­ge­räte
    • HZF302

      Hilfskontakt 1 Öffner für Lasttrennschalter 100-160A

      27,30 €  / Stück*
    • HZF301

      Hilfskontakt 1 Schließer für Lasttrennschalter 100-160A

      27,30 €  / Stück*
    • HZF204

      Klemmenabdeckeckung Sicherungs-Lasttrennschalter 250A-400A 3polig

      51,30 €  / Stück*
    • HZC102

      Achse 320mm für Geräte 63-630A

      24,90 €  / Stück*
    • HZC101

      Achse 200mm für Geräte 63-400A

      23,10 €  / Stück*
    • HZC002

      Drehantrieb für Lastumschalter 100-400A, schwarz

      37,50 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      250 A
    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      3
    • Steu­er-/­Be­dienele­ment
      Türkupp­lungsdre­h­an­trieb
    • Polart
      3P
    Span­nung
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      750 V
    Leis­tung
    • Leis­tungs­ab­gabe bei IN
      123,30 W
    • Verlust­leis­tung pro Pol
      41,10 W
    • Bemes­sungs­be­triebs­leis­tung bei 400 V AC AC1
      164000 W
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP00
    Siche­rung
    • Siche­rungs­größe
      NH1
    Abmes­sungen
    • Höhe
      195 mm
    • Breite
      234 mm
    Abde­ckung, Tür
    • Verrie­gelbar
      Ja

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration HFD325
    PDF
    RoHS Report HFD325
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild HFD325 | Hager Deutschland

      Produktbild HFD325

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt HFD325 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt HFD325

      Schalter mit Sicherung 3polig 250 A / T1

      PDF
    • Endverbraucher Kurzanleitung

      Bild Schalter mit Sicherung 20 - 800 A | Hager Deutschland

      Schalter mit Sicherung 20 - 800 A

      Endverbraucher Kurzanleitung International 2017-06-19

      PDF
      2,45 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-04-13

      PDF
      941,41 kB
      Bild Konformitätserklärung en-US 2026-07-14 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-US 2026-07-14

      PDF
      330,36 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      HFD412 - Schalter mit Sicherung 4polig 125 A /T00
      HFD412
      Schalter mit Sicherung 4polig 125 A /T00
      Preis
      354,00 €
      / Stück *
      354,00 €
      / Stück *
    • 2
      HFD316 - Schalter mit Sicherung 3polig 160 A / T00
      HFD316
      Schalter mit Sicherung 3polig 160 A / T00
      Preis
      330,30 €
      / Stück *
      330,30 €
      / Stück *
    • 3
      HFD363 - Schalter mit Sicherung 3polig 630 A / T3
      HFD363
      Schalter mit Sicherung 3polig 630 A / T3
      Preis
      1.279,30 €
      / Stück *
      1.279,30 €
      / Stück *
    • 4
      HFD425 - Schalter mit Sicherung 4polig 250 A / T1
      HFD425
      Schalter mit Sicherung 4polig 250 A / T1
      Preis
      669,90 €
      / Stück *
      669,90 €
      / Stück *
    • 5
      HFD440 - Schalter mit Sicherung 4polig 400 A / T2
      HFD440
      Schalter mit Sicherung 4polig 400 A / T2
      Preis
      932,60 €
      / Stück *
      932,60 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Schalter mit Sicherung 3polig 250 A / T1

    NH1 3poliger Lasttrennschalter mit NH-Sicherungen 250A (nicht im Lieferumfang), für die Befestigung auf einer Montageplatte, geeignet für das Ein- und Ausschalten unter Last. Nach IEC 60947-3 geprüft. Die Sicherheitstrennung und Schutz gegen Überströme in allen Niederspannungsstromkreisen erfolgt durch NH-Sicherungen. Mit Doppelunterbrechung je Phase und Schaltstellungsanzeige.

    Nennstrom: 250 A
    Polanzahl: 3
    Isolationsspannung Ui: 750 V
    Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 123,30 W
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP00
    Verlustleistung pro Pol: 41,10 W
    Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V AC AC1: 164000 W
    Verriegelbar: Ja

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : HFD325
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG