Lasttrennschalter h3+ P630 3 polig 400A FTC HCW400AR
Produkt konfigurieren
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Hilfsschalterblock 4 Produkte verfügbar -
Antriebswelle für Leistungsschalter 3 Produkte verfügbar -
Verbindungsfunktionen 4 Produkte verfügbar -
Arbeitsstromauslöser 5 Produkte verfügbar -
Unterspannungsauslöser 8 Produkte verfügbar -
Hilfs-Verriegelungskabel 2 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Bemessungsstrom IN400 A
-
Nennstrom für kurze Zeit ICW IEC 609475 kA
-
Polanzahl3
-
Steuer-/BedienelementKnebel
-
Isolationsspannung Ui800 V
-
Stoßspannungsfestigkeit Uimp8000 V
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue220 - 690 V
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
AuslöseeinheitSchalter
-
Höhe260 mm
-
Breite140 mm
-
Tiefe150 mm
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild HCW400AR
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt HCW400AR
Lasttrennschalter h3+ P630 3 polig 400A FTC
PDF -
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung International 2026-10-30
PDF3,73 MB -
Tipps
Hager Tipp 34
Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)
PDF3,01 MB -
Technischer Anhang (Einzelprodukt)
Verlustleistungsdatenblatt
Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20
PDF847,80 kB -
Handbuch
Technischer Katalog für h3+ Leistungsschalter bis 630 A (DE, 2025-03)
Leistungsschalter bis 630A h3+
PDF50,83 MB -
Tools & Software
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-US 2026-07-14
PDF412,41 kB
Konformitätserklärung en-US 2026-07-15
PDF325,14 kB
Ausschreibungstext
Der Lasttrennschalter nach DIN EN 60947-3 trennt in elektrischen Anlagen die Einspeise- von der Abgangsseite. An der Stellung des Knebels sind die zwei unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten). Eine Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar.
Bemessungsstrom IN: 400 A
Nennstrom für kurze Zeit ICW IEC 60947: 5 kA
Polanzahl: 3
Fabrikat: Hager oder gleichwertig
Artikel: HCW400AR
gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.