Lasttrennschalter h3+ P160 4 polig 125A CTC HCS126AC
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Klemmenabdeckung 6 Produkte verfügbar -
Verbindungsfunktionen 5 Produkte verfügbar -
Arbeitsstromauslöser 5 Produkte verfügbar -
Unterspannungsauslöser 8 Produkte verfügbar -
Verriegelungsfunktionen 5 Produkte verfügbar -
Hilfsschalterblock 4 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Bemessungsstrom IN125 A
-
Nennstrom für kurze Zeit ICW IEC 609472 kA
-
Polanzahl4
-
Steuer-/BedienelementKnebel
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter6 - 95 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter6 - 70 mm²
-
Isolationsspannung Ui800 V
-
Stoßspannungsfestigkeit Uimp8000 V
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue220 - 690 V
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
AuslöseeinheitSchalter
-
Höhe130 mm
-
Breite120 mm
-
Tiefe97 mm
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild HCS126AC
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt HCS126AC
Lasttrennschalter h3+ P160 4 polig 125A CTC
PDF -
Bedienungsanleitung
Montageanleitung für Leistungsschalter h3+ P160 (Stand: 2023-03)
Bedienungsanleitung International 2023-03-08
PDF7,44 MB -
Handbuch
Technischer Katalog für h3+ Leistungsschalter bis 630 A (DE, 2025-03)
Leistungsschalter bis 630A h3+
PDF50,83 MB -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2021-09-24
PDF421,84 kB
Konformitätserklärung en-US 2026-07-14
PDF255,71 kB
Konformitätserklärung pl-PL 2026-09-21
PDF271,30 kB
Ausschreibungstext
Der Lasttrennschalter nach DIN EN 60947-3 trennt in elektrischen Anlagen die Einspeise- von der Abgangsseite. An der Stellung des Knebels sind die zwei unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten). Eine Vorrichtung zum Verriegeln des Schaltzustandes in EIN- oder AUS-Position ist integriert und kann mit einem handelsüblichen Vorhängeschloss ohne zusätzliches Zubehör genutzt werden. Ein Klappdeckel mit unverlierbarer Schnellschraube ermöglicht den Zugang zu dem Installationsraum für optionale Hilfskontakte und andere Auslöser. Integriertes Zubehör ist über Sichtfenster ohne öffnen des Klappdeckels erkenn- und identifizierbar.
Nennstrom: 125 A
Nennstrom für kurze Zeit ICW IEC 60947: 2 kA
Polanzahl: 4
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 6 - 95 mm²
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 6 - 70 mm²
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : HCS126AC
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.