Schrank, univers, IP54, SK I, H1400 x B550 x TH350, 216 PLE FT92G
Ähnliche Produkte:
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Schließsystem 8 Produkte verfügbar -
Kabelverschraubung 7 Produkte verfügbar -
Zubehör/Ersatzteile für Erdung und Blitzschutz 2 Produkte verfügbar -
Plantasche 6 Produkte verfügbar -
Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik 1 Produkte verfügbar -
Einführungsflansch für Gehäuse 7 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Höhe1400 mm
-
Breite550 mm
-
Tiefe350 mm
-
Materialdicke Seitenwand1 mm
-
SchutzklasseSchutzklasse I
-
Schließungstyp3-Kant 7 mm
-
Stoßfestigkeit IKIK09
-
Anzahl Felder2
-
Anzahl Reihen18
-
Montage aufUnterputz, Aufputz
-
Geeignet für AussenbereichNein
-
FarbeLichtgrau
-
RAL Nummer7035
-
Anzahl Schranktüren1
-
Anzahl der Schlösser1
-
Nennstrom630 A
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild FT92G
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt FT92G
Schrank, univers, IP54, SK I, H1400 x B550 x TH350, 216 PLE
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung für FAxx, FTxx - Schränke (Stand: 10.2009)
Montageanleitung International 2020-01-01
PDF824,09 kB -
Tipps
Hager Tipp 34
Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)
PDF3,01 MB
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.