The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Zähler­platz­sys­teme
    • Zähler­schränke univers Z
    • Tele­skop­blende und Kabel­ran­gier­kanal
    • FZ442
    Der Kabelrangierkanal RK, 2-feldig für Wandmontage, Maße 195 x 550 x 155 mm in RAL9010, dient als effiziente Verbindung zwischen Installationskanälen und Verteilerschränken. Er ist aus robustem Kunststoff gefertigt, verfügt über Sollbruchstellen für Kanaltiefen von 40, 50 und 60 mm und inkludiert Profilhalter sowie aufsteckbare Endkappen für eine saubere Installation. Ideal für strukturierte Kabelführung und einfache Montage.
    EAN
    3250612764426
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H106
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv
    • Zubehör für Vertei­ler­schränke
    • Kabel­ran­gier­ka­nalsys­teme
    • Tele­skop­blende und Kabel­ran­gier­kanal
    • Mehr sehen

    Kabelrangierkanal, 2-feldig, Wandmontage, H x B x T195 x 550 x 155 mm, RAL9010 FZ442

    Preis
    94,40 €
    / Stück *
    94,40 €
    / Stück *
    Erfahren Sie mehr zur digitalen Montageanleitung
    https://manual.hager.com/

    Ähnliche Produkte:

    FZ442N
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Kabelrangierkanal, 2-feldig, Wandmontage, H x B x T195 x 550 x 155 mm, RAL9010

    FZ442

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 9 Produkte verfügbar

    Passend zu

    • ZB32W

      Zählerschrank, univers Z, 1100x550x205 mm, Schutzklasse II, 168 Platzeinheiten

      912,90 €  / Stück*
    • FP42SN2

      Schrank, univers, IP44/II, 650x550x205mm, leer

      531,20 €  / Stück*
    • FP52SN2

      Schrank, univers, IP44/II, 800x550x205mm, leer

      561,60 €  / Stück*
    • FP62SN2

      Schrank, univers, IP44/II, 950x550x205mm, leer

      608,40 €  / Stück*
    • FP82SN2

      Schrank, univers, IP44/II, 1250x550x205mm, leer

      756,00 €  / Stück*
    • ZB12S

      Zählerschrank, univers Z, 800x550x205 mm, Schutzklasse II, 120 Platzeinheiten

      642,70 €  / Stück*
    • ZB22S

      Zählerschrank, univers Z, 950x550x205 mm, Schutzklasse II, 144 Platzeinheiten

      696,20 €  / Stück*
    • ZB42S

      Zählerschrank, univers Z, 1250x550x205 mm, Schutzklasse II, 192 Platzeinheiten

      865,20 €  / Stück*
    • ZB52W

      Zählerschrank, univ.Z, 1400x550x205 mm, Schutzklasse II, 216 Platzeinheiten

      1.083,60 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Ausstat­tung
    • Anzahl Felder
      2
    Abmes­sungen
    • Höhe
      195 mm
    • Breite
      550 mm
    • Tiefe
      155 mm
    • Länge
      550 mm
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Wand­be­fes­ti­gung
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Kunststoff
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    • Farbe
      Rein­weiß
    • RAL Nummer
      9010

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP_Hager_HAGE-00718-V01.01-EN_26092022
    PDF
    217,78 kB
    REACH declaration FZ442
    PDF
    Hager RoHS Report FZ442
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild FZ442 | Hager Deutschland

      Produktbild FZ442

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt FZ442 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt FZ442

      Kabelrangierkanal, 2-feldig, Wandmontage, H x B x T195 x 550 x 155mm, RAL9010

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung für FZ141, FZ351, FZ441 - Kabelrangierkanal für Feldverteiler (Stand: 06.2010) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für FZ141, FZ351, FZ441 - Kabelrangierkanal für Feldverteiler (Stand: 06.2010)

      Montageanleitung International 2010-06-17

      PDF
      163,48 kB
    • Technische Broschüre

      Bild Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager | Hager Deutschland

      Gut aufgestellt mit Wandinstallationssystemen von Hager

      (12DE0052)

      PDF
      3,40 MB
    • Broschüre

      Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

      Hager im Zweckbau

      Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

      PDF
      6,03 MB
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 34 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 34

      Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

      PDF
      3,01 MB
      Bild Hager Tipp 44 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 44

      Die aktuelle VDE-AR-N 4100:2019-04 (23DE0112)

      PDF
      12,81 MB
      Bild Hager Tipp 46 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 46

      Messkonzepte: Anlagen im Neubau (23DE0035)

      PDF
      6,68 MB
    • Handbuch

      Bild Handbuch en-GB 2023-07-07 | Hager Deutschland

      Handbuch en-GB 2023-07-07

      PDF
      11,76 MB
      Bild Handbuch fr-FR 2023-09-11 | Hager Deutschland

      Handbuch fr-FR 2023-09-11

      PDF
      11,49 MB
      Bild Handbuch univers FWB (DE, 2023-01) | Hager Deutschland

      Handbuch univers FWB (DE, 2023-01)

      Handbuch de-DE 2023-03-30

      PDF
      23,41 MB
      Bild Handbuch univers FWB (EN, 2023-01) | Hager Deutschland

      Handbuch univers FWB (EN, 2023-01)

      Handbuch en-GB 2016-02-10

      PDF
      23,14 MB
      Bild Technisches Handbuch für New VegaD (EN, 2020-04) | Hager Deutschland

      Technisches Handbuch für New VegaD (EN, 2020-04)

      Handbuch en-GB 2022-10-10

      PDF
      24,05 MB
    • Tools

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
      Bild Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv | Hager Deutschland

      Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv

      Planen Sie Niederspannungshauptverteilungen und Zählerschränke einfacher, effektiver und normgerecht mit Hagercad.

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Bild RK Declaration | Hager Deutschland

      RK Declaration

      Konformitätserklärung International 2023-03-16

      PDF
      963,86 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      FZ142 - Kabelrangierkanal für Feldverteiler, 2feldig, RAL9010
      FZ142
      Kabelrangierkanal für Feldverteiler, 2feldig, RAL9010
      Preis
      83,50 €
      / Stück *
      83,50 €
      / Stück *
    • 2
      FZ441N - Kabelrangierkanal, 1-feldig, aufsteckbar, H x B x T176 x 300 x 135 mm, RAL9010,
      FZ441N
      Kabelrangierkanal, 1-feldig, aufsteckbar, H x B x T176 x 300 x 135mm, RAL9010,
      Preis
      88,50 €
      / Stück *
      88,50 €
      / Stück *
    • 3
      FZ445 - Kabelrangierkanal, 5-feldig, Wandmontage, H x B x T195 x 1300 x 155mm, RAL9010
      FZ445
      Kabelrangierkanal, 5-feldig, Wandmontage, H x B x T195 x 1300 x 155mm, RAL9010
      Preis
      151,30 €
      / Stück *
      151,30 €
      / Stück *
    • 4
      FZ442N - Kabelrangierkanal, 2-feldig, aufsteckbar, HxBxT 176 x 550 x 135mm, reinweiß
      FZ442N
      Kabelrangierkanal, 2-feldig, aufsteckbar, H x B x T176 x 550 x 135mm, RAL9010,
      Preis
      101,90 €
      / Stück *
      101,90 €
      / Stück *
    • 5
      FZ143 - Kabelrangierkanal für Feldverteiler, 3feldig, RAL9010
      FZ143
      Kabelrangierkanal für Feldverteiler, 3feldig, RAL9010
      Preis
      94,40 €
      / Stück *
      94,40 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Kabelrangierkanal, 2-feldig, Wandmontage, H x B x T195 x 550 x 155mm, RAL9010

    Elektro-Installationskanal-System Rangierkanal RK aus Kunststoff als Übergang zwischen verlegten Leitungen oder Installationskanälen und Verteilerschränke. Rangierkanal Set bestehend aus Kanalprofil mit Sollbruchstellen zum Ausklinken für Installationskanäle für Tiefe 40, 50 und 60 mm. Zwei Profilhalter für Schränke bis Feldbreite 800 mm sowie drei Profilhaltern bis Feldbreite 1300 mm. Aufsteckbare Endkappen für links und rechts sind zu verschließen.

    Anzahl Felder: 2
    Höhe: 195 mm
    Breite: 550 mm
    Tiefe: 155 mm
    Montage auf: Wandbefestigung
    Werkstoff: Kunststoff
    Oberfläche: Unbehandelt
    Farbe: Reinweiß
    RAL Nummer: 9010
    Halogenfrei: Nein

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : FZ442
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich weiter.

    06842 945-9700
    Bild ZPlan | Hager Deutschland

    ZPlan

    Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

    Zu ZPlan
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG