Produkt konfigurieren
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Werkzeuge öffnenPlanungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Einführungsflansch für Gehäuse 10 Produkte verfügbar -
Kabelverschraubung 7 Produkte verfügbar -
Scharniere, -sets und Zubehör 2 Produkte verfügbar -
Plantasche 6 Produkte verfügbar -
Zubehör/Ersatzteile für Niederspannungs-Schalttechnik 1 Produkte verfügbar -
Schließsystem 11 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Höhe1550 mm
-
Breite300 mm
-
Tiefe275 mm
-
Materialdicke Seitenwand1,50 mm
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP55
-
SchutzklasseSchutzklasse II
-
SchließungstypOhne Schloss
-
Stoßfestigkeit IKIK10
-
Anzahl Felder1
-
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten2
-
Anzahl Reihen10
-
Montage aufWandbefestigung
-
Geeignet für AussenbereichNein
-
FarbeLichtgrau
-
RAL Nummer7035
-
OberflächePulverbeschichtet
-
WerkstoffStahl
-
GlanzgradMatt
-
Anzahl Schranktüren1
-
Anzahl der Schlösser1
-
Mit transparentem Deckel/TürNein
-
Art der SchranktürEinzeltür
-
Bemessungsstrom IN800 A
-
Nennspannung690 - 690 V
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild FR01S
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt FR01S
Schrank, univers, IP55/II, 1550x300x275mm
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung für FRxx, FVxx - Schränke (Stand: 09.2018)
Montageanleitung International 2018-09-28
PDF8,12 MB -
Tipps
Hager Tipp 34
Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)
PDF3,01 MB -
BIM Revit Objekte
Serie: Univers. Gehäuse - IP55 - Klasse II - Stahlgehäuse - Tiefe 275 mm - Deutsch - Hosted-Familie - REVIT-Familie 2020 - V2022
BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
RFA1,34 MBSerie: Univers. Gehäuse - IP55 - Klasse II - Stahlgehäuse - Tiefe 275 mm - Deutsch - Non hosted-Familie - REVIT-Familie 2020 - V2022
BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
RFA1,44 MB -
Handbuch
Handbuch Verteilerschränke FR* IP55
Handbuch de-DE 2015-07-13
PDF3,36 MB
Technisches Handbuch für FR Schränke (EN, 2018-10)
Handbuch International 2018-10-31
PDF5,34 MB -
Tools & Software
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL
Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv
Planen Sie Niederspannungshauptverteilungen und Zählerschränke einfacher, effektiver und normgerecht mit Hagercad.
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-10-01
PDF781,05 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-10-06
PDF791,59 kB
Ausschreibungstext
Wandaufbauschrank für die Innenraummontage mit VDE-Gutachten (Fertigungsüberwachung) nach DIN EN 61439-1/-2/-3 zur Aufputz Montage. Zum Aufbau einer Niederspannungsverteilung bis 800 A, 3AC, 690 V 50 Hz. Schutzart IP55, Schutzklasse II, Luft- und Kriechstrecken nach DIN VDE 0110-1/-2. Bestehend aus Schrank mit Tür aus pulverbeschichtetem, eingebranntem, profiliertem 1,5 mm dicken Stahlblech. Durchsteckflansche oben, unten ISO-Flanschplatten mit metrischen Vorprägungen und Schnellverriegelung je Feld eingebaut. Sammelschienendurchführungen als seitliche Vorprägung. Tür aufliegend, mit innenliegenden Scharnieren, Türanschlag standardmäßig rechts, wechselbar, 110 Grad Öffnungswinkel. Serienmässig mit Schwenkhebelverschluss, DIN-Profil-Halbzylinder einbaubar. Türdichtung umlaufend geschäumt, temperaturbeständig und ölbeständig. Schrank nebeneinander und übereinander anflanschbar.
Höhe: 1550 mm
Breite: 300 mm
Tiefe: 275 mm
IP-Klasse (Ingress Protection): IP55
Schutzklasse: Schutzklasse II
Schließungstyp: Ohne Schloss
Anzahl Felder: 1
Montage auf: Wandbefestigung
Farbe: Lichtgrau
RAL Nummer: 7035
Anzahl Schranktüren: 1
Anzahl der Schlösser: 1
Fabrikat: Hager oder gleichwertig
Artikel: FR01S
gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.