Ferndimmer universal 1000W Komfort EV102

EAN
3250612421022
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H410
495,40 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Span­nung
  • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
    230 - 230 V
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 50 Hz
Werk­stoff
  • Farbe
    Grau
  • RAL Nummer
    7035
Leis­tung
  • Leis­tungs­auf­nahmen Betrieb
    15 VA
  • Leis­tungs­auf­nahme standby
    3 W
  • Glüh­lam­pen­last
    20 - 1000 W
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -10 - 45 °C
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
    1.5 - 10 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
    1 - 16 mm²
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    5
Texte
  • Anschluss
    Anschluss für beleucht­bare (max. 5 mA) oder Stan­dard­taster
  • Anschlussart
    Mit Schraub­klemmen
  • Dimm­prinzip
    Auto­ma­ti­sche Laster­ken­nung
  • Monta­geart
    Zur Montage Auf DIN-Hutschiene

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

Zertifizierungen und Dokumente

Ausschreibungstext

Ferndimmer universal 1000W Komfort

Ferndimmer, universal mit automatischer Erkennung des Lasttypes. Anzeige des eingestellten Helligkeitwertes über Display am Gerät. Zur Ansteuerung von Glühlampen, 230V-Halogenlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit elektronischen oder gewickelten Transformatoren. Fernbedienung des Dimmers durch Taster (auch beleuchtet: Ruhestandstrom bis 5 mA). Zusätzliche Handbedienung am Dimmer. Steuerschnittstelle 1-10 V als Master (Ausgang) oder Slave (Eingang) einstellbar. Ein Schaltausgang zur Zustandsanzeige (Dimmausgang > 0V --> geschlossen). Abruf von bis zu 3 voreinstellbaren Helligkeiten über separate am Gerät anschließbare Kontakte. Dimmgeschwindigkeiten, abrufbare Helligkeiten, minimaler und maximaler Helligkeitswert über Display einstellbar. Speicherung der Dimmstellung beim Ausschalten oder bei Netzausfall. Integrierte Sicherung gegen Lastkurzschluss und elektronischer Übertemperaturschutz mit automatischer Leistungsbegrenzung, selbstrückstellend.

Bemessungsbetriebsspannung Ue: 230 - 230 V
Frequenz: 50 - 50 Hz
Farbe: Grau
RAL Nummer: 7035
Leistungsaufnahmen Betrieb: 15 VA
Leistungsaufnahme standby: 3 W
Glühlampenlast: 20 - 1000 W
Betriebstemperatur: -10 - 45 °C
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1.5 - 10 mm²
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1 - 16 mm²
Anzahl Module: 5

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : EV102
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.