The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Reihen­ein­bau­ge­räte
    • Schalt- und Melde­ge­räte
    • Dimmer und Steu­e­r­einheiten
    • EVN002
    Der Ferndimmer Universal 500W LED/ESL ist geeignet für dimmbare Energiespar- und LED-Lampen sowie 230V-Halogenlampen. Er verfügt über automatische Lasterkennung, Memory-Funktion und unterstützt die Fernsteuerung via Taster. Schutzmechanismen gegen Kurzschluss und Überhitzung sind integriert. Standby-Verbrauch beträgt nur 0,2 Watt.
    EAN
    3250617573931
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H410
    • Dimmer und Steu­e­r­einheiten

    Ferndimmer, Dimmer Universal 500W LED/ESL EVN002

    Preis
    270,80 €
    / Stück *
    270,80 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Ferndimmer, Dimmer Universal 500W LED/ESL

    EVN002

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten
    • LZ060

      Distanzstück für Wärmeentlastung

      3,55 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Span­nung
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      230 - 230 V
    • Betriebss­pan­nung
      195 - 253 V
    Konnek­ti­vität
    • Mit Bussystem KNX-­Funk
      Nein
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Werk­stoff
    • Farbe
      Grau
    • RAL Nummer
      7035
    • Werk­stoff
      Kunststoff
    Abmes­sungen
    • Höhe
      85 mm
    • Breite
      35 mm
    • Tiefe
      62 mm
    Archi­tektur
    • Steu­er-/­Be­dienele­ment
      Einzel­taster
    Leis­tung
    • Strom­ver­brauch während des Betriebs
      4,50 VA
    • Leis­tungs­auf­nahme standby
      0,20 W
    • 230 V Glüh- und Halo­gen­lampen
      500 W
    • Glüh­lam­pen­last
      500 - 500 W
    Beleuch­tung
    • Dimm­bare 230 V LED Lampe
      100 - 100 W
    • Strom­ver­sor­gung der LED-­Lampe
      100 W
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -10 - +45 °C
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      1.5 - 6 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      1.5 - 6 mm²
    • Leiter­quer­schnitt
      1,5 - 6,0 mm²
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      2
    Texte
    • Dimm­prinzip
      Auto­ma­ti­sche Laster­ken­nung
    • Siche­rung
      Mit elek­tro­ni­schem Kurz­schluss- und Über­lastschutz
    • Span­nung
      Sons­tige
    • Monta­geart
      Zur Montage Auf DIN-Hutschiene
    • Anschlussart
      Mit Schraub­klemmen
    • Anschluss
      Anschluss für unbe­leuch­tete Taster
    • Bedie­nung & Steu­e­rung
      Keine Blue­too­th-Schnittstelle
    Ausstat­tung
    • Neben­stel­len­ein­gang
      Nein

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - kallysto.line FM compl.: Rotary DIM leading/trailing phase ctrl. 400W White (English)
    PDF
    8,01 MB
    REACH declaration EVN002
    PDF
    RoHS Report EVN002
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild EVN002 | Hager Deutschland

      Produktbild EVN002

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt EVN002 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt EVN002

      Ferndimmer Universal 500W LED/ESL

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Installationsanleitung für EVN002 - Ferndimmer Universal 500W LED/ESL (DE-EN-FR-NL, Stand: 06.2017) | Hager Deutschland

      Installationsanleitung für EVN002 - Ferndimmer Universal 500W LED/ESL (DE-EN-FR-NL, Stand: 06.2017)

      Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2011-02-24

      PDF
      1,29 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild EU Declaration of Conformity | Hager Deutschland

      EU Declaration of Conformity

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      404,02 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      3
    • 1
      EVN004 - Ferndimmer, Dimmer 500W Universal Komfort, LED/ESL
      EVN004
      Ferndimmer 500W Universal Komfort, LED/ESL
      Preis
      329,70 €
      / Stück *
      329,70 €
      / Stück *
    • 2
      EVN012 - Ferndimmer, Dimmer 300W Universal Komfort, LED/ESL
      EVN012
      Ferndimmer 300W Universal Komfort, LED/ESL
      Preis
      173,20 €
      / Stück *
      173,20 €
      / Stück *
    • 3
      EVN011 - Ferndimmer Universal 230V AC 300W LED/ESL, Dimmer für die Hutschiene
      EVN011
      Ferndimmer Universal 300W LED/ESL
      Preis
      123,90 €
      / Stück *
      123,90 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Ferndimmer Universal 500W LED/ESL

    Ferndimmer zur Steuerung von dimmbaren Energiespar- und LED Lampen, Glühlampen, 230V-Halogenlampen und NV-Halogenlampen mit gewickeltem oder elektronischen Trafo. Automatische Lasterkennung mittels Detektionsverfahren und Lernfunktion über den externen Taster. Memory Funktion dient beim Einschalten zur Ansteuerung des zuletzt eingestellten Wertes. Mit geringem Platzbedarf und niedrigem Standby- Verbrauch von 0,2W. Fernbedienung des Dimmers durch Taster auch beleuchtet möglich. Elektronischer Kurzschluss und Über- Temperaturschutz.

    Bemessungsbetriebsspannung Ue: 230 - 230 V
    Betriebsspannung: 195 - 253 V
    Frequenz: 50 - 60 Hz
    Farbe: Grau
    RAL Nummer: 7035
    Werkstoff: Kunststoff
    Stromverbrauch während des Betriebs: 4,50 VA
    Leistungsaufnahme standby: 0,20 W
    230 V Glüh- und Halogenlampen: 500 W
    Glühlampenlast: 500 - 500 W
    Dimmbare 230 V LED Lampe: 100 - 100 W
    Betriebstemperatur: -10 - +45 °C
    Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1.5 - 6 mm²
    Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1.5 - 6 mm²
    Anzahl Module: 2

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : EVN002
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG