The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Reihen­ein­bau­ge­räte
    • Schalt- und Melde­ge­räte
    • Dimmer und Steu­e­r­einheiten
    • EVN004
    Der Ferndimmer 500W Universal Komfort ist für dimmbare Energiespar- und LED-Lampen, sowie 230V-Halogen- und NV-Halogenlampen mit Trafo geeignet. Er verfügt über automatische Lasterkennung, Komfortfunktionen wie Szene und progressives Ausschalten sowie einen elektronischen Kurzschluss- und Über-Temperaturschutz. Steuerbar über Multispannungseingänge (24-230V Wechselstrom/Gleichstrom) und beleuchtete Taster.
    EAN
    3250617573979
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H410
    • Dimmer und Steu­e­r­einheiten

    Ferndimmer, Dimmer 500W Universal Komfort, LED/ESL EVN004

    Preis
    329,70 €
    / Stück *
    329,70 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Ferndimmer, Dimmer 500W Universal Komfort, LED/ESL

    EVN004

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten
    • LZ060

      Distanzstück für Wärmeentlastung

      3,55 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Span­nung
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      230 - 230 V
    • Betriebss­pan­nung
      195,5 - 253 V
    Konnek­ti­vität
    • Mit Bussystem KNX-­Funk
      Nein
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Werk­stoff
    • Farbe
      Grau
    • RAL Nummer
      7035
    • Werk­stoff
      Kunststoff
    Abmes­sungen
    • Höhe
      85 mm
    • Breite
      35 mm
    • Tiefe
      62 mm
    Archi­tektur
    • Steu­er-/­Be­dienele­ment
      Einzel­taster
    Leis­tung
    • Strom­ver­brauch während des Betriebs
      4,50 VA
    • Leis­tungs­auf­nahme standby
      0,20 W
    • 230 V Glüh- und Halo­gen­lampen
      500 W
    • Glüh­lam­pen­last
      500 - 500 W
    Beleuch­tung
    • Dimm­bare 230 V LED Lampe
      100 - 100 W
    • Strom­ver­sor­gung der LED-­Lampe
      100 W
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -10 - +45 °C
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      1.5 - 6 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      1.5 - 6 mm²
    • Leiter­quer­schnitt
      1,5 - 6,0 mm²
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      2
    Texte
    • Dimm­prinzip
      Auto­ma­ti­sche Laster­ken­nung
    • Siche­rung
      Mit elek­tro­ni­schem Kurz­schluss- und Über­lastschutz
    • Span­nung
      Sons­tige
    • Monta­geart
      Zur Montage Auf DIN-Hutschiene
    • Anschlussart
      Mit Schraub­klemmen
    • Anschluss
      Anschluss für beleucht­bare (max. 5 mA) oder Stan­dard­taster
    • Bedie­nung & Steu­e­rung
      Keine Blue­too­th-Schnittstelle
    Ausstat­tung
    • Neben­stel­len­ein­gang
      Nein

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - kallysto.line FM compl.: Rotary DIM leading/trailing phase ctrl. 400W White (English)
    PDF
    8,01 MB
    REACH declaration EVN004
    PDF
    RoHS Report EVN004
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild EVN004 | Hager Deutschland

      Produktbild EVN004

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt EVN004 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt EVN004

      Ferndimmer 500W Universal Komfort, LED/ESL

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Installationsanleitung für EVN004 - Ferndimmer 500W Universal Komfort, LED/ESL (DE-EN-FR-NL, Stand: 06.2017) | Hager Deutschland

      Installationsanleitung für EVN004 - Ferndimmer 500W Universal Komfort, LED/ESL (DE-EN-FR-NL, Stand: 06.2017)

      Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2011-03-01

      PDF
      1,28 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild EU Declaration of Conformity | Hager Deutschland

      EU Declaration of Conformity

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      404,02 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      3
    • 1
      EVN012 - Ferndimmer, Dimmer 300W Universal Komfort, LED/ESL
      EVN012
      Ferndimmer 300W Universal Komfort, LED/ESL
      Preis
      173,20 €
      / Stück *
      173,20 €
      / Stück *
    • 2
      EVN002 - Ferndimmer, Dimmer Universal 500W LED/ESL
      EVN002
      Ferndimmer Universal 500W LED/ESL
      Preis
      270,80 €
      / Stück *
      270,80 €
      / Stück *
    • 3
      EVN011 - Ferndimmer Universal 230V AC 300W LED/ESL, Dimmer für die Hutschiene
      EVN011
      Ferndimmer Universal 300W LED/ESL
      Preis
      123,90 €
      / Stück *
      123,90 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Ferndimmer 500W Universal Komfort, LED/ESL

    Ferndimmer zur Steuerung von dimmbaren Energiespar- und LED Lampen, Glühlampen, 230V-Halogenlampen und NV-Halogenlampen mit gewickeltem oder elektronischen Trafo. Automatische Lasterkennung mittels Detektionsverfahren und Lernfunktion über den externen Taster oder über Zwangsbetrieb mit dem Wahlschalter am Gerät möglich. Mit Komfortfunktionen für Szene, zeitverzögerte Szene, progressives Ausschalten (Gute Nachtfunktion), Standby oder 100% Neuaktivierung. Memory Funktion dient beim Einschalten zur Ansteuerung des zuletzt eingestellten Wertes. Steuereingang über 2 Multispannungseingänge (24-230V AC/DC) möglich. Steuerung über beleuchteten Taster am Gerät oder mit externen Taster möglich. Mit geringem Platzbedarf und niedrigem Standby- Verbrauch von 0,2W. Fernbedienung des Dimmers durch Taster auch beleuchtet möglich. Elektronischer Kurzschluss und Über- Temperaturschutz.

    Bemessungsbetriebsspannung Ue: 230 - 230 V
    Betriebsspannung: 195,5 - 253 V
    Frequenz: 50 - 60 Hz
    Farbe: Grau
    RAL Nummer: 7035
    Werkstoff: Kunststoff
    Stromverbrauch während des Betriebs: 4,50 VA
    Leistungsaufnahme standby: 0,20 W
    230 V Glüh- und Halogenlampen: 500 W
    Glühlampenlast: 500 - 500 W
    Dimmbare 230 V LED Lampe: 100 - 100 W
    Betriebstemperatur: -10 - +45 °C
    Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1.5 - 6 mm²
    Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1.5 - 6 mm²
    Anzahl Module: 2

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : EVN004
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG