The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Reihen­ein­bau­ge­räte
    • Schalt- und Melde­ge­räte
    • Dimmer und Steu­e­r­einheiten
    • EVN011
    Ferndimmer für Hutschiene, geeignet für dimmbare Energiespar- und LED-Lampen, sowie 230V-Halogen- und NV-Halogenlampen. Automatische Lasterkennung, Memory-Funktion und Steuerung via Phase oder Neutralleiter. Platzsparend mit 0,2W Standby-Verbrauch. Die maximale Last beträgt 300W. Integrierte Schutzmechanismen gegen Kurzschluss und Übertemperatur. Steuerung durch beleuchtete Taster möglich.
    EAN
    3250617573917
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H410
    • Dimmer und Steu­e­r­einheiten

    Ferndimmer Universal 230V AC 300W LED/ESL, Dimmer für die Hutschiene EVN011

    Preis
    123,90 €
    / Stück *
    123,90 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Ferndimmer Universal 230V AC 300W LED/ESL, Dimmer für die Hutschiene

    EVN011

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Mecha­ni­sches Zubehör für Nieder­span­nungs­kom­po­nenten
    • LZ060

      Distanzstück für Wärmeentlastung

      3,55 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Span­nung
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      230 - 230 V
    • Betriebss­pan­nung
      230 - 230 V
    Konnek­ti­vität
    • Mit Bussystem KNX-­Funk
      Nein
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Werk­stoff
    • Farbe
      Grau
    • RAL Nummer
      7035
    • Werk­stoff
      Kunststoff
    Abmes­sungen
    • Höhe
      90 mm
    • Breite
      17,50 mm
    • Tiefe
      65 mm
    Archi­tektur
    • Steu­er-/­Be­dienele­ment
      Einzel­taster
    Leis­tung
    • Strom­ver­brauch während des Betriebs
      2,10 VA
    • Leis­tungs­auf­nahme standby
      0,2 W
    • 230 V Glüh- und Halo­gen­lampen
      300 W
    • Glüh­lam­pen­last
      300 - 300 W
    Beleuch­tung
    • Dimm­bare 230 V LED Lampe
      60 - 60 W
    • Strom­ver­sor­gung der LED-­Lampe
      60 W
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -10 - +45 °C
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
      1.5 - 6 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
      1.5 - 6 mm²
    • Leiter­quer­schnitt
      1,5 - 6,0 mm²
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      1
    Texte
    • Dimm­prinzip
      Auto­ma­ti­sche Laster­ken­nung
    • Siche­rung
      Mit elek­tro­ni­schem Kurz­schluss- und Über­lastschutz
    • Monta­geart
      Zur Montage Auf DIN-Hutschiene
    • Anschlussart
      Mit Schraub­klemmen

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - kallysto.line FM compl.: Rotary DIM leading/trailing phase ctrl. 400W White (English)
    PDF
    8,01 MB
    REACH declaration EVN011
    PDF
    RoHS Report EVN011
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild EVN011 | Hager Deutschland

      Produktbild EVN011

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt EVN011 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt EVN011

      Ferndimmer Universal 300W LED/ESL

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Installationsanleitung für EVN011 - Ferndimmer Universal 300W LED/ESL (DE-EN-FR-NL, Stand: 09.2017) | Hager Deutschland

      Installationsanleitung für EVN011 - Ferndimmer Universal 300W LED/ESL (DE-EN-FR-NL, Stand: 09.2017)

      Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2011-02-24

      PDF
      1,16 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild EU Declaration of Conformity | Hager Deutschland

      EU Declaration of Conformity

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      404,02 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      3
    • 1
      EVN004 - Ferndimmer, Dimmer 500W Universal Komfort, LED/ESL
      EVN004
      Ferndimmer 500W Universal Komfort, LED/ESL
      Preis
      329,70 €
      / Stück *
      329,70 €
      / Stück *
    • 2
      EVN012 - Ferndimmer, Dimmer 300W Universal Komfort, LED/ESL
      EVN012
      Ferndimmer 300W Universal Komfort, LED/ESL
      Preis
      173,20 €
      / Stück *
      173,20 €
      / Stück *
    • 3
      EVN002 - Ferndimmer, Dimmer Universal 500W LED/ESL
      EVN002
      Ferndimmer Universal 500W LED/ESL
      Preis
      270,80 €
      / Stück *
      270,80 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Ferndimmer Universal 300W LED/ESL

    Ferndimmer zur Steuerung von dimmbaren Energiespar- und LED Lampen, Glühlampen, 230V-Halogenlampen und NV-Halogenlampen mit gewickeltem oder elektronischen Trafo. Automatische Lasterkennung mittels Detektionsverfahren und Lernfunktion über den externen Taster. Memory Funktion dient beim Einschalten zur Ansteuerung des zuletzt eingestellten Wertes. Steuereingang über Phase- oder Neutralleiter möglich. Mit geringem Platzbedarf und niedrigem Standby Verbrauch von 0,2W. Fernbedienung des Dimmers durch Taster auch beleuchtet möglich. Elektronischer Kurzschluss und Übertemperaturschutz.

    Bemessungsbetriebsspannung Ue: 230 - 230 V
    Betriebsspannung: 230 -230 V
    Frequenz: 50 - 60 Hz
    Farbe: Grau
    RAL Nummer: 7035
    Werkstoff: Kunststoff
    Stromverbrauch während des Betriebs: 2,10 VA
    Leistungsaufnahme standby: 0,2 W
    230 V Glüh- und Halogenlampen: 300 W
    Glühlampenlast: 300 - 300 W
    Dimmbare 230 V LED Lampe: 60 - 60 W
    Betriebstemperatur: -10 - +45 °C
    Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 1.5 - 6 mm²
    Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 1.5 - 6 mm²
    Anzahl Module: 1

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : EVN011
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG